
Özelliklere genel bakış
-
Measuring range
0.01 to 100 mg/l
0.00 to 1000 %SAT
0 to 2000 hPa -
Process temperature
-5 to 60 °C
(20 to 140 °F) -
Process pressure
Max. 5 bar abs
(Max. 72.5 psi abs)
Uygulama alanı
Memosens COS51E, tehlikeli alanlar da dahil olmak üzere tüm atık su ve yardımcı işletme uygulamaları için son derece uygundur. Sensör, proseslerinizin güvenliğini sağlamak için son derece hassas ve neme karşı dayanıklıdır. COS51E, Memosens 2.0 dijital teknolojisine sahiptir. Daha fazla kalibrasyon ve proses verisi depolayabilir ve böylece kestirimci bakım ve IIoT hizmetleri için mükemmel bir temel sağlar. Uzun çalışma ömrü ile az bakım gerektirecek şekilde tasarlanan sensör, ödemenizin karşılığını fazlasıyla verir.
Memosens COS51E, çözünmüş oksijen konsantrasyonunu ölçer:
Atık su arıtma tesisleri: - Havalandırma havuzundaO2 kontrolü - Proses suyu arıtma ve izleme
Tüm endüstrilerin yardımcı işletmeleri: - Biyolojik arıtmadaO2 kontrolü - Proses suyu arıtma ve izleme
Su işleri: - İçme suyunun durumunun izlenmesi (oksijen zenginleştirme, korozyon koruması, vb.) - Nehirlerde, göllerde veya denizlerde su kalitesinin izlenmesi
Sensör tehlikeli alan kullanımı için uygundur (ATEX, FM, CSA).
Avantajlar
Geniş ölçüm aralığı: Amperometrik ölçüm prensibi ve katot tasarımı, sensörü endüstriyel tesislerden belediye tesislerine kadar tüm atık su uygulamaları için uygun hale getirir.
Yüksek doğruluk: Amperometrik, üç elektrotlu tasarımı sayesinde sensör, düşük sapma ile uzun süreli kararlı ölçüm sağlar.
Artan tesis kullanılabilirliği: Memosens teknolojisi ve Liquiline transmiterler, hızlı devreye alma ve sensör değişimi için tak ve çalıştır özelliğine sahiptir.
Temassız, endüktif sinyal iletimi maksimum proses bütünlüğü sağlar.
Memosens 2.0 dijital teknolojisi, kalibrasyon ve proses verilerinin genişletilmiş depolanmasını sağladığından sensörü kestirimci bakım ve IIoT hizmetleri için hazır hale getirir.
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Kit COS41/COS51D/E
İngilizce versiyonu - 05/2023
for maintenance of the Oxymax W COS41/COS51D and Memosens COS51E oxygen sensors
EN TR 05/05/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
05/05/2023
Dosya boyutu:
636.5 KB
Dosya adı:
EA01476CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Memosens COS51E
İngilizce versiyonu - 02/2022
Amperometric oxygen sensor for water, wastewater and utilities
EN TR 08/02/202207/10/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
08/02/2022
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI01620CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Memosens COS51E
Amperometric oxygen sensor for water, wastewater and utilities
EN TR 08/02/202207/10/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
08/02/2022
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI01620CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Memosens COS51E
Amperometric oxygen sensor with Memosens 2.0 technology
EN TR 08/02/202207/10/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
08/02/2022
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
BA02146CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Memosens COS51E
Memosens 2.0 teknolojisine sahip amperometrik oksijen sensörü
EN TR 07/10/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
07/10/2021
Dosya boyutu:
618.7 KB
Dosya adı:
KA01542CTR_0121.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Kit COS41/COS51D/E
for maintenance of the Oxymax W COS41/COS51D and Memosens COS51E oxygen
sensorsEN TR 05/05/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
05/05/2023
Dosya boyutu:
636.5 KB
Dosya adı:
EA01476CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN TR 17/11/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/11/2021
Dosya boyutu:
504.9 KB
Dosya adı:
XA02752CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Memosens oxygen sensors
NEPSI Ex ia IIC T6/ T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN TR 15/03/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/03/2023
Dosya boyutu:
591.3 KB
Dosya adı:
XA03110CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN TR 11/05/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
11/05/2022
Dosya boyutu:
420.1 KB
Dosya adı:
XA02840CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN TR 14/01/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/01/2025
Dosya boyutu:
501.7 KB
Dosya adı:
XA03502CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
KOR Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN TR 18/03/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
18/03/2022
Dosya boyutu:
420.2 KB
Dosya adı:
XA02791CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Memosens oxygen sensors
IS Class I Div 1 Groups A, B, C, D
Ex ia IIC T6... T4 Ga
Class I Zone 0 AEx ia IIC T6... T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN TR 12/01/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/01/2023
Dosya boyutu:
499.7 KB
Dosya adı:
XA03088CEN_0122-00.pdf
-