The Liquiline Compact CM82 is the smallest transmitter for Memosens sensors. Its slender housing measures only 11 cm long and 2 cm wide, including a connection to which you can attach your sensor directly, without a cable. Together with the sensor, it fits into most assemblies and couldn’t be easier to install. Via a uniquely secure Bluetooth connection, you can see all nearby CM82 measuring points on your tablets or smartphones and operate them conveniently from a distance.
Liquiline Compact CM82 can be used in all industries and their utilities and supports all sensors with the blue Memosens plug-in head:
pH sensors
ORP sensors
Conductivity sensors
Oxygen sensors
The loop-powered two-wire transmitter features the following protocols and interfaces:
4...20 mA
HART
Bluetooth
With its international explosion protection approvals, such as IECEx, ATEX, and CSA, the Liquiline Compact CM82 is suitable for hazardous area use.
Avantajlar
Easy operation: Use your existing tablets and smartphones for operation and commissioning.
Fast and reliable: A secure Bluetooth connection allows you to check measuring points that are dangerous or difficult to access from a safe distance.
Benefit from all the advantages of Memosens technology: Memosens sensors offer you the safest data transmission, the highest measured value availability and total ease of use.
Space-saving installation: The two-wire device fits inside an assembly and does not require its own power supply.
Suitable for all locations: Whether your measuring point is exposed to dust, vapor, rain, snow, heat or cold, the CM82 will always be exactly the right transmitter for you.
Kalite gereksinimlerini karşılamak ve proseslerin kapsamlı bir şekilde izlenmesini sağlamak için akıllı dikey tarım tesislerinde pratik pH ve iletkenlik ölçümü.
Rotterdam, Botlek'teki AVR Waste, yılda 1,7 milyon tona kadar atık işliyor. Endress+Hauser sayesinde pH ölçümlerini nasıl optimize ettiklerini keşfedin
Endress+Hauser'in Viomax CAS51D dijital nitrat veya SAC sensörü ile Heineken'in Brezilya'da çevreyi korumak için tüm düzenlemeleri nasıl karşıladığını keşfedin.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .