Özelliklere genel bakış
-
Process temperature
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar
(Vacuum ... 580 psi) -
Min. density of medium
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ optional)
Uygulama alanı
Liquiphant FTL31 sıvılar için bir nokta seviye sivicidir. FTL31, başta makine endüstrisi olmak üzere tüm endüstrilerdeki endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Liquiphant, temizleme sistemlerinde aşırı dolum koruması veya pompa kuru çalışma koruması için kullanılır. IO-Link özelliği kolay parametre ayarı sağlar.
Kompakt:
- Piyasadaki en küçük vibronik sensör
Güvenli:
- Sürekli kendi kendini izleme
-Medya özelliklerinden bağımsız güvenilir anahtarlama
Kolay:
- Kalibrasyon gerektirmez
- Tak & Çalıştır
- IO-Link bağlantısı
Paslanmaz çelik gövdeli kompakt tasarımlı nokta seviye sivici.
Proses bağlantısı: Dişli
Sıcaklık: -40 ila +150°C (-40 ila +302°F)
Basınç: -1 ila +40bar (-14,5 ila 580psi)
Yüzey pürüzlülüğü: 3.2µm
Aşırı dolum koruması ve sızıntı tespiti WHG, denizcilik onayları, son denetim raporu
Avantajlar
En yüksek kalite ve sürdürülebilirlik gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Kendi kendini denetleyebilen Liquiphant, güç kaynağı kaybı durumunda da güvenli bir şekilde anahtarlama sağlar.
Değişen ortam özelliklerinden bağımsız olarak doğru bir anahtarlama noktası sunulur. IO-Link, cihazların mühendislik araçları ile kolay yapılandırılması sayesinde maliyetleri ve karmaşıklığı azaltır
Gerçek bir tak & çalıştır sensör, değişen ortamlarda bile herhangi bir ayarlama gerektirmeden sunulur. Ölçüm iletkenlik, birikme, türbülans, akışlar veya hava kabarcıklarından etkilenmez
Kalibrasyon, özel bir teknik bilgi veya araç (örn. yazılım) gerektirmez
Paslanmaz çelikten (316L) yapılmış sağlam tasarım en yüksek dayanıklılığı garanti eder
Modüler tasarım, farklı proses sıcaklıkları ve her uygulamaya uyacak şekilde piyasadaki en geniş proses bağlantısı ve aksesuar çeşitliliğini sunar
Mekanik olarak hareket eden parça yoktur, bakım gerektirmez
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Liquiphant FTL31
İngilizce versiyonu - 07/2022
Vibronic
EN TR 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/07/2022
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
TI01147FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Türkçe versiyonu - 10/2020
Sıvılar için limit seviye sivici
EN TR 05/10/202021/12/201803/12/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
05/10/2020
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
BA01935FTR_0320.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/03/2024
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Point level switch for liquids
EN TR 25/01/202103/12/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/01/2021
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
TI01433FEN_0221.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Liquiphant FTL31
Vibronic
EN TR 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/07/2022
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
TI01147FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Sıvılar için limit seviye sivici
EN TR 05/10/202021/12/201803/12/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
05/10/2020
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
BA01935FTR_0320.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Liquiphant FTL31
Point level switch for liquids
EN TR 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/07/2022
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
BA01285FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Liquiphant FTL31
Sıvılar için seviye sivici
EN TR 02/08/202401/05/2022Dil:
Türkçe
Versiyon:
02/08/2024
Dosya boyutu:
356.5 KB
Dosya adı:
KA01582FTR_0224-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Liquiphant FTL31
Sıvılar için seviye sivici
IO-LinkEN TR 02/08/202403/10/2022Dil:
Türkçe
Versiyon:
02/08/2024
Dosya boyutu:
347.5 KB
Dosya adı:
KA01618FTR_0224-00.pdf
-
-
-
ZE (Sertifika)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN TR 22/07/201917/09/2014Dil:
Almanca
Versiyon:
22/07/2019
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
ZE01011FDE_0219.pdf
-
-
-
ZE (Sertifika)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.11-531 (DIBt) für LiquiphantEN TR 22/07/201917/09/2014Dil:
Almanca
Versiyon:
22/07/2019
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
ZE01010FDE_0219.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Valve plug
Valve plug
EN TR 24/03/201604/07/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
24/03/2016
Dosya boyutu:
63.1 KB
Dosya adı:
SD00356FEN_0216.pdf
-