

Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Depend on the sensor
-
Process temperature
Depend on the sensor
-
Process pressure / max. overpressure limit
Depend on the sensor
-
Main wetted parts
Non-contact
Uygulama alanı
Tank Tarafı Monitörü NRF81, dökme depolama tankı ölçüm uygulamaları için bir sensör entegrasyon ve izleme ünitesidir. Çeşitli seviye, sıcaklık ve basınç tankı sensör verilerini bir kontrol ana sistemine entegre eder.
Bağlı cihazların güç kaynağı ve sinyal iletimi için. Bağlı cihazların parametrelendirilmesi ve ölçülen değerlerin görüntülenmesi. Tank distorsiyonlarının doğru şekilde düzeltilmesi için tank hesaplamaları. Saklama transferi uygulamalarında kullanım için Ağırlık ve Ölçü onaylıdır.
Çıkış: Modbus EIA485 (RS485), Sakura V1
Sıcaklık: -40 ila 60°C (-40 ila 140°F)
Uluslararası patlamaya karşı koruma sertifikaları
Avantajlar
-
Yüksek güvenlik seviyesi için IEC 61508'e göre SIL3'e kadar (homojen yedeklilikte) geliştirilmiş donanım ve yazılım
-
Micropilot ve Levelflex radar seviye cihazları için kendinden emniyetli güç kaynağı ve iletişim
-
Açık protokoller aracılığıyla büyük DCS sistemlerine kolay bağlantı sayesinde basitleştirilmiş kurulum ve sorunsuz çalışma
Patlamaya karşı tehlikeli alanlarda kullanılması için onatlanmıştır
Xpert seçim
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Tankside Monitor NRF81
Tank Gauging
EN TR 25/03/202410/09/202007/06/201823/02/201704/05/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/03/2024
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
TI01251GEN_0523-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Tankside Monitor NRF81
Tank Gauging
EN TR 25/03/202415/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/03/2024
Dosya boyutu:
4.8 MB
Dosya adı:
BA01465GEN_0823-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Tankside Monitor NRF81
Tank Gauging
EN TR 25/03/202424/02/202229/06/201701/03/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/03/2024
Dosya boyutu:
2.8 MB
Dosya adı:
GP01083GEN_0524-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Tank Yanı Monitör NRF81
Tank Gauging
EN TR 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Dil:
Türkçe
Versiyon:
25/03/2024
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
KA01209GTR_0623-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN TR 30/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/11/2016
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN TR 30/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/11/2016
Dosya boyutu:
1 MB
Dosya adı:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN TR 28/02/201830/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/02/2018
Dosya boyutu:
404 KB
Dosya adı:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN TR 30/09/201730/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2017
Dosya boyutu:
1 MB
Dosya adı:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN TR 14/12/201830/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/12/2018
Dosya boyutu:
900.5 KB
Dosya adı:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
I/O module, electronics mainboard, frontplane assembly, labelled Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN TR 31/08/201831/05/201730/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/08/2018
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
EA01174GA2_0318.pdf
-