
Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
up to 0.5 mm
-
Process temperature
-40°C…150°C
(-40°F...302°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar abs
-
Max. measurement distance
40 m (131 ft)
For calibration to regulatory standards:
30 m (98 ft) -
Main wetted parts
316L, PTFE
Uygulama alanı
Micropilot NMR84, NMi- ve PTB-onayları ile saklama transferi ve envanter kontrolü uygulamaları için kullanılır. OIML R85 ve API 3.1B'ye göre ilgili gereksinimleri karşılar. Drip-off antene sahip NMR84 serbest uzay radarı özellikle durgun kuyu uygulamaları için uygundur. Üstün drip-off anten tasarımı ve başarılı geçmişi sayesinde yoğuşma kaynaklı sorunları ortadan kaldırır.
Düzlemsel anten özellikle durgun kuyu uygulamaları için uygundur.
Proses bağlantıları: Flanşlar
Sıcaklık: -40 ila +150°C (-40 ila +302°F)
Basınç: Vakum ila +25bar (Vakum ila +362psi)
Maksimum ölçüm aralığı: 40m (131ft)
Doğruluk: ±0,5 mm (±0,02")
İletim frekansı: 6GHz
Patlamaya karşı uluslararası koruma ve saklama transferi sertifikaları, aşırı dolum önleme WHG, SIL
Avantajlar
-
Yüksek güvenlik seviyesi için IEC 61508'e göre SIL3'e kadar (homojen yedeklilikte) geliştirilmiş donanım ve yazılım
-
0,5 mm'ye (±0,02") kadar hassasiyet sayesinde maksimum güvenilirlik
-
OIML R85 ve API MPMS gibi uluslararası metroloji önerilerine göre geliştirilmiştir
-
Saklama transferi uygulamaları için NMi veya PTB gibi yerel ve ülkeye özgü sertifikalar
-
Açık protokoller aracılığıyla büyük DCS sistemlerine kolay bağlantı sayesinde kolaylaştırılmış kurulum ve sorunsuz çalışma
-
Benzersiz damlatmalı anten tasarımı, yoğuşma birikiminden kaynaklanan ölçüm hatalarını ortadan kaldırır
Videolar
Xpert seçim
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot NMR84
İngilizce versiyonu - 11/2023
Tank Gauging
EN TR 01/11/202315/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/11/2023
Dosya boyutu:
5 MB
Dosya adı:
BA01453GEN_0823-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Micropilot NMR84
İngilizce versiyonu - 03/2024
Tank Gauging
EN TR 25/03/202415/09/202228/09/202101/06/202007/06/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/03/2024
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
TI01253GEN_0723-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Micropilot NMR84
Tank Gauging
EN TR 25/03/202415/09/202228/09/202101/06/202007/06/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/03/2024
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
TI01253GEN_0723-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot NMR84
Tank Gauging
EN TR 01/11/202315/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/11/2023
Dosya boyutu:
5 MB
Dosya adı:
BA01453GEN_0823-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Micropilot NMR84
Tank Gauging
EN TR 25/03/202424/02/202229/06/201701/03/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/03/2024
Dosya boyutu:
3.5 MB
Dosya adı:
GP01071GEN_0524-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Micropilot NMR84
Tank Gauging
EN TR 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Dil:
Türkçe
Versiyon:
25/03/2024
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
KA01197GTR_0623-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN TR 30/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/11/2016
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN TR 30/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/11/2016
Dosya boyutu:
1 MB
Dosya adı:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Antenna NMR84 Installation Instructions
Micropilot NMR84
EN TR 31/08/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/08/2017
Dosya boyutu:
422.2 KB
Dosya adı:
EA01222GA2_0117.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN TR 28/02/201830/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/02/2018
Dosya boyutu:
404 KB
Dosya adı:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN TR 30/09/201730/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2017
Dosya boyutu:
1 MB
Dosya adı:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN TR 14/12/201830/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/12/2018
Dosya boyutu:
900.5 KB
Dosya adı:
EA01176GA2_0218.pdf
-