Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe: +/- 2 mm (0.08 in) -
Process temperature
-20...+80 °C
(-4...+176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...6 bar,
(Vacuum...87 psi) -
Max. measurement distance
Rod: 4 m (13 ft) Min DK>1.6
Rope: 12 m (40 ft) Min DK>1.6 -
Main wetted parts
Rod probe: 316L, PPS, Viton
Rope probe: 316, PPS, Viton
Uygulama alanı
Levelflex FMP50 is the instrument for basic applications in liquids which do not place high demands on temperature and pressure ranges or chemical resistance. Particularly in basic supply or storage applications as well as utility processes FMP50 is the best choice. Levelflex FMP50 guided radar is used for continuous level measurement of liquids, pastes and slurries. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.
Version with rod or rope probe.
Process connections: Thread or adapter flange
Temperature: -20 to +80°C (-4 to +176°F)
Pressure: -1 to +6bar (-14.5 to +87psi)
Maximum measuring range: Rod 4m (13ft), rope 12m (39ft)
Accuracy: ±2mm (0.08")
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, 5-point linearity protocol
Avantajlar
Reliable measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs
Videolar
Lean seçim
-
Standart ürünler
- Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Levelflex FMP50
İngilizce versiyonu - 10/2024
Guided-wave radar
EN TR 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/10/2024
Dosya boyutu:
3.1 MB
Dosya adı:
TI01000FEN_2724-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Levelflex FMP50
Guided-wave radar
EN TR 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/10/2024
Dosya boyutu:
3.1 MB
Dosya adı:
TI01000FEN_2724-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Levelflex FMP50 FOUNDATION Fieldbus
Guided-wave radar
EN TR 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/10/2024
Dosya boyutu:
5.2 MB
Dosya adı:
BA01051FEN_0924-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Levelflex FMP50 HART
Guided-wave radar
EN TR 01/10/202413/12/202230/06/202231/07/202012/04/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/10/2024
Dosya boyutu:
4.5 MB
Dosya adı:
BA01000FEN_2424-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Levelflex FMP50 PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN TR 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/10/2024
Dosya boyutu:
4.1 MB
Dosya adı:
BA01005FEN_2024-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN TR 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/04/2016
Dosya boyutu:
3.3 MB
Dosya adı:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN TR 30/10/201404/08/2011Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/10/2014
Dosya boyutu:
4.7 MB
Dosya adı:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN TR 09/06/201527/04/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/06/2015
Dosya boyutu:
3.5 MB
Dosya adı:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Levelflex FMP50 HART
Kılavuzlu radar
EN TR 30/06/202212/04/201830/11/201717/11/201712/02/2015Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/06/2022
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
KA01053FTR_2022-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN TR 15/04/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/04/2021
Dosya boyutu:
532.2 KB
Dosya adı:
KA00512F00_A2.pdf
-