Özelliklere genel bakış
Process temperature
-80°C...200°C -112°F...392°F
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar (Vaccum ... 1450 psi)
Max. measurement distance
0.1 m ... 4.0 m (0.3 ft ... 13 ft)
Main wetted parts
Insulation material: PTFE,PFA 316L
Uygulama alanı
Liquicap FMI51 is a reliable fully insulated rod probe for continuous level monitoring in liquids, particularly in build-up forming media and extremely high temperatures. The measurement is independent of the dielectric constant (dc). Used in conjunction with Fieldgate FXA320 (remote measured value interrogation using Internet technology), Liquicap is an ideal solution for Inventory Management Solutions.
The device is independent of the dielectric constant (dc) as of a liquid conductivity of 100μS/cm and allows measurement of various liquids without the need for recalibration.
Process connections: Flanges and threads
Process pressure: Vacuum to +100bar (vacuum to +1,450psi)
Measuring range: 0.1 to 4.0m (0.3 to 13ft)
Temperature: -80 to +200°C (-112 to +392°F)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, marine approvals
Avantajlar
Use also in safety systems requiring functional safety to SIL2 in accordance with IEC 61508
Reliable and universal application thanks to wide range of certificates and approvals
No calibration necessary (factory preconfiguration). No calibration necessary for media with a conductivity of 100μS/cm and higher
Material in contact with the process made of corrosion-resistant material, FDA-listed materials
Menu-guided local configuration via plain text display (optional)
Two-stage overvoltage protection
Extended seçim
Üst düzey ürünler
Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
©Endress+Hauser
Basit ürünler
Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
Standart ürünler
Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
Üst düzey ürünler
Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
FLEX seçimleri
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
Loading alternative products
Önceki seri
Multicap DC16AN
Multicap DC16EN
Multicap DC11AS
Multicap DC11ES
Multicap DC16AS
Multicap DC16ES
Multicap T DC11TAS
Multicap DC16TAS
Multicap T DC12TA
Multicap T DC11TAN
Multicap DC16TAN
Multicap T DC11TES
Multicap DC16TES
Başarı öyküleri
Şantiye alanındaki silolarda seviye ölçümü
Profibaustoffe Austria GmbH'nin "tam zamanında" dolum yapılmasını sağlamak için silolar içerisindeki dökme malzemenin izlenmesini nasıl otomatik hale getirdiğini keşfedin.
Devamını okuyun
Zaman tasarrufu, yüksek güvenlik
Returkraft çalışanları, tesisteki SIL ölçüm noktalarının tüm gerekliliklerini düzenli olarak yerine getirmek ve belgelemek zorundadır.
Devamını okuyun
CNG kompresörleri için amaca uygun enstrümantasyon
Mısır hükümeti sıvı yakıtların yerini doğal gazın alması için çalışıyor. Bunu başarmak için ülkedeki CNG istasyonlarının sayısını 2021 sonuna kadar 306'dan 1000'e çıkarmayı hedefliyorlar.
Devamını okuyun
Characteristic / Application
Fully insulated rod probe, for standart- and extreme process conditions (temperature, pressure, build-up)
Interface measurement
Interfaces liquid / liquid also with emulsion layers
Specialities
Inactive length Factory calibrated short response time by change of value
Linearity error for conductive liquids
Ambient temperature
-50°C...+70°C -58°F...+158°F
Process temperature
-80°C...200°C -112°F...392°F
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar (Vaccum ... 1450 psi)
Main wetted parts
Insulation material: PTFE,PFA 316L
Process connection
G1/2, G 3/4, G 1, G1 1/2 /NPT 1/2, NPT 3/4, NPT 1", NPT1 1/2 Flanges from DN25.../ASME 1".../JIS...
Process connection hygienic
Tri-Clamp ISO02852 gap free plated Dairy coupling Flush-mounted seal
Sensor length
Total length: 6m (20ft) Inactive length: max. 2m (7ft)
Max. measurement distance
0.1 m ... 4.0 m (0.3 ft ... 13 ft)
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
Options
Separate housing gas-tight probe seal
Application limits
Insufficient clearance towards ceiling Changing, non-conductive media, conductivity < 100 μS/cm Notice the pressure and temperature derating
En çok indirilenler
TI Liquicap M
FMI51
İngilizce versiyonu - 02/2025
Capacitive
EN
TR
DE ES FR İT JA PT RU ZH
14/02/2025
01/04/2021
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/02/2025
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
TI01490FEN_0425-00.pdf
Technical Information
Liquicap M FMI51, FMI52
İngilizce versiyonu - 06/2017
Capacitance level measurement
For continuous measurement in liquids
EN
TR
DE FR İT JA PL PT RU ZH
22/06/2017
28/08/2012
12/01/2011
04/04/2007
01/09/2006
Dil:
İngilizce
Versiyon:
22/06/2017
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
TI00401FEN_1517.pdf
123 dokümanları
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Rusça Çince
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Portekizce Rusça Çince
14/02/2025
01/04/2021
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/02/2025
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
TI01490FEN_0425-00.pdf
Technical Information
Liquicap M FMI51, FMI52
Capacitance level measurement For continuous measurement in liquids
EN
TR
Almanca French İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Rusça Çince
22/06/2017
28/08/2012
12/01/2011
04/04/2007
01/09/2006
Dil:
İngilizce
Versiyon:
22/06/2017
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
TI00401FEN_1517.pdf
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Portekizce Rusça Çince
01/04/2021
01/06/2020
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2021
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
BA01989FEN_0321.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI57C PFM
Operating Instructions
Capacitance level measurement Valid as of software version: FW: V 01.00.00 HW: V 01.00
EN
TR
Almanca French İtalyanca Japonca Rusça Çince
22/06/2017
12/01/2011
27/07/2007
19/12/2005
Dil:
İngilizce
Versiyon:
22/06/2017
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
BA00297FEN_1417.pdf
Operating Instructions
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI50H HART
Capacitive level measurement
EN
TR
Çekçe Almanca İspanyolca French Macarca İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Rusça Çince
22/06/2017
12/01/2011
30/01/2007
19/12/2005
Dil:
İngilizce
Versiyon:
22/06/2017
Dosya boyutu:
2.1 MB
Dosya adı:
BA00298FEN_1417.pdf
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Portekizce Rusça Çince
01/02/2021
01/06/2020
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/02/2021
Dosya boyutu:
2.3 MB
Dosya adı:
BA01978FEN_0321.pdf
EN
TR
Bulgarca Çekçe Danca Almanca Yunanca İspanyolca Estonca Fince French Hırvatça Macarca Endonezce İtalyanca Japonca Korece Lithuanian Latvian Flemenkçe Norveççe Lehçe Portekizce Romence Rusça Slovakça Slovence İsveçce Tayca Çince
01/08/2021
01/04/2021
01/02/2021
23/03/2020
Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/08/2021
Dosya boyutu:
889.4 KB
Dosya adı:
KA01453FTR_0421.pdf
EN
TR
Bulgarca Çekçe Danca Almanca Yunanca İspanyolca Estonca Fince French Hırvatça Macarca Endonezce İtalyanca Japonca Korece Lithuanian Latvian Flemenkçe Norveççe Lehçe Portekizce Romence Rusça Slovakça Slovence İsveçce Tayca Çince
01/08/2021
01/04/2021
01/02/2021
23/03/2020
Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/08/2021
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
KA01452FTR_0321.pdf
Cover for housing T13 terminal compartment
Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN
TR
Almanca
24/02/2022
15/08/2014
09/08/2012
Dil:
İngilizce
Versiyon:
24/02/2022
Dosya boyutu:
119 KB
Dosya adı:
EA01050FA2_0322.pdf
Çizimde yedek parçaları numaraya göre ara
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52002698
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52002699
Cover T13 Alu, gasket EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52006903
Cover F16 high, transparent, gasket
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52025605
Cover F16 grey, PBTP, gasket
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52025606
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52027000
Cover F15 316L, claw, gasket
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52027708
Cover F15 316L, high, sight glass,gasket
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52028269
Cover F13/F17 Alu,high,sight glass,gask.
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52028270
Cover T13 Alu,Ex d,high,sight glass,gas.
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52028271
Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
52007103
O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52004137
Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,5pc
Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces
Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Electronics FEI50H, 4-20mA, HART
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
52028260
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
52028261
Terminal module 2-pole EEx d, RFI filter
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
71020804
Çizim numarası
Sipariş kodu
40
52028266
Mounting set (2"/pipe 38_V4A
Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
71194296
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
71185027
Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52014048
Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52014047
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.
Sealing ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs
Weather protection cover F13/F17/F18/F27
Protection cover F16 housing
Weld-in adapter UNI D65, 316L
Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1
Weld-in adapter UNI D85, 316L
Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1
Profile gasket silicone, 5 pieces
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=60, 316L
Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=53, 316L
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .
Özelleştir
Sadece gerekli olanı kabul et
Tümünü kabul et