Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Flanş bağlantılı ve kompakt vericili Proline Promass Q 300 / 8Q3B'nin resmi

Proline Promass Q 300
Coriolis akış ölçer

Kompakt, kolay erişilebilir bir transmitter ile zorlu uygulamalar için yenilikçi çözüm

8Q3B
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option)

  • Measuring range

    0 to 2 400 000 kg/h (0 to 88183 lb/min)

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4404 (316/316L); stainless steel for cryogenic applications
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Uygulama alanı

Promass Q 300 kütlesel akış, hacimsel akış ve yoğunluk için en yüksek ölçüm doğruluğunu sağlar. Saklama transferi uygulamaları için tercih edilen bir seçenek olmakla birlikte, sürüklenen gazın mevcut olduğu bilinen sıvı uygulamaları için de optimize edilmiştir. Kompakt transmitter, çalışma ve sistem entegrasyonu açısından yüksek esneklik sunar: tek taraftan erişim, uzaktan ekran ve gelişmiş bağlantı seçenekleri. Heartbeat Technology güvenli prosesler sağlar.

  • Ölçüm prensibi viskozite veya yoğunluk gibi fiziksel akışkan özelliklerinden bağımsız olarak çalışır

  • Gözetim transferi, yoğunluk ve zorlu proses koşullarında en yüksek ölçüm performansı


Device properties

  • Kütle / hacim akışı: ölçüm hatası ±%0,05 (opt.) (PremiumCal)

  • Yoğunluk: ölçüm hatası ±0,1 kg/m³ (opt.)

  • Düşük basınç kaybı/sıfır noktası sayesinde yüksek kısma

  • 3'e kadar I/O'ya sahip kompakt çift bölmeli muhafaza

  • Dokunmatik kontrollü ve WLAN erişimli arkadan aydınlatmalı ekran

  • Uzaktan görüntüleme mevcut

Avantajlar

  • Güvenli ölçüm kalitesi - kütlesel akış, hacimsel akış ve yoğunluk için eşsiz doğruluk

  • Sürüklenmiş gaz içeren sıvılar için optimize edilmiş performans - MFT (Çoklu Frekans Teknolojisi)

  • Daha az proses ölçüm noktası - çok değişkenli ölçüm (akış, yoğunluk, sıcaklık)

  • Yer tasarrufu sağlayan kurulum - giriş/çıkış gerektirmez

  • Proses ve teşhis bilgilerine tam erişim - çok sayıda, serbestçe birleştirilebilen I/O ve Ethernet

  • Daha az karmaşıklık ve değişkenlik - serbestçe yapılandırılabilir I/O işlevselliği

  • Entegre doğrulama – Heartbeat Technology

Videolar

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technology ile akıllı enstrümantasyon

    Tesisinizin kullanılabilirliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak mı istiyorsunuz? Heartbeat Technology proses kesintileri olmadan uygun maliyetli ve güvenli tesis çalışmasını garanti eder.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Xpert seçim

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

Xpert: Zorlu uygulamalar için özel geliştirilmiş ürünler ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products