Biyolojik arıtmada havalandırmayı optimize ederek toplam azot ve amonyum için sınır değerlere güvenli bir şekilde uyun
Azotun atık sudan güvenli ve verimli bir şekilde uzaklaştırılabilmesini sağlamak için nitrifikasyon ve denitrifikasyon proseslerinin birbirleriyle en iyi şekilde koordine edilmesi gerekir. Nitrifikasyon prosesi, herhangi bir zamanda tam olarak oksijen tedarikine bağlıdır. Biyolojik arıtmaya çok az oksijen verilirse, çıkıştaki katı sınır değerlere uyulamaz. Kompresörlerin sürekli olarak tam hızda çalıştırılması muazzam enerji tüketimine neden olacaktır.
Havalandırma sürecinde %30'a varan enerji tasarrufu
Bir atık su arıtma tesisindeki üfleyiciler çok büyük miktarlarda elektrik gerektirir - tesisin toplam enerji ihtiyacının %70'ine kadarını oluştururlar. Liquiline Control kullanarak azot gideriminizi optimize edin ve önemli tasarruf potansiyelinden yararlanın. Otomasyon sistemi amonyum ve nitrat giderimini giriş yüküne ve amonyum ve toplam azot için bireysel sınırlarınıza göre kontrol eder. Sonuç, atık suyun güvenilir, enerji tasarrufu sağlayan denitrifikasyonudur.
Nasıl destek olabiliriz
Liquiline Control otomasyon çözümü, girişteki değişken yüklere göre havalandırma tankına hava beslemesini dinamik olarak kontrol eder. İlgili oksijen, amonyum ve nitrat konsantrasyonlarının yanı sıra atık su akış miktarına bağlı olarak optimum hava miktarını düzenler. Bu şekilde, toplam azot ve amonyum için sınır değerlere güvenilir bir şekilde uyulmasını sağlarken, aktif çamur prosesi için büyük miktarda enerji ve maliyet tasarrufu sağlarsınız.
Öngörülü kontrol stratejileri ile dinamik girişler ve yüklerde bile her zaman güvenli tarafta olursunuz ve atık su arıtma tesisinizin çıkışında toplam azot ve amonyum için tanımlanan limitlere kolayca uyarsınız
Otomatik sistem ile biyolojik üniteye hava beslemenizi ve dolayısıyla enerji tüketiminizi optimize edin
Biyolojik aşamada üç adede kadar bağımsız bölgeyi aynı anda kontrol edin
Gelecekteki ayarlamalar için esnek olun ve istediğiniz zaman aralıklı havalandırmadan sürekli havalandırmaya geçin
İlgili tüm parametreleri (sınır değerler ve kontrol parametreleri) istediğiniz zaman ayarlayabildiğiniz için proses üzerinde kalıcı olarak tam kontrole sahip olursunuz
Liquiline Kontrol ünitesi, Stadtlohn atık su arıtma tesisindeki nitrifikasyon ve denitrifikasyon proseslerini kontrol ediyor. Kontrol sistemi, limit değerlerine uyum ve enerjinin optimize edilmesini sağlıyor.
Liquiline Control, atık sudan güvenilir azot giderimi, yoğun yüklerde bile istikrarlı prosesler ve havalandırma tankına optimize edilmiş hava beslemesi sayesinde maliyet tasarrufu sağlayan PLC tabanlı bir otomasyon çözümüdür. Çeşitli gövde...
Liquiline Control, atık sudan güvenilir azot giderimi, yoğun yüklerde bile istikrarlı prosesler ve havalandırma tankına optimize edilmiş hava beslemesi sayesinde maliyet tasarrufu sağlayan PLC tabanlı bir otomasyon çözümüdür. Çeşitli gövde konfigürasyonlarında modüler, genişletilebilir ve merkezi olmayan bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu esneklik, mevcut proses kontrol sistemlerine hızlı ve kolay entegrasyonun yanı sıra mevcut enstrümantasyonun entegrasyonuna da olanak tanır.
Programlanabilir Mantık Denetleyicisine (PLC) dayalı
Mevcut kabinlere kurulum için veya ayrı bir anahtar teslim kabin olarak mevcuttur
Dijital fieldbus iletişimi aracılığıyla mevcut dağıtılmış kontrol sistemlerine (DCS) kolay entegrasyon
Kontrol yazılımı, gerekli enstrümantasyon (örn. iyon seçici sensör veya amonyum analizörü ve oksijen sensörü) ve geniş bir hizmet yelpazesi ile komple çözüm olarak da mevcuttur
Ölçülen değerlerin ve sensör sinyallerinin doğrulanması
Amonyum yük piklerinin azaltılması için öngörücü kontrol stratejileri
Web sunucusu üzerinden güvenli ve rahat uzaktan erişim
Birlikte verilen dokunmatik ekran üzerinden, akıllı telefon / tablet üzerinden veya kontrol odasından çalıştırma
Başka yazılım modülleri eklemek her zaman mümkündür
Oxymax COS51D is a reliable, digital oxygen sensor offering the highest level of measurement accuracy. Designed to be low-maintenance with a long operating life, it offers outstanding value for money.
High-performing flowmeter with intelligent and dynamic adaptation to changing process conditions. Measurement of gases and gas mixtures in circular piping or rectangular ducts.
Endress+Hauser bakım servisleriyle operasyonel verimliliği ortaya çıkarın, saha ölçüm güvenilirliğini artırın ve kalite, güvenlik ve çevreyle ilgili riskleri azaltın.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Atık sudan güvenilir fosfor giderimi, pik yüklerde bile kararlı prosesler ve çöktürücülerin optimize edilmiş kullanımıyla maliyet tasarrufu için Liquiline Control otomasyon çözümünü keşfedin.
Kentsel atık su arıtma tesisleri için izleme sistemleri
Kentsel atık su arıtma tesisleri için izleme sistemleri
Atık su arıtma tesisleri için Endress+Hauser akıllı izleme sistemini keşfedin. Kullanımı kolay, uygun maliyetli, anahtar teslim izleme sistemlerimizle yasal limit değerlerine daha yüksek verimlilikle uyun.
Tüm endüstriler için atık su çıkışı izleme sistemleri
Tüm endüstriler için atık su çıkışı izleme sistemleri
Yasal ve sözleşmeden doğan limitlerinize uymanıza yardımcı olan akıllı bakım özelliğine sahip sağlam, anahtar teslim atık su izleme sistemlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Endüstriyel prosesler için su izleme sistemleri
Endüstriyel prosesler için su izleme sistemleri
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle üretim prosesleriniz için verimli, uyumlu ve uygun maliyetli su kalitesi izleme sağlayın.
İçme suyu için su kalitesi izleme sistemleri
İçme suyu için su kalitesi izleme sistemleri
Bugün ve gelecekte uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde içme suyunun kalitesini izlemek için Endress+Hauser su endüstrisi çözümlerini keşfedin.
Akıllı su şebekesi yönetimi
Akıllı su şebekesi yönetimi
Bu akıllı izleme çözümü ile içme suyu veya atık su şebekenizdeki tüm faaliyetlerde tam şeffaflık elde edersiniz. İşletme ve enerji maliyetlerini düşürürken zamandan nasıl tasarruf edebileceğinizi öğrenin.
Su ve atık suda varlıkların sağlık durumunun izlenmesi
Su ve atık suda varlıkların sağlık durumunun izlenmesi
Doğrulanabilir mevzuat uyumluluğu ile su güvenliğini esnek ve verimli bir şekilde sağlamak için Endress+Hauser su endüstrisi çözümlerini keşfedin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .