Kamyonlar ve vagonlar için kimyasal dolum ve boşaltım skidleri
Güvenli, doğru ve uygun maliyetli transfer operasyonları için özelleştirilmiş çözümler
Kimyasalların ve diğer tehlikeli sıvıların kullanımı ve taşınması, özellikle dolum ve boşaltım sırasında insanlar, varlıklar ve çevre için riskler taşıyabilir. Dikkatli bir güvenlik yönetimi yoluyla bu tür riskleri azaltırken verimliliği sağlamak, dünya genelinde kimya endüstrisi için büyük bir zorluktur. Proses otomasyonu ve güvenlik enstrümantasyonunda dünya lideri olan Endress+Hauser, bu operasyonlarda güvenlik ve doğruluk için anahtar teslim kütlesel veya hacimsel ölçüm skidleri ve gerekli tüm servisleri sunar.
Son 10 yılda kimyasallarda 5.000'den fazla uygulama
En son teknolojiye sahip entegre Coriolis sayaçlarından gelişmiş akış ölçümü, hava içeriğinin kompenzasyonu ve entegre güvenlik cihazları ile kimyasal dolum ve boşaltım skidlerimiz, gelişmiş verim ve güvenlik ile son derece hassas harmanlama sağlar. Korozyon direnci, hareketli parça olmaması, IEC 61511-1'e göre doğrulama için Heartbeat Technology, Namur NE 107'ye göre hata teşhisi ve kestirimci bakım özellikleri bir araya gelerek bakım aralıklarını optimize eder.
Nasıl destek olabiliriz
Ön uç mühendislik tasarımından operasyonlara ve bakıma kadar, kimyasal ölçüm skidlerimiz ve dünyanın her yerindeki proses güvenliği uzmanlarımız, varlık yaşam döngüsü boyunca yardımcı olmaya hazırdır.
Uygulamalarınızda sıfır kayıp metodolojisini uygulayın. Saha incelemeleri, tasarım ve kapsam dahil olmak üzere belirli proje gereksinimlerini ve proses ve sistem iyileştirmelerini tanımlamak için bizimle ortak olun.
Endress+Hauser'in yetkin proje ekipleri ve proje yönetimi, detaylı mühendislik, üretim, test, dokümantasyon ve sertifikasyon gibi profesyonel hizmetleriyle kimya endüstrisi projelerinizde başarıyı garantileyin.
Uzmanlaşmış eğitim, doğrulama, yeniden kalibrasyon ve bakım servislerimizle kimyasal tesis operasyonlarınızı ve bakımınızı optimize edin.
Endress+Hauser Netilion ekosistemi aracılığıyla varlıklarınızı yaşam döngüleri boyunca yönetin.
Hacimsel akış ölçerlerin neden olduğu bakım maliyetleri ve ölçüm hataları kabul edilemez düzeylere çıkmıştı. Arkema bu akış ölçerleri dolum istasyonlarındaki kütlesel akış ölçerlerle değiştirdi.
Endress+Hauser ile iş yapmak gerçek bir kazan-kazan ilişkisidir. Bu sayede hem tankerleri daha hızlı bir şekilde doldurduk ve personel güvenliğini sağladık hem de ürünleri piyasaya daha hızlı şekilde sürerek verimliliğimizi artırdık.
Nexeo Solutions
ABD
Bu ekipmanın olağanüstü tekrarlanabilirliğinden çok etkilendik. Ölçüm ekipmanın son derece güvenilir olmasından çok memnunuz
Sn. Jean-Luc Richard, Bakım Şefi
Arkema
Çok faydalı olan bu yeni kütlesel akış ölçeri eski ekipmandan daha hızlı olduğu için kullanıyoruz.
Sn. Marc Puertas, Lojistik Operatörü
Arkema
Önceden kullandığımız ölçüm cihazlarında yüklememiz gereken ağırlıkla yaptığımız ölçüm arasında sistematik olarak büyük bir fark olduğunu anlamıştık. Okunan değerler 150 ile 200 kg arası yanlıştı.
Sn. M. Vidales, Lojistik Şefi
Arkema
"İstek listemin tüm maddelerini yerine getirebilecek güvenilir, tanınmış ve sorumlu bir otomasyon ortağı bulmak zor bir işti. İşi, Endress+Hauser'e vermeye karar verdim."
Bay Kharu Kunawuthakul, Genel Müdür
Taiping Ethanol
Sunduklarımız
Endress+Hauser, tek adresten güvenli kütle bazlı veya hacim bazlı kimyasal dolum ve boşaltım ölçüm skidleri sunar. Uygulamanıza en son teknolojileri entegre etmek ve yerel ve uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu sağlamak için bizimle işbirliği...
Endress+Hauser, tek adresten güvenli kütle bazlı veya hacim bazlı kimyasal dolum ve boşaltım ölçüm skidleri sunar. Uygulamanıza en son teknolojileri entegre etmek ve yerel ve uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu sağlamak için bizimle işbirliği yapın.
Endress+Hauser bakım servisleriyle operasyonel verimliliği ortaya çıkarın, saha ölçüm güvenilirliğini artırın ve kalite, güvenlik ve çevreyle ilgili riskleri azaltın.
Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin
Kimya endüstrisi için planlama ve stok optimizasyonu
Kimya endüstrisi için planlama ve stok optimizasyonu
Kimya endüstrisinde tedarik zinciri iyileştirmeleri için Endress+Hauser planlama ve stok optimizasyonu çözümlerini keşfedin.
Kimya endüstrisi için akıllı envanter izleme
Kimya endüstrisi için akıllı envanter izleme
Endress+Hauser envanter izleme çözümlerinin kimya endüstrisi için stok yönetimine nasıl verimlilik ve şeffaflık getirdiğini öğrenin.
Kimya endüstrisi için öncü tank gauging sistemleri
Kimya endüstrisi için öncü tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümlerinin, Kimya endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını nasıl dönüştürdüğünü keşfedin.
Kimyasallarda güvenli atık su çıkışı izleme
Kimyasallarda güvenli atık su çıkışı izleme
Atık su kalitesinin güvenli bir şekilde izlenmesine yönelik çözümlerimizi keşfedin, böylece kimya tesisinizdeki atık su arıtımını optimize edebilir ve deşarj için tanımlanmış limitlere güvenle uyabilirsiniz.
Kimya endüstrisi için güvenli su izleme
Kimya endüstrisi için güvenli su izleme
Anahtar teslim Endress+Hauser çözümleriyle kimyasal prosesler için verimli, basit ve güvenli su kalitesi izlemesi elde edin.
Kimya Endüstrisi için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Kimya Endüstrisi için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Buhar üretim proseslerinizde su kalitesini nasıl koruyorsunuz? Akıllı, güvenilir buhar ve su analiz sistemlerimizi (SWAS) keşfedin!
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .