Maden ve metal prosesleri için buhar ve su analiz sistemi
SWAS çözümleri, buhar üretim ekipmanlarınızı birikme ve korozyona karşı güvenilir şekilde korur
Buhar kalitesi, Maden ve Metal endüstrilerinin birçok alanında çok önemli bir rol oynar. Buhar jeneratörlerini korumak için tüm su kalitesi parametrelerinin doğru, güvenilir ve eksiksiz olarak ölçülmesi önemlidir. Yetersiz buhar kalitesi, proses kesintilerine ve yüksek onarım ve değiştirme maliyetlerine yol açar. Endress+Hauser'in SWAS panelleri, kritik buhar ve su parametreleri için en son ölçüm teknolojilerini sunarak işletme maliyetlerini ve soğutma suyu tüketimini en aza indirir.
SWAS Compact, su tüketiminde %70'e varan tasarruf sağlar
geleneksel SWAS sistemleriyle karşılaştırıldığında
Maden ve Metal endüstrileri için ideal uygunlukta olan üstün SWAS Compact sistemi, en düşük numune ve soğutma suyu tüketimi ile en yüksek güvenilirliği, kullanılabilirliği ve izlenebilirliği sunar. Bu, sofistike bir sensör düzenlemesine sahip patentli akış armatürü ile sağlanır. Maliyet ve kaynak tasarrufu sağlanan maden ve metal prosesleri için verimli buhar ve su izleme.
Maden ve Metal endüstrilerinde de kullanılan endüstriyel buhar üretimi
Nasıl destek olabiliriz
Belirtilen değerlere uygun su kalitesiyle, maden ve metal prosesleri için buhar jeneratörlerinizi güvenilir bir şekilde kirlenmeye karşı korursunuz - böylece türbinlerin, kazanların ve boruların hassas teknolojileri zarar görmez. SWAS çözümlerimizle güvenilir buhar ve su izleme, bakım maliyetlerini azaltmanıza ve buhar jeneratörlerinizin ömrünü uzatmanıza yardımcı olur. Tüm SWAS panellerimiz, proses kesintisi sürelerini en aza indirir ve SWAS Compact çözümü sayesinde çok değerli olan suyu korur.
Destek alın ve çalıştırması ve bakımı kolay, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan kompakt bir sistemle çalışma süresinden tasarruf sağlayın. Tüm SWAS panellerimiz, son derece verimli ve aynı zamanda CE işareti sayesinde, sıkı bir şekilde uyumlu izleme sağlar.
Tek bir panel çözümünde pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik ve asit iletkenliğini analiz eden eksiksiz, anahtar teslim SWAS sisteminden yararlanın. Proses kesintisi olmadan buhar/su devrenizden doğru, gerçek zamanlı veriler elde edin.
SWAS Compact panelindeki patentli ölçüm düzenlememiz sayesinde sadece 10 l/h numune hacmi ve benzer sistemlere kıyasla %70 daha az soğutma suyu ve enerji gereksinimi ile hammadde tasarrufu yapabilirsiniz.
Buhar uygulamalarınızda çok yüksek sıcaklıklar ve basınçlar söz konusu olduğunda tercihiniz, kapsamlı ve özelleştirilmiş SWAS çözümleri olmalıdır. Paneller, ek parametrelerle modüler olarak genişletilebilir ve uygulamanız için ideal bir çözüm sunar.
Tüm SWAS çözümlerini mevcut PLC'lerinize rahat ve sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz (arayüzler: analog, dijital veya IIoT bağlantısı). Ayrıca su kalitenizi istediğiniz zaman kanıtlayan güvenli veri yönetimine de sahip olursunuz.
Sunduklarımız
Endress+Hauser'in buhar ve su analiz sistemleriyle maden ve metal prosesleriniz için tek bir tedarikçiden elde edilen kanıtlanmış, yüksek teknoloji çözümlere güvenebilirsiniz. Son teknoloji analiz enstrümantasyonu gereksinimlerinize tam olarak uyar ve...
Endress+Hauser'in buhar ve su analiz sistemleriyle maden ve metal prosesleriniz için tek bir tedarikçiden elde edilen kanıtlanmış, yüksek teknoloji çözümlere güvenebilirsiniz. Son teknoloji analiz enstrümantasyonu gereksinimlerinize tam olarak uyar ve daha az bakım gereksinimiyle işinizi kolaylaştırır. Deneyimli mühendislerimizle iletişime geçin ve sadece numune, elektrik ve haberleşme sistemlerinize bağlamanız gereken anahtar teslim bir çözüm elde edin ve kullanım için hazırsınız.
Tüm tipik kritik parametrelerin su analizi: ör. pH/ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik (toplam, katyonik/asit, diferansiyel), silika, sodyum, bulanıklık, TOK. Ek parametreler ve üçüncü parti sensörler talep üzerine sağlanabilir.
Tüm tipik kritik parametrelerin su analizi: ör. pH/ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik (toplam, katyonik/asit, diferansiyel), silika, sodyum, bulanıklık, TOK. Ek parametreler ve üçüncü parti sensörler talep üzerine sağlanabilir.
Bir adet Liquiline transmiter ile sekiz parametreye kadar ölçüm.
Tek bir cihazda 50 bar/725 psi ve 240 °C/460 °F'ye kadar toplam iletkenlik, asit/katyonik ve diferansiyel iletkenlik, çözünmüş oksijen, pH ölçümü için anahtar teslim SWAS Compact sistemi.
320 bar/4,640 psi ve 575°C/1,060 °F'ye kadar dayanabilen sıcaklık ve basınç düşürme sistemiyle numune hazırlama.
Diferansiyel iletkenlik kullanarak entegre pH değeri hesaplaması.
Kalan katyon değişim kapasitesinin hesaplanması.
Kondensat sıcaklığının güvenlik limitlerini aştığı durumda otomatik sistem kapatma.
Endress+Hauser bakım servisleriyle operasyonel verimliliği ortaya çıkarın, saha ölçüm güvenilirliğini artırın ve kalite, güvenlik ve çevreyle ilgili riskleri azaltın.
Çimento, Maden ve Metal endüstrilerinde envanter kontrolü
Çimento, Maden ve Metal endüstrilerinde envanter kontrolü
Endress+Hauser envanter izleme çözümlerinin Çimento, Maden ve Metal endüstrileri için maliyet tasarrufunu ve üretimdeki sarf malzemelerinin kullanılabilirliğini nasıl artırabileceğini keşfedin.
Maden, çimento ve metal endüstrilerinde planlama ve stok optimizasyonu
Maden, çimento ve metal endüstrilerinde planlama ve stok optimizasyonu
Endress+Hauser'in; maden, çimento ve metal şirketlerinin tedarik zincirlerinde devrim yaratarak yalın ve verimli bir performansa ulaşmaları için verilerin ve IIoT'nin gücünden yararlanmalarına nasıl olanak tanıdığını keşfedin.
Maden endüstrisi için boşaltım ölçüm sistemleri
Maden endüstrisi için boşaltım ölçüm sistemleri
Endress+Hauser çözümlerinin Maden endüstrisi için yakıt tedarik sürecinde nasıl maliyet tasarrufu sağladığını öğrenin. Doğruluk, verimlilik ve akış ölçer bütünlüğü, kamyonlardan ve vagonlardan boşaltımı geliştirir.
Metal ve Maden endüstrileri için su izleme
Metal ve Maden endüstrileri için su izleme
Metal üretimi ve madencilikte fırınlarınızın ve izabe ocaklarınızın soğutma sistemlerine güvenmeniz mi gerekiyor? Soğutma ve proses suyunuzun su kalitesinin güvenli bir şekilde izlenmesini sağlayan çözümlerimizi inceleyin.
Maden ve Metallerde verimli atık su çıkışı izleme
Maden ve Metallerde verimli atık su çıkışı izleme
Atık suyunuzun kalitesini daha düşük bir maliyetle nasıl izleyebileceğinizi ve aynı zamanda sözleşmeden doğan ve yasal tüm sınırlara her zaman nasıl uyabileceğinizi keşfedin.
Maden endüstrisinde birinci sınıf envanter yönetimi
Maden endüstrisinde birinci sınıf envanter yönetimi
Endress+Hauser'in birinci sınıf envanter izleme çözümlerinin, hafriyattan işleme ve dağıtıma ve inşaat sahasına kadar tedarik zinciri yönetiminizi nasıl destekleyebileceğini keşfedin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .