Buhar uygulamalarında maksimum güvenlik ve enerji verimliliği için
Buhar, gıda ve içecek endüstrisinde temel bir maddedir. Bununla birlikte, tipik buhar faturaları yüz binlerce hatta milyonlarca dolara ulaşabilir. Çoğu gıda tesisinde doymuş buhar olarak bilinen buhar üretilir ve dağıtılır. Ancak buharın enerji ve parasal açıdan değeri daha düşüktür; kuru buharın %90'ı enerjisinin %10'unu kaybeder.
Uygulamanıza en uygun akış teknolojisini seçmek çok önemlidir. Ancak, en uygun teknoloji doğru şekilde kullanılmazsa, ölçüm hatalarına neden olabilir. Örneğin, %90’lık kuru buhar için vorteks akış ölçerlerde fazladan %5, dP akış çözümlerinde ise %8 hataya yol açacak ve daha fazla kompanzasyon gerektirecektir. Buhar borularındaki fazla su nedeniyle su darbesi sorunları ortaya çıkabileceğinden, bu hatalar güvenlik açısından da sorun oluşturabilir.
Ayrıca, kuruluk oranının ölçümü ve kompanzasyonu tesis personeli tarafından yapılmalı, ISO 14001, 50001 ve diğer çevre ve enerji yönetimi standartlarına uyulmalıdır.
The flowmeter with detection of wet steam conditions, available as compact or remote version. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Aynı anda hem güvenliği sağlama hem de verimliliğin kilidini açma
Doğru buhar üretimi, işletme ve bakım maliyetleri açısından kullanıcılara önemli ölçüde zaman ve para tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca, personel potansiyel olarak tehlikeli koşullar ile uğraşırken buhar sürecinin ayrıntılarının takibi kritik bir güvenlik unsuru olabilir. Bütünsel olarak, buhar sürecine daha nokta atışı bir yaklaşım, tesis personelinin enerji tasarrufu girişimleriyle daha uyumlu olmasını sağlar.
Buhar yönetimi, doğrudan bir tesis yönetimi hedefi ile başlar. Kullanıcının hedefi ister buhar ekipmanı, kontrol sistemleri ve altyapıyla ilgili yukarıdaki zorluklarla mücadele etmek, isterse de dağıtımdaki ısı kaybını ve yakıt tüketimini azaltmak ve ısı eşanjörü optimizasyonunu artırmak olsun, doğru ve güvenilir ölçüm ve izleme kilit öneme sahip olmaya devam eder. Sonuç olarak, operasyonel ve bakım açısından da verimlilik sağlanır.
Buhar verimliliğini artırmak için, optimum izleme becerilerine sahip önemli proses enstrümantasyonu eklenmelidir. Uygun enstrümantasyon ile tesis personeli enerji tüketimini, güvenlik sorunlarını ve verimsizlikleri tespit edebilir. Sonuç olarak, enerji tasarrufu, güvenlik ve maliyet verimliliği alanlarında artış sağlanır.
Özünde, buhar yönetimi sadece bir seçenek olarak değil, bir gereklilik olarak görülmelidir. Günümüzde buhar proseslerinde akıllı enstrümantasyon kullanılması sayesinde para ve enerji tasarrufu sağlanmakta ve ayrıca tesis personelinin daha güvenli bir ortamda çalışması sağlanmaktadır.
Yardımcı tesislerinizde tasarruf etmenin diğer yollarına göz atın
Enerji tasarrufu sağlamak için deneyebileceğiniz çeşitli yardımcı tesisler ve uygulamalar bulunmaktadır. Kazan verimliliği ve buhar kalitesi, başlangıç için iyi bir noktadır.
Kullanıcılar, Endress+Hauser'in enerji yönetimi çözümlerini kullanarak basınçlı hava sistemlerindeki zayıf alanları ve tasarruf potansiyelini güvenilir bir şekilde tespit edebilir.
Buhar, üretimi, dağıtımı ve kullanımı sırasında en yüksek önceliği güvenliğe veren çeşitli endüstrilerde önemli bir ısı transfer aracı işlevini görmektedir.
Günlük uygulamalarda ısıtma ve soğutma sistemleri çok önemlidir. Bu yardımcı tesiste atık ısı geri kazanımı (WHR), bölgesel ısıtma ve soğutma, proses ısıtma ve soğutma, enerji ve maliyet tasarrufu hakkında bilgi alın
Buhar ölçümü ihtiyaçlarınız hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin
Enerji tasarrufu ihtiyaçlarınız için daha fazla bilgi edinin
Tüm endüstriler için enerji tasarrufu çözümleri e-kitabı
Buhar, basınçlı hava, ısıtma, soğutma sistemlerinde ve endüstriyel gaz şebekelerinde tasarruf sağlayan birçok fırsat bulunmaktadır. Kapsamlı enerji izleme sistemi, enerji tüketiminde %5-15 arasında azalma sağlayabilir.
Değerli kaynakları koruyun ve yardımcı tesis maliyetlerini optimize edin
Üretimde verimlilik, öncelikle enerji tüketiminin ve bununla ilişkili maliyetlerin yönetilmesine bağlıdır. Bu sorunun çözümü için değerlerin sürekli izlenmesi, kaydedilmesi ve görselleştirilmesi gerekir.
Gıda atıklarının sürdürülebilir geri kazanımı
Alman gıda üreticisi Wernsing Food Family, üretim atıklarını enerjiye dönüştürüyor ve böylece kendi iddialı sürdürülebilirlik stratejisinin gerçekleştirilmesine destek oluyor.
Değerli kaynakları koruyun ve yardımcı tesis maliyetlerini optimize edin
Üretimde verimlilik, öncelikle enerji tüketiminin ve bununla ilişkili maliyetlerin yönetilmesine bağlıdır. Bu sorunun çözümü için değerlerin sürekli izlenmesi, kaydedilmesi ve görselleştirilmesi gerekir.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .