Petrol ve gaz endüstrisi operasyonlarında depolama ve dağıtım rekabetçi baskılar oluşturur. Pazardaki yoğun rekabet, tesis verimliliğini daha önce olmadığı kadar önemli duruma getiriyor. Tank kapasitesi en iyi şekilde kullanılmalı, envanter sıkı bir şekilde kontrol edilmeli ve dolum ve transferler için prosesler optimize edilmelidir. Bu tür zorunluluklar beraberinde operatörler ve çevre için artan riskler getirir, bu nedenle operasyonel güvenliği sağlamak da hayati önem taşır. Endress+Hauser portföyü, optimum performansla basit ve güvenli operasyon sağlar.
Önemli gerçekler
%75
dünya tanker filosunun bağımsız sahiplerinin oranı. Ayrıca, doğalgaz taşıma ve depolama şebekesinde doğalgazın neredeyse tümü en az 70-8 şirketin sahibi olduğu ülkeler arası boru hatlarından yer altı depolama tesislerine taşınmaktadır. Bunun sonucunda depolama ve taşıma işlemleri son derece sıkı denetim, standartlara ve yasal mevzuata uygunluk gerektiren bir labirent halini almaktadır.
Depolama ve dağıtım alanlarınızın güvenliğini artırın
Depolama ve dağıtım
Kendi kendine çalışabilen akıllı bir sistemle tehlikeli taşmayı önleyin ve tankınızı güvenle izleyin.
Gemi dolum alım-satım ölçüm sistemleriyle işleminizi daha verimli ve daha güvenilir hale getirin.
Alım-satım ölçüm sistemleriyle güvenli tanker veya raylı vagon doldurma ve boşaltma.
Doğru bunker yakıt ikmali: hacme dönüştürmeden doğrudan kütle ölçümü, yanlışlıkla müdahaleye karşı tek tek cihazların ve tüm ölçüm sisteminin erişime kapatılmasıyla daha fazla güvenlik.

Depolama ve dağıtım

Kendi kendine çalışabilen akıllı bir sistemle tehlikeli taşmayı önleyin ve tankınızı güvenle izleyin.

Gemi dolum alım-satım ölçüm sistemleriyle işleminizi daha verimli ve daha güvenilir hale getirin.

Alım-satım ölçüm sistemleriyle güvenli tanker veya raylı vagon doldurma ve boşaltma.

Doğru bunker yakıt ikmali: hacme dönüştürmeden doğrudan kütle ölçümü, yanlışlıkla müdahaleye karşı tek tek cihazların ve tüm ölçüm sisteminin erişime kapatılmasıyla daha fazla güvenlik.

Alım-satım transferi ölçüm çözümleri
Dolum ve boşaltım prosesleri, hem miktar hem de kalite ile ilgili anlaşmazlıklara neden olabilir. Sertifikalı alım-satım ölçüm çözümlerinin sunduğu daha yüksek hassasiyet ve şeffaflık seviyeleri ile bu tür durumların önüne geçilebilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Hem son derece hassas hem de güvenilir Endress+Hauser Coriolis akış ölçerler, minimum bakım ve yeniden kalibrasyon ile birden fazla parametreyi ölçebilir. Proseste garantili şeffaflık, doğruluk ve güvenlik ile transfer kapasitesi artırılabilir.
- Daha büyük sayaç çaplarıyla işleme hacmini artırın
- Mekanik ölçüm cihazlarına kıyasla hava/gaz içeriği toleransının daha yüksek olması sayesinde dolumu daha güvenli şekilde gerçekleştirin
- Tesis performansını ve verimliliğini artırın
- Devreye alma saha yönetimi ile başlangıçtan itibaren uzun vadeli operasyonel mükemmelliğe ulaşın

Bunker yakıt ölçüm sistemleri
Hataya açık hacimden kütle hesaplamaları ve yakıttaki hava cepleri, bunker yakıt ikmali ölçümünü pahalı ve belirsiz bir proses haline getirebilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Geleneksel miktar ölçüm uygulamalarını, Endress+Hauser Coriolis akış ölçerler gibi bunker yakıt ölçüm sistemleriyle değiştirmek şeffaflığı artırabilir. Yakıt ikmali sırasında birden fazla proses parametresi bir kontrol paneli aracılığıyla aynı anda izlenebilir. Ayrıca, tank boşaltma sırasındaki ölçümlerde hava cepleri düzeltilir.
- Kârlılığı artırın
- Ölçüm sonuçlarını iyileştirin
- Satıcı ve alıcı arasında güveni sağlayın

Depolama tankında optimize edilmiş taşma koruması
Yanıcı veya petrokimyasal ürünlerle çalışırken, tankın aşırı doldurulması riski ve tehlikeyi önemli ölçüde artırabilir. Taşma koruma sistemleri, bu tür risklerin azaltılmasında hayati bir rol oynar.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, ölçüm ve kontrolden döngü elemanlarının düzeltilmesine kadar tüm enstrümantasyon güvenlik döngüsü için bağımsız güvenlik sertifikasına sahip önceden yapılandırılmış bir çözüm paketi geliştirmek için Rockwell Automation ile ortaklık kurdu. Bu çözüm, en iyi endüstriyel uygulamalar ve standartlar, API 2350 ve IEC 61511 ile uyumludur.
- Güvenilirliği artırın ve operasyonel riski azaltın
- Mühendislik ve devreye alma sürelerini optimize edin
- Heartbeat doğrulama ve cihaz doğrulama ve/veya kanıt testi servislerini kullanarak bakım harcamalarını düzene koyun

Çok yönlü, etkili terminal yönetimi
Pazardaki evrilme, yoğun rekabet, düzenlemelerdeki ve sosyal ortamdaki değişiklerin hepsi terminal otomasyonuna duyulan ihtiyacın artmasına katkıda bulunuyor.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser; tanker, raylı vagon, barç ve gemi dolum adalarından depo ve terminallere kadar, her ölçekteki tesis ve tüm uygulamalar için, proses alt sistemlerinin yönetimi ve iş sistemlerine bağlantıları da içeren otomasyon sistemleri sunar.
- Kurulum, işletme ve bakım maliyetlerini azaltın
- API ve MID uyumlu alım-satım ölçüm skidlerinden yararlanın
- Kütle ve hacim ölçümünde doğruluğu artırın
Avantajlar
Proseslerimizi ve inovatif teknolojilerin kullanımını sürekli optimize ediyoruz ve böylece ölçüm, kontrol ve otomasyon mühendisliğinin sınırlarını genişletiyoruz. Müşteriler kendi yararları için güvenli ve etkili çözümler buluyor.
Önemli gerçekler
<5 dk
16 tankta kanıt testi çalıştırmak için gereken süre
Önemli gerçekler
17+
IEC 61508 (kalite, emniyet ve güvenilirlik) fonksiyonel güvenlik standardı uygulaması yıl sayısı
Önemli gerçekler
7/24
envanter izleme çözümlerimizle sağlanan görünürlük
Nasıl destek olabiliriz
Endress+Hauser, silo ve tanklarda hassas ve verimli gauging uygulamalarından yüksek doğrulukta alım-satım transferlerine ve terminal otomasyonuna kadar, yüksek performanslı ve bir o kadar da basit ve güvenli operasyonlar için tek tip işletim ve güvenlik konseptleri sunan ölçeklenebilir yazılım paketleri ile birlikte eksiksiz bir teknoloji ve kurulum yelpazesi sunar.
- Uluslararası olarak tanınan standartlara ve tavsiyelere uygunluk, örneğin: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
- Tehlikeli bölge standartlarına uygun sertifikalı ürün serileri, örneğin: ATEX, FM, TIIS Güvenli Tasarım
- En son teknolojiye sahip ürünler (homojen yedekli uygulama için IEC 61508 SIL 2 ve SIL 3'e kadar)