Güvenlik seviyelerini artırma
Orta Doğu'da tank taşma koruma sistemi montajı
Bağımsız üst seviye alarmlı tank taşma koruması çözümümüz belli başlı riskleri etkili bir biçimde azaltır.Enerji ve petrokimyasallar konusunda dünya çapında faaliyet gösteren şirket gruplarından bir tanesi olan müşterimiz, Orta Doğu'daki tesislerinde bizim çözümümüzü kullanmaya karar verdi.

Avantajlarımıza genel bakış
Daha güvenli tank terminali operasyonu
Daha az bakım ve otomatik kanıt testi prosedürü
Daha fazla operasyonel verimlilik ve tank kullanım oranı
Enstrüman standardizasyonu (daha az yedek parça)
Dünyanın her yerindeki terminaller için anahtar teslim ve transfer edilebilir çözüm
Sorun
Tanklarda Otomatik Tank Gauging Sistemi bulunmasına karşın müşterimizin standartları, en son API (API2350 4. baskı) tavsiyelerine uygun olarak diğer tüm cihazlardan ve ATG için kullanılan metotlardan ayrı, bağımsız bir üst seviye alarmı sistemine ihtiyaç duymaktaydı.
Spesifikasyonlar, TŰV tarafından sertifikalandırılmış titreşimli çatal prensibine göre çalışan ve sürekli kendi kendini izleyen IEC61508, IEC 61511-1/ uyarınca SIL3 seviye siviçleri gerektirmekteydi.
Çözümümüz
Sunduğumuz, endüstri standardı haline gelmiş taşma koruma sistemi ve ilgili servislerle müşterinin şu gereksinimlerini karşılamış olduk:
SIL3 seviye siviçleri ile sistem kabininin testi ve devreye alınması
Kablo, kablo kanalı, bağlantı kutuları, UPS, siren ve siren lambası kurulumu
Devreye alma, test, ilk çalıştırma ve eğitim
Satış sonrası destek
24/7 acil destek hattı
Projenin müşterinin standartlarına göre gerçekleştirilmesi - Zero LTI
Proje kapsamı
Anahtar teslim çözümümüz şunları içermekteydi:
Tüm malzemelerin ve enstrümanların tedariği
Detaylı tasarım ve mühendislik
Kablolama
Montaj
Test
Devreye alma
İlk çalıştırma ve sistemin devir-teslimi
Operatör eğitimi
Satış sonrası desteği
Uygulama detayları
En son API 2350 standartlarına uygun olarak Taşma Korunma Sistemi, seviye izlemede kullanılan ve taşma riski tespit edildiğinde alarm veren modüler bir SIL3 çözümdür. Herhangi bir alarm oluştuğunda görsel ve sesli uyarılar etkinleştirilir ve ekranda ve kabin üzerinde arızalar hakkında daha fazla bilgi sunan mesajlar gösterilir.
Detaylı mühendislik ve fabrika kabul testleri
Detaylı mühendislik Temmuz 2012: Sipariş kabul edildikten sonra enstrümantasyon tasarımı, kabin, kablolama, hafriyat ve proje belgelendirmesini içeren detay tasarımı tamamlandı.
Fabrika kabul testleri: Enstrümantasyon ve kabin dahil olmak üzere projenin temel bileşenleri montajdan önce spesifikasyonlara uygun olduklarını doğrulamak üzere FAT'den geçti. Kasım 2012'nin ortasına kadar tüm bileşenler gönderilmiş ve montaj işi başlamıştı.
Tesis montajı ve tesis kabul testi
Tesis montajı: İlgili tüm personel müşterinin güvenlik eğitiminden geçirildi. Sahada herhangi bir çalışma yapılmadan önce Metot Beyanları, Risk Değerlendirmeleri ve Çalışma İzinleri çıkarıldı. Tesis montajı müşterinin tüm güvenlik prosedürlerine uygun şekilde zamanında tamamlandı.
Tesis Kabul Testi: Aralık 2012'de tüm tesis çalışmaları tamamlandı. Sistem, müşterinin standart fonksiyon testine göre incelendi ve doğrulandı. Bunu da kişisel eğitim ve sistemin müşteriye devir-teslimi takip etti.
Temel çözüm bileşenleri
Endress+Hauser Fail Safe Liquiphant S seviye siviçleri, SIL3 sertifikalı.
SIL3, Allen Bradley PLC ve IO'lar, grafiksel ve metin ekranlı, SIL sirenleri ve siren ışıkları ile donatılmış kontrol kabini.
Otomatik Kanıt Testi Prosedürü