İlaç endüstrisi sürekli yeni zorluklarla karşılaşıyor. Nüfusun geniş kesimlerine uygun maliyetli ilaçlar sağlanması gerekiyor. Yüksek araştırma maliyetleri yüksek verimlilik ve güvenilirlik gerektirirken, ilaç firmaları aynı zamanda yüksek kaliteyi tutarlı bir şekilde ve düşük maliyetle sağlamalıdır. Kârlılığın korunması, global üretim ve maliyet bilinci önemli konulardır. Bu bağlamda, yenilikçi çözümlere her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Sizin için bazı fikirlerimiz var.
Önemli gerçekler
%8
verimlilik artışı
- entegre kalibrasyon konseptleri sayesinde tesis duruşlarındaki azalma oranı
İlaç üretiminde maliyetleri nasıl kontrol altına alabileceğinizi öğrenin

Yenilikçi sıcaklık ölçümünden yararlanın
Sıcaklık, bir biyoproses işleminde, hücre kinetiği ve çözünmüş gazların çözünürlüğü üzerinde güçlü etkisi olan ana kritik ölçüm noktalarından biridir. Sıcaklık; tepkime kinetiğini, hücre büyümesini, hücre canlılığını ve ürün oluşumunu etkiler. Bu nedenle, proses gereksinimlerini karşılamak ve doğruluğu sağlamak için dar bant aralığında sıcaklık kontrolü ve sık kalibrasyon yapmak gereklidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Optimum sonuç ve kalite için sıcaklık cihazları düzenli olarak kalibre edilmelidir. Kritik uygulamalarda bu süre genellikle altı aydır. Yenilikçi ölçüm teknolojileri, kalibrasyona ayrılan iş gücünü ve maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir. İşte bu nedenle, dünyanın ilk kendini kalibre eden sıcaklık sensörü olan TrustSens TM371'i geliştirdik. Bu yenilikçi cihaz, uygunsuzlukları veya tespit edilemeyen arızaları ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak tam otomatik, izlenebilir, hat üzerinde dahili kalibrasyon sunar.

Kurulu varlıklarınızda standardizasyon sağlayın
Operasyon standardizasyonu ve hızlı cihaz değişimi kulağa kolay gelmesine karşın hiç de kolay değildir. Zaman içinde tesisinizde kurulmuş olan çok sayıda varlıkla ilgili tam şeffaflık elde etmek ve bunu sürdürmek, bakım çabalarını önemli ölçüde artıran daimi bir zorluktur.
Sahadaki uzmanlığımız
Kurulu varlıklarınızın analizini yapmak, bakım operasyonunun ve tesis kullanılabilirliğinin optimizasyonu için ilk adımdır. Bu süreçte uzmanlarımız, eskimiş veya kullanım ömrünü doldurmuş enstrümanları belirleyerek sonradan kolayca değiştirilmelerini sağlayabilir. Varlıklarınızın standardizasyonu ile sadece yedek parça lojistiğiniz büyük ölçüde iyileşmekle kalmayacak, aynı zamanda standartlaştırılmış bir ortamda eğitim çabalarınızı da geliştirip kolaylaştırabileceksiniz.

Enstrüman işlevselliğini doğrulayın
Bakım ve kalibrasyon genellikle zaman ve maliyet açısından yoğun bir sıkıntı olarak kabul edilir. Ancak; hem bakım hem de kalibrasyon, proses güvenilirliğini ve ürün kalitesini korumak söz konusu olduğunda kilit bir rol oynar.
Sahadaki uzmanlığımız
Heartbeat Teknoloji ile donatılmış cihazlar test döngülerini önemli ölçüde uzatır ve uygun maliyetli bakım için standartlaştırılmış hata teşhisi bildirimleri sağlar. Bu teknoloji ile günlük operasyon sırasında ölçüm noktaları basit ve rahat bir şekilde izlenir. Hatalar erken aşamalarda farkedilir ve üretimin duruş süresi en aza indirilir. Enstrüman doğrulama, tüm kritik bileşenlerin belirlenen spesifikasyon dahilinde düzgün şekilde çalıştığını doğrular.

Su üretim ve dağıtım çevrimlerinizi optimize edin
Biyolojik yükü önlemek için, su 2 m/s'nin üzerindeki bir akış hızında sürekli hareket halinde olmalıdır. Bu nedenle güvenilir akış ölçümü son derece önemlidir ve kritik ölçüm noktaları düzenli olarak kalibre edilmelidir. Saflaştırılmış su (PW) ve enjeksiyon suyu (WFI) için iletkenlik ana kalite parametresidir. Her zaman farmakopelerde tanımlanan limitler dahilinde kalınmalıdır.
Sahadaki uzmanlığımız
Heartbeat Teknoloji ile cihazlarımız güvenilir kendi kendini izleme sağlar ve özellikle sürekli proseslerde kalibrasyon prosedürlerinizi optimize etmenize yardımcı olur. Böylece tesis kullanılabilirliği ve verimliliği artar. PW ve WFI için alt aralıkta, sıcaklığa göre kompanze edilmemiş iletkenlik ölçümü temel bir gerekliliktir. Dağıtım çevriminde sistem kalibrasyonu, ruhsatlandırma uygunluğunu sağlamanın en etkili yollarından bir tanesidir. Su üretiminizi optimize etmek için sunduklarımız:
- Yüksek hassasiyetli akış ölçümü
- Güvenilir iletkenlik izleme
- Kolay ve hızlı kalibrasyon
- Kendi kendine hata teşhisi ve zahmetsiz doğrulama
Avantajlar
Uzmanlarımızla birlikte gelecekteki zorlukların üstesinden gelin. Uzmanlarımız size ilaç sektöründe maliyet kontrolü sağlama konusunda binlerce fikir sunarken aynı zamanda hedeflerinize ulaşmanıza ve operasyonel mükemmelliği elde etmenize de yardımcı olur.
Önemli gerçekler
%10
önleyici bakım konseptleri sayesinde sağlanan maliyet azaltımı oranı
Önemli gerçekler
%60
kalibrasyon için gereken SOP'lerde azalma oranı
Önemli gerçekler
%94
Heartbeat Teknolojisi ile sağlanan toplam test kapsamı oranı
Nasıl destek olabiliriz
İlaç endüstrisindeki uzmanlarımız, operasyonel mükemmelliği geliştirirken üretim maliyetlerinin nasıl düşürülebileceği konusunda birçok fikre sahiptir.Yenilikçi ölçüm teknolojilerimiz ve bakım konseptlerimiz, kalibrasyona ayırdığınız iş gücünü ve maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir. Maliyetlerinizi kontrol altına almak için, aşağıdaki uygulamaları göz önünde bulundurmalısınız:
- kalibrasyon çalışmalarınızı optimize edin veya kendi kendini kalibre eden sıcaklık ölçüm cihazlarını kullanın
- kurulu varlıklarınızda standardizasyon sağlayın, stoklarınızı optimize edin ve yedek parçaların kullanılabilirliğini artırın
- hata teşhisi verilerini entegre edin, değerlendirin ve enstrüman işlevselliğini doğrulayın
- su üretim ve dağıtım çevrimlerinizi optimize edin