Hurda metal geri dönüşümünde maksimum verimlilik
Endress+Hauser ile proses güvenilirliğini optimize etmek
Hurda malzemelerin geri dönüştürülmesi söz konusu olduğunda zaman çizelgesinin ve planlamanın mükemmel olması gerekir. Kargo gemileri, nakliye trenleri ve kamyonlar hurda metali ton hesabıyla teslim eder ve ardından büyük miktarlarda geri dönüştürülmüş çeliği götürürler. Birkaç saatlik bir zaman diliminde eski hurda metal güçlü elektrik arkı fırınlarında 1600 °C’den (2900 °F) fazla sıcaklığa tabi tutulur. İkincil işlem için pota fırınlarına ve ardından dökme kabına alınır. Son olarak silindirlerden yüksek kaliteli çelik çıkar.

Sonuçlar
Zorlu ve sıcak ortamlarda güvenilir performans
Kaçak tespiti yardımı
Basınçlı hava, basınçlı doğalgaz, oksijen ve su kontrolü ve analizi
Fırına kimyasal enerji girişiyle verim artışı
Uygulama zorluğu
Malzeme akışının optimize edilmesi zorunlu olup iş akışındaki her bir adım doğru yapılmalıdır. Yoğun enerjiyle çalışan çelik fabrikalarında proses güvenilirliği, kaynak ve enerji verimliliği ve çevresel etki son derece önemlidir. Enerji maliyetlerinin etkilenebilir cironun üçte birini oluşturduğu bir çelik fabrikası için verimli teknolojilerin geliştirilmesi çok büyük önem arz etmektedir.
Tam bu noktada Badische Stahl-Engineering (BSE) oyuna dahil olur. Zorlu ve uzun süreli testlerden geçirilmiş tüm tesis ve makineler kullanıcılar için optimize edilir ve dünyanın her yanındaki çelik fabrikalarına teslim edilir. Güçlü, yenilikçi bir ruh ve daha verimli teknoloji arayışları sayesinde , yeni buluşların geliştirilmesi mümkün olmaktadır.
Çözümümüz
‘Badische Stahl-Engineering GmbH tarafından üretilen yüksek teknoloji’ ile proses güvenilirliği optimizasyonunda Endress+Hauser akışölçerlerinin, basınç ve sıcaklık sensörlerinin önemli bir rolü vardır. Zorlu ve sıcak ortamlarda işlerini en iyi şekilde yaparlar. Basınçlı hava, basınçlı doğalgaz, oksijen ve su kontrolü ve analizi ile kaçak tespiti sürecine yardım sağlarlar. Fırına kimyasal enerji girişiyle verimliliğiyle verimliliği artırmaya yardım ederler.