Birikme oluşumu izleme
Yeraltı suyunun çıkarılmasında artırılmış proses bilgisi
Almanya'daki bir su arıtma tesisi, tıkanan su kuyuları nedeniyle beklenmedik duruş süreleriyle karşı karşıya kaldı. Müşteri, artık yeraltı suyu çıkarma prosesinde demir hidroksit oluşumunu başarılı bir şekilde izlemek için Heartbeat Technology birikme indeksi özelliği bulunan Promag W 400 kullanıyor. Bu yeni özellik sayesinde; birikme, prosesi kesintiye uğratmadan güvenilir ve sürekli olarak izlenebilir ve bu da daha iyi bir bakım planına, optimize edilmiş temizleme döngülerine, daha az duruş sürelerine ve proseste daha yüksek verimliliğe yol açar.

Sonuçlar
İlk yıl boyunca oluşan birikmenin değerlendirilmesi sonrasında kuyu için daha doğru bir bakım planı oluşturuldu.
Müşteri ayrıca temizleme prosesini takip edip kısaltabildi.
Bunlara ek olarak müşteri, birikmenin beklenenden daha hızlı artması durumunda bakım planlamasını başlatan kendilerinin tanımladığı bir geçiş noktası belirledi.
Dahası, prosesle ilgili bilgilere sürekli erişim, beklenmedik duruş sürelerini azaltarak müşteriye proses kontrolünde daha yüksek güvenilirlik sağladı.
Zorluklar
Yeraltı sularında demir hidroksit nedeniyle oluşan birikme, operatörlerin eskiden beri karşılaştığı yaygın bir sorundur. Suda çözünen demir(II) oksit, demir(III) okside yükseltgenerek örneğin kuyularda, borularda ve hatta akış ölçerlerde çöker. Kullanıcılar birikmenin kritik seviyelere ulaştığını fark etmezlerse, ölçüm sinyallerinin kesintiye uğraması veya prosesteki bir tıkanıklık nedeniyle beklenmedik duruş süreleriyle karşılaşırlar. Ayrıca, boru çapının daralması basınç kaybı ve dolayısıyla enerji kaybı oluşturarak maliyetlerin artmasına neden olur.
Çözümümüz
Bu sorunları çözmek için, müşterinin kuyudaki su çıkarma hattına Heartbeat Teknolojisinin birikme indeksi izleme özelliğine sahip Promag W 400 kuruldu.
Bu özellik, birikme kalınlığıyla orantılı bir indeks değeri hesaplamak için ölçüm tüpündeki iletkenlik dağılımını analiz eder. Bu, normal operasyon veya temizleme işlemi sırasında birikme artışının veya azalmasının izlenmesini sağlar. İndeks değeri %0 ile %100 arasında görüntülenir (birikmenin olmadığı durum ile tespit edilebilir maksimum birikme arasında).
Tekrarlanabilir birikme indeksi
12 aylık iki dönem boyunca, müşterinin uygulamasında demir hidroksit birikmesi sürekli olarak izlendi. Her iki ayda bir, birikme kalınlığı ölçüldü ve indeks değeri ile karşılaştırıldı. 12 ay sonra bir temizlik yapıldı ve diğer bir 12 ay daha boyunca birikme indeksi değerleri ve birikme kalınlığı karşılaştırıldı. İlk yılın sonuçları doğrulanabildi ve böylece aynı sıvı için değerlerin aynı olduğu ve dolayısıyla tekrarlanabilir olduğu kanıtlandı.
Müşteri için diğer avantajlar
Pompa performans kaybı ve düşük akış hızı gibi parametrelerin yanı sıra, operatörler artık beklenmedik duruş sürelerini önlemek için kuyunun optimum temizleme süresini tahmin etmelerini sağlayan birikim indeksini izleyebiliyor. Ayrıca, operatör cihazın ne zaman temizlendiğini tam olarak bildiği için bu özellik temizleme prosesinin süresini de kısaltıyor.