Flowfit CUA252 is a turbidity flow assembly for all drinking and process water applications. Its extremely low backscattering enables reliable values even in the lowest measuring range – for precise information about your process. The ruggedized PE material withstands high pressure and temperature and is fully suitable for drinking water. Thus, you preserve each drop of water in the process. Its easy to use Clamp connection and automatic venting speed up sensor installation and commissioning.
Flowfit CUA252 is a flow assembly for use with the Turbimax CUS52D sensor in:
Drinking and process water: - All measuring points from inlet to outlet of water plants - Abstraction and raw water control - All measuring points in distribution networks - All quality control points in water production
Wastewater treatment plants: - Reuse of outlet water
Utilities of all industries: - All measuring points from inlet to outlet of water production - All measuring points in distribution networks
Avantajlar
Precise information about your process: Extremely low backscattering allows reliable measuring values even at the lowest turbidity.
Flexible mounting: Quick screwing into the process pipeline or in a bypass installation with a wide range of pipe connections.
Fast sensor installation and commissioning: Easy-to-use clamp connection and automatic venting speed up integration into your process.
Robust design: Suitable for process pressures up to 6 bar (87 psi) and temperatures up to 50°C (122°F).
Rotterdam, Botlek'teki AVR Waste, yılda 1,7 milyon tona kadar atık işliyor. Endress+Hauser sayesinde pH ölçümlerini nasıl optimize ettiklerini keşfedin
Endress+Hauser'in Viomax CAS51D dijital nitrat veya SAC sensörü ile Heineken'in Brezilya'da çevreyi korumak için tüm düzenlemeleri nasıl karşıladığını keşfedin.
Holiferm, patentli bir yerçekimi ayrıştırma fermantasyon prosesi kullanarak sürdürülebilir biyosürfektanlar üretmektedir. Şirket, kritik faz ayrıştırma adımının ölçümünü otomatikleştirmenin bir yolunu arıyordu.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .