©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Yeni seri
Memosens immersion sensor for sedimentation tanks in water, wastewater and utilities
Ayrıntılı bilgi
Expandable multiparameter field device for all industries
Ayrıntılı bilgi
Basit ürünler
Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
Standart ürünler
Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
Üst düzey ürünler
Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
FLEX seçimleri
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
Application
- Wastewater treatment- Water purification : Settling basin after flocculant dosage, sludge height in contact sludge process.- Mining : thickening during coal washing process.- Chemical industry : static separation process
Characteristic
Optoelectronical measuring system for separation zone and sludge level detection.
Measuring range
Sludge concentration : 0 - 12g/lSludge height: 0 - 11,4m
Measuring principle
Direct, continuous measurement of concentration levels using zone-tracking immersion sensor (CUS65-A). Sensor with 4-beam pulsed light technology. Parallel concentration measurement and height measurement for sludge profile evaluation.
Design
Transmitter and cable drum with stepper motor together in a closed plastic housing. Moving turbidity sensor with fixed cable.
Material
Sensor : stainless steel 1.4571 and POMHousing : polyester and polycarbonate.
Dimension
647x436x250mm 24.45 x 17.00 x 9.75 psi
Process temperature
-5°C ... 50°C 23°F ... 122°C
Input
Turbidity and height measuring value, synchronisation for the rack moving, sludge profile.
Output / communication
0/4-20mA for height and concentration as well as relais outputs.
3 dokümanları
Technical Information CUC 101
Optoelectronical Measuring System for Separation Zone and Sludge Level Detection
EN
TR
Almanca French Çince
01/07/2000
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/07/2000
Dosya boyutu:
151.4 KB
Dosya adı:
TI160CEN.PDF
CUC101
Operating Instructions
Optoelectronic measuring system for separation zone and sludge level detection
EN
TR
Çekçe Almanca French Macarca İtalyanca Japonca Lehçe Rusça
31/08/2014
01/04/2004
01/07/2000
Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/08/2014
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
BA00160CEN_1314.pdf
Product family: Kompaktsystem
Product root: CUC101- Declaration number: EC_00157_01.16
EN
TR
Almanca French
14/01/2016
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/01/2016
Dosya boyutu:
27.8 KB
Dosya adı:
EC_00157_01.16.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit CUC101 Transmitter/Hardw.f.CUC101
KIT CUC101 Sensor with 13m-cable
KIT CUC101 Heating module
KIT CUC101 cable winder unit non-Ex no s
KIT CUC101 cable winder unit EX w/o sens
KIT CUC101 protection guard 90o-mounting
Sensor protector 7900 SOS for 7510 SAM-T
Kit CUM/CNM7x0+CUC101, CPU module w/o SW
Kit CUC 101 Main board 80-230 VAC
Kit CUC101, electronic enclosure cpl.
Kit CUC 101 front panel complete
KIT CA71 + CUC101: stepper motor
Slip ring SS036-10-E01 "EX"
Hexagonal spanner 6x350 AMF 906Q
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .
Özelleştir
Sadece gerekli olanı kabul et
Tümünü kabul et