Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
  • Geçmiş
Flowfit CPA240 - Flow assembly for high temperatures and pressures

Flow assembly
Flowfit CPA240

Durable assembly for the chemical, petrochemical, and power industries

CPA240
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Process temperature

    PVDF version: 0 to 120 °C (32 to 248 °F)
    Stainless steel version: -15 to 150 °C (5 to 302 °F)
    With EPDM: -15 to 140 °C (5 to 284 °F)

  • Process pressure

    PVDF version: max. 8 bar at 50 °C (max. 116 psi at 122 °F)
    Stainless steel version: max. 10 bar (max. 145 psi)

Uygulama alanı

The Flowfit CPA240 flow assembly is designed for all demanding applications where high temperatures and pressures are involved. With its various connections, Flowfit flexibly adapts to your process offering space for three sensors. Simple installation and removal of the sensors save time for maintenance and recalibration.

Flowfit CPA240 is intended to be used in pipes in:

  • Chemical industry

  • Petrochemical industry

  • Power plants and waste incinerating plants

  • Extractive metallurgy and metal processing

  • Drinking water treatment plants

It is suitable for use with pressures of up to 10 bar (stainless steel) or 8 bar (PVDF).

Avantajlar

  • Simple installation and removal of the electrode holder (e.g. for calibration)

  • Flexible connection to the process by means of various connectors and installation versions

  • Less condensation due to a Goretex filter

  • Reduces installation effort by providing 3 mounting positions for 120 mm sensors or an optional cleaning unit

Önceki seri

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken