Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Unifit CPA442 - Hygienic assembly for pH/ORP sensors

Process assembly
Unifit CPA442

Hygienic assembly for the life sciences, food & beverage industries

CPA442
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Process temperature

    max. 140°C

  • Process pressure

    max. 10bar

Uygulama alanı

The Unifit CPA442 process assembly is the simple solution for pH/ORP or oxygen measurement in tanks and pipelines of hygienic and sterile applications. Unifit is designed for inline cleaning and sterilization according to EHEDG and 3A criteria. You can be absolutely sure that your high-quality products are never contaminated but always completely safe.

Unifit CPA442 is intended for permanent installation in tanks and pipework in:

  • Food and beverage

  • Life sciences

  • Water treatment

  • Chemicals

It is suitable for use with pressures of up to 12 bar (stainless steel).

Avantajlar

  • Certified hygienic design: Complies with 3A standard 74-05 and the criteria of EHEDG Class I

  • No contamination thanks to leak-tight, built-in electrode seal (molded seal)

  • Electropolished surface prevents build-up of residues (Ra=0.38 µm or 0.76 µm)

  • Suitable for CIP and SIP

  • Flexible adaptation to all applications by various hygienic process connections and flanges

Önceki seri

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken