Özelliklere genel bakış
-
Measuring range
0 to 2 mg/l
-
Process temperature
+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
-
Process pressure
1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
-
Measuring method
- closed 2 electrode system
- conversion of ozone into a signal current in nA
- signal current is proportional to the concentration of ozone
- the measurement is not pH dependent
Uygulama alanı
Memosens CCS58D, ozon için az bakım gerektiren bir sensördür. Ozon için neredeyse tamamen özel bir hassasiyete sahip ve güvenilir ölçüm değerleri sağlar. Yüksek yüzey aktif madde direncine sahip sağlam sensör membranı, sensörü şişe temizleme gibi çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir. Memosens CCS58D en yeni Memosens nesli değildir. Genişletilmiş işlevselliğe sahip yeni Memosens CCS58E sensörü hakkında bilgi almak için buraya tıklayın.
Memosens CCS58D, kızak üreticileri ve son müşteriler için bir ozon sensörüdür. Güvenilir bir şekilde ölçüm yapar:
İçme suyu - yeterli dezenfeksiyonu sağlamak için
Proses suyu - hijyenik paketleme ve şişeleme sağlamak için
Atık su - güvenli deşarj suyunu garanti etmek için
Avantajlar
Ozon için neredeyse tamamen özel bir hassasiyete sahip ölçümler yapar ve güvenli dezenfeksiyon süreçleri için güvenilir ölçüm değerleri sağlar.
Sağlam membran teknolojisi, yüksek yüzey aktif madde direncini ve şişe temizleme gibi temizleme işlemleri için optimum uygunluğu garanti eder.
Entegre Heartbeat Technology, örneğin tahmine dayalı, uygulamaya özel bakım aralıkları için bir elektrolit sayacı sağlar.
Liquiline çok parametreli transmittere bağlantı, pH ve ORP gibi diğer ilgili sıvı analizi parametreleriyle kolay kombinasyon sağlar.
Fabrika kalibrasyonu ve sensörün tak ve çalıştır kurulumu ile hızlı devreye alma sağlanır.
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Memosens CCS58D
Digital sensor with Memosens technology for determining ozone
EN TR 28/02/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/02/2021
Dosya boyutu:
780.2 KB
Dosya adı:
TI01583CEN_0121.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Memosens CCS58D
Ozonu tespit etmek için Memosens teknolojisine sahip dijital sensör
EN TR 03/02/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
03/02/2021
Dosya boyutu:
2.7 MB
Dosya adı:
BA02083CTR_0121.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenDil:
Almanca
Versiyon:
03/11/2023
Dosya boyutu:
678.7 KB
Dosya adı:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/06/2023
Dosya boyutu:
603.1 KB
Dosya adı:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Dil:
İngilizce
Versiyon:
24/09/2024
Dosya boyutu:
4.2 MB
Dosya adı:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Dil:
Almanca
Versiyon:
24/09/2024
Dosya boyutu:
4.1 MB
Dosya adı:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-58x (United Kingdom)
Electrolyte CCS58D
Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/04/2022
Dosya boyutu:
106.4 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-58x_(GB).pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-58x (Australia)
Electrolyte CCS58D
Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/04/2022
Dosya boyutu:
106.6 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-58x_(AUS).pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-58x (Canada)
Electrolyte CCS58D
Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/04/2022
Dosya boyutu:
37.4 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-58x_(CDN).pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-58x (Switzerland (Italian))
Electrolyte CCS58D
Dil:
İtalyanca
Versiyon:
28/04/2022
Dosya boyutu:
112.7 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-58x_(CHI).pdf
-