Özelliklere genel bakış
-
Measuring range
Trace: 0 ... 5 mg/l HOBr
Standard: 0 ... 20 mg/l HOBr
High: 0 ... 200 mg/l HOBr -
Process temperature
+0...55 °C (32 ... 130°F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Uygulama alanı
Memosens CCS55D, serbest brom için az bakım gerektiren bir sensördür. Tuzdan arındırma tesisleri, proses veya soğutma suyu, yüzme havuzları ve balık yetiştiriciliği endüstrisi için deniz suyunda hassas ölçüm sağlar. Brom sensörü, düşük su hacimlerinde bile brom ile güvenli dezenfeksiyon sağlar. Verimli proses kontrolünü garanti eden hızlı tepki sürelerine sahiptir. Memosens CCS55D en son nesil Memosens değildir. Genişletilmiş işlevselliğe sahip yeni Memosens CCS55E sensörü hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Memosens CCS55D serbest brom sensörü çok çeşitli su özellikleri için uygundur:
Tuzdan arındırma tesisleri gibi deniz suyu uygulamaları - güvenilir dezenfeksiyon sağlamak ve aşırı dozdan kaçınmak için
Gıda endüstrisi - balık yetiştiriciliğinde atık suyun doğru kontrolünü sağlamak için
Proses ve soğutma suyu - azaltılmış korozyon etkisi nedeniyle brom dezenfektanlarının kullanıldığı yerler
Havuz suyu, terapötik banyolar - suyun tuzluluğu nedeniyle ve klora alternatif olarak bromun kullanıldığı yerler
Avantajlar
Her uygulama için doğru sensör versiyonu: Eser ölçümden 200 mg/l serbest brom konsantrasyonuna kadar.
Hızlı tepki süresi (t90 < 20 sn) doğru bir proses görünümü sağlar ve proses değişikliklerine hızlı tepki vermenin yanı sıra verimli proses kontrolü sağlar. Brom içermeyen ortamda inaktivasyon olmaması, brom ilavesinden sonra hızlı ölçüm sağlar.
Artırılmış proses güvenliği: hassas ve uzun süreli stabil ölçüm, tutarlı proses izleme sağlar ve bireysel olarak uyarlanmış dezenfektan dozajına izin verir.
Klor ile dezenfeksiyon deniz suyunda kullanıldığında brom bileşikleri oluşturduğundan deniz suyu uygulamalarında güvenli dezenfeksiyon. Klor izleme, dezenfeksiyon etkisini küçümseyen ölçüm hatalarına yol açacaktır.
Hızlı sensör değişimi sayesinde daha fazla proses çalışma süresi: sensörü laboratuvarınızda önceden kalibre edin ve ardından tak ve çalıştır ile prosesinize takın.
Liquiline çok parametreli transmittere bağlantı, pH ve ORP gibi diğer ilgili sıvı analizi parametreleriyle kolay kombinasyon sağlar.
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Memosens CCS55D
Digital sensor with Memosens technology for determining free bromine
EN TR 10/12/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/12/2019
Dosya boyutu:
793.4 KB
Dosya adı:
TI01491CEN_0119.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Memosens CCS55D
Serbest bromu tespit etmek için Memosens teknolojisine sahip dijital
sensörEN TR 16/06/202031/12/2019Dil:
Türkçe
Versiyon:
16/06/2020
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
BA01985CTR_0220.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenDil:
Almanca
Versiyon:
03/11/2023
Dosya boyutu:
678.7 KB
Dosya adı:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/06/2023
Dosya boyutu:
603.1 KB
Dosya adı:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Dil:
İngilizce
Versiyon:
24/09/2024
Dosya boyutu:
4.2 MB
Dosya adı:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Dil:
Almanca
Versiyon:
24/09/2024
Dosya boyutu:
4.1 MB
Dosya adı:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-55x (Ireland)
Electrolyte for CCS55D
Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/04/2022
Dosya boyutu:
119.5 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-55x_(IRL).pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-55x (Japan)
Electrolyte for CCS55D
Dil:
Japonca
Versiyon:
29/04/2022
Dosya boyutu:
291.5 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-55x_(J).pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-55x (Portugal)
Electrolyte for CCS55D
Dil:
Portekizce
Versiyon:
29/04/2022
Dosya boyutu:
123.4 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-55x_(P).pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-55x (New Zealand)
Electrolyte for CCS55D
Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/04/2022
Dosya boyutu:
120.6 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-55x_(NZ).pdf
-