Özelliklere genel bakış
-
Measuring range
L: 0 to 100
a: -150 to 100
b: -100 to 150 -
Process temperature
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
60 to 140 °C (140 to 284 °F) with water cooling -
Process pressure
0.5 to 10 bar (7.3 to 145 psi) (absolute)
Uygulama alanı
Memosens Wave CKI50, spektrometrenin doğrudan proseste güvenilir ve hızlı renk kontrolü sağlamasına olanak tanıyan kompakt tasarımı ile etkileyicidir. Proses spektrometresi aynı zamanda gıda endüstrisinin spesifikasyonlarına uygun olarak hijyen ve malzeme standartlarını sağlar. Önceden ayarlanmış renk modeli ve Liquiline transmitter bağlantısı sayesinde devreye alma çok kolaydır ve stabil ölçümlerden faydalanırsınız.
Kalite kontrol: Nihai ürünlerdeki renk sapmaları, hammaddelerdeki renk farklılıklarından kaynaklanır. Bu nedenle, bunları tanımak ve uygun ayarlamaları başlatmak çok önemlidir
Dolum kontrolü: Artan ürün çeşitliliği ve yükselen üretim hızı, hatalı şişeleme riski oluşturmaktadır. Güvenilir ve hızlı renk algılama çok önemlidir.
Faz kontrolü: Renk algılama ile borulardaki fazlar hızlı bir şekilde tanınabilir ve örneğin ürün değiştirirken veya temizlik sırasında ürün kayıpları en aza indirilebilir.
Avantajlar
Kompakt tasarım: Sadece tek bir cihazla tüm renk spektrumunda renk belirleme.
Kolay devreye alma: Memosens teknolojisi ve Liquiline transmitter sayesinde kurulum hızlı ve kolaydır. Kalibrasyon gerekmez, sadece sıfır noktasının referans spektrumunun kaydedilmesi gerekir.
Sağlam renk ölçümü: Su girişine, titreşime ve yüksek sıcaklıklara karşı yüksek direnç sayesinde zorlu proses ortamlarında bile son derece tekrarlanabilir ve uzun süreli güvenilir renk ölçümleri.
Güvenli ve verimli proses kontrolü: Hijyenik tasarım, ürünlerin güvenli bir şekilde üretilmesini sağlar. Rengi doğrudan proses sırasında kontrol ederek, ürün kaybı ve tüketiciler için potansiyel sağlık riskleri önlenebilir
Videolar
Xpert seçim
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Memosens Wave CKI50
Process spectrometer for the measurement of color
EN TR 31/08/202302/12/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/08/2023
Dosya boyutu:
926.8 KB
Dosya adı:
TI01431CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Memosens Wave CKI50
Renk ölçümü için proses spektrometresi
EN TR 20/09/202313/01/2020Dil:
Türkçe
Versiyon:
20/09/2023
Dosya boyutu:
961.8 KB
Dosya adı:
BA01932CTR_0223-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Kit CKI50 measuring head
For versions with 2, 5 or 10 mm
EN TR 01/12/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/12/2020
Dosya boyutu:
412.2 KB
Dosya adı:
EA01297CEN_0120.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Kit CKI50
Cable replacement
EN TR 31/05/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/05/2020
Dosya boyutu:
513.2 KB
Dosya adı:
EA01299CEN_0120.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Memosens Wave CKI50
for measuring color, color variations
ATEX, IECEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbEN TR 13/06/202321/07/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/06/2023
Dosya boyutu:
472 KB
Dosya adı:
XA02890CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Memosens Wave CKI50
for measuring color, color variations
UKEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbDil:
İngilizce
Versiyon:
11/07/2023
Dosya boyutu:
471.5 KB
Dosya adı:
XA03140CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN TR 29/08/202330/04/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/08/2023
Dosya boyutu:
512.7 KB
Dosya adı:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
İnovasyon (IN)
Reliable and robust real-time color control in liquids with the Memosens Wave CKI50 process spectrometer
Reliable and robust real-time color control in liquids with the
Memosens Wave CKI50 process spectrometerDil:
İngilizce
Versiyon:
29/06/2023
Dosya boyutu:
671.7 KB
Dosya adı:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_process_spectrometer_EN.pdf
-
-
-
İnovasyon (IN)
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit
dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50Dil:
Almanca
Versiyon:
29/06/2023
Dosya boyutu:
773.6 KB
Dosya adı:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_Prozessspektrometer_DE.pdf
-
-
-
Üretici Beyanı
Product family: Spectrometer
Product root: CKI50-
Declaration number: HE_01928_02.24
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: Japan Food contact materialDil:
İngilizce
Versiyon:
22/07/2024
Dosya boyutu:
310.9 KB
Dosya adı:
HE_01928_02.24_CKI50.pdf
-