Özelliklere genel bakış
-
Input
0/4…20 mA / HART
passive -
Output
0/4…20 mA / HART
active -
Power Supply
24 V DC
Uygulama alanı
The RNO22 output isolating amplifier is used to safely control active components such as control valves, actuators, I/P converters or indicators. The intrinsically safe device separates and transmits analog 0/4 to 20 mA signals and offers bidirectional HART® transparency for digital communication with smart actuators.
The compact interface device with up to two galvanically isolated channels enables open- and short-circuit monitoring for reliable operation of critical equipment.
1- or 2-channel output isolating amplifier
Reliable control of active components such as control valves, current-to-pressure transducers
Transmission and galvanic isolation of 0/4 to 20 mA signals
Intrinsically safe [Ex-ia], installation in Ex Zone 2
Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3) in accordance with IEC 61508
Bidirectional transmission of digital HART® communication signals
Ambient temperature range: –40 to 70 °C (–40 to 158 °F)
Avantajlar
-
Safe and reliable control of active components in hazardous areas
-
Quick and easy wiring and commissioning: plug-in terminals, power supply via DIN rail bus connector
-
Compact housing: up to 2 channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets
-
Accurate and reliable signal transmission
-
Line break and short-circuit monitoring
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
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
RNO22
Output isolating amplifier, HART-transparent
EN TR 03/05/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/05/2021
Dosya boyutu:
888.4 KB
Dosya adı:
TI01587KEN_0121.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
RNO22
1- or 2-channel output isolating amplifier 24 V DC, HART-transparent
EN TR 06/05/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/05/2021
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
BA02064KEN_0120.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA RNO22
1 veya 2 kanallı çıkış izolasyon amplifikatörü 24 V<sub>DC
</sub>, HART şeffafEN TR 27/12/202206/05/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
27/12/2022
Dosya boyutu:
591.5 KB
Dosya adı:
KA01483KTR_0222-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
RNO22 Output amplifier 24V DC CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to Dir. 2014/34/EU (ATEX)
IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC,
II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN TR 29/09/202220/07/202125/01/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/09/2022
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
XA02374KA2_03.22_RNO22.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/07/2021
Dosya boyutu:
478.5 KB
Dosya adı:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Fonksiyonel Güvenlik (FY)
RNO22
Output isolating amplifier, HART-transparent
EN TR 15/01/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/01/2021
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
FY01037KEN_0121-00.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Dil:
Japonca
Versiyon:
29/08/2022
Dosya boyutu:
11.7 MB
Dosya adı:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungDil:
Almanca
Versiyon:
17/05/2023
Dosya boyutu:
14.5 MB
Dosya adı:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Dil:
Korece
Versiyon:
12/03/2024
Dosya boyutu:
3.8 MB
Dosya adı:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationDil:
İngilizce
Versiyon:
17/05/2023
Dosya boyutu:
14.5 MB
Dosya adı:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-