Özelliklere genel bakış
-
Input
NAMUR
blocking: < 1,2 mA
conducting: > 2,1 mA -
Output
relay contact
-
Power Supply
20...250 V AC/DC
Uygulama alanı
The NAMUR isolating amplifier is designed for safe operation of proximity switches according to EN 60947-5-6 (NAMUR) as well as open and mechanical contacts with resistive coupling elements. It has a universal power supply (24 to 230 V AC/DC) and one relay output (changeover) per channel. The device is approved for intrinsically safe (Ex i) circuits up to zone 0 (gas) and zone 20 (dust) in the Ex area. RLN42 can be used in safety equipment up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.
Isolating amplifier for binary switch signals
Wide-range power supply (24 to 230 V AC/DC)
Input for proximity sensors acc. to NAMUR (EN 60947-5-6); floating contacts or contacts with resistance circuit
Monitoring of input circuits for line faults such as line break and short-circuit (LFD), disengageable
Output-side relay contacts as signal output, direction of action can be selected via DIP switches
Ambient temperatures -40 to 60 °C (-40 to 140 °F)
Installation in hazardous areas zone 2 / div 2
Avantajlar
-
Simple and fast wiring with pluggable terminals
-
Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (IEC 61508)
-
Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space
-
Galvanic 3-way isolation
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
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
RLN42
NAMUR isolating amplifier
EN TR 16/09/202106/05/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/09/2021
Dosya boyutu:
1020.3 KB
Dosya adı:
TI01565KEN_0221.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
RLN42
Two-channel NAMUR isolating amplifier with universal power supply and
relay signal outputEN TR 16/09/202106/05/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/09/2021
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
BA02065KEN_0221.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA RLN42
24 ile 230 V<sub>AC/DC</sub> arası üniversal güç beslemesine
ve röle sinyal çıkışına sahip iki kanallı NAMUR izolasyon amplifikatörüEN TR 26/12/202216/09/202106/05/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
26/12/2022
Dosya boyutu:
540.6 KB
Dosya adı:
KA01482KTR_0322-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
RLN42 NAMUR CONTROL / INSTALLATION DRAWING for explosionhazardous areas according to Directive 2014/34/EU (ATEX)
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC,
II3(1) G
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
IECEx: [Ex ia Ga]
IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN TR 21/06/202329/09/202221/07/202109/03/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
21/06/2023
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
XA02473K09A2_0423.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/07/2021
Dosya boyutu:
478.5 KB
Dosya adı:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Fonksiyonel Güvenlik (FY)
RLN22, RLN42
NAMUR isolating amplifier with relay signal output
EN TR 30/11/202115/01/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/11/2021
Dosya boyutu:
2.1 MB
Dosya adı:
FY01035KEN_0221-00.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Dil:
Japonca
Versiyon:
29/08/2022
Dosya boyutu:
11.7 MB
Dosya adı:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungDil:
Almanca
Versiyon:
17/05/2023
Dosya boyutu:
14.5 MB
Dosya adı:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Dil:
Korece
Versiyon:
12/03/2024
Dosya boyutu:
3.8 MB
Dosya adı:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationDil:
İngilizce
Versiyon:
17/05/2023
Dosya boyutu:
14.5 MB
Dosya adı:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-