Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 43 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 25 m (85 ft),
Solids: 15 m (50 ft) -
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Uygulama alanı
The FDU93 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. But also for flow measurement in open channels and measuring weirs. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in liquids 25m (85ft), solids 15m (50ft).
Sensor for continuous, non-contact level measurement of fluids and of bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Also for flow measurement in open channels and at weirs. Typically used in measurements in low structural heights.
Process connection: Thread
Temperature: -40 to +95°C (-40 to +203°F)
Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +43psi)
Maximum measuring range: Liquids 25m (85ft), solids 15m (50ft)
Blocking distance: 0.6m (2ft)
International explosion protection certificates
Avantajlar
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90/FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
Non-contact measurement method minimizes service requirements
International Dust-Ex and Gas-Ex certificates available
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuring technology
EN TR 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/01/2018
Dosya boyutu:
1013 KB
Dosya adı:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
FAU40 hizalama ünitesi
Kablo bağlantısına sahip ultrasonik ve mikrodalga sensörleri için
kurulum aksesuarıEN TR 01/03/202106/09/200501/07/2003Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/03/2021
Dosya boyutu:
448.2 KB
Dosya adı:
TI00179FTR_1021.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Prosonic S FDU93
Ultrasonik ölçüm teknolojisi
EN TR 14/09/2020Dil:
Türkçe
Versiyon:
14/09/2020
Dosya boyutu:
688.7 KB
Dosya adı:
TI01473FTR_0120-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN TR 10/05/202101/08/201605/03/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/05/2021
Dosya boyutu:
495.5 KB
Dosya adı:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbDil:
İngilizce
Versiyon:
20/12/2021
Dosya boyutu:
416.7 KB
Dosya adı:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN TR 11/07/202226/03/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
11/07/2022
Dosya boyutu:
400 KB
Dosya adı:
XA01391FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN TR 27/06/202222/01/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/06/2022
Dosya boyutu:
429.4 KB
Dosya adı:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95, FDU96
IECEx BVS 08.0012
Ex ma IIC Tx Gb
Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db IP68
Ex tb IIIC Txx°C Db IP68EN TR 31/12/201001/11/2008Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/12/2010
Dosya boyutu:
283.3 KB
Dosya adı:
XA00481FEN_1310.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T5 Gb
Ex ma IIC T6 Gb
Ex tD A20/21 IP65 T*EN TR 10/05/202101/08/201605/03/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/05/2021
Dosya boyutu:
519.5 KB
Dosya adı:
XA00665FEN_0321.pdf
-