Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 20 m (65 ft),
Solids: 10 m (33 ft) -
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Uygulama alanı
The FDU92 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. But also for flow measurement in open channels and measuring weirs. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in liquids 20m (65ft), solids 10m (33ft).
Sensor for continuous, non-contact level measurement of fluids and bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Also for flow measurement in open channels and at weirs. Typically used in measurements in low structural heights.
Process connection: Thread
Temperature: -40 to +95°C (-40 to +203°F)
Pressure: +0.7 to +4bar (+10 to +58psi)
Maximum measuring range: Liquids 20m (65ft), solids 10m (33ft)
Blocking distance: 0.4m (1.3ft)
International explosion protection certificates
Avantajlar
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Hermetically welded PVDF sensor for highest chemical resistance
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90/FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
International Dust-Ex and Gas-Ex certificates available
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
FAU40 hizalama ünitesi
Kablo bağlantısına sahip ultrasonik ve mikrodalga sensörleri için
kurulum aksesuarıEN TR 01/03/202106/09/200501/07/2003Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/03/2021
Dosya boyutu:
448.2 KB
Dosya adı:
TI00179FTR_1021.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 to QV316
Flow measurement
EN TR 27/08/202418/05/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/08/2024
Dosya boyutu:
496.2 KB
Dosya adı:
TI01681FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuring technology
EN TR 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/01/2018
Dosya boyutu:
1013 KB
Dosya adı:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Prosonic S FDU92
Ultrasonik ölçüm teknolojisi
EN TR 31/05/202114/09/2020Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/05/2021
Dosya boyutu:
789.4 KB
Dosya adı:
TI01472FTR_0221-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN TR 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/06/2021
Dosya boyutu:
403.2 KB
Dosya adı:
XA00321FEN_1521.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbDil:
İngilizce
Versiyon:
20/12/2021
Dosya boyutu:
401.3 KB
Dosya adı:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbDil:
İngilizce
Versiyon:
20/12/2021
Dosya boyutu:
416.7 KB
Dosya adı:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN TR 27/06/202222/01/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/06/2022
Dosya boyutu:
429.4 KB
Dosya adı:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN TR 27/06/202222/01/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/06/2022
Dosya boyutu:
413.2 KB
Dosya adı:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-