Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 105 °C
(-40 °F ... 221 °F)
30 min: 135 °C / 275 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft),
Solids: 5 m (16 ft) -
Main wetted parts
316L (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Uygulama alanı
The FDU91F ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. Also for flow measurement in open channels and at weirs. Measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Fully welded 316L with hygienic process connection available. Maximum measuring range in liquids 10m (33ft), solids 5m (16ft).
Continuous, non-contact level measurement of fluids and bulk materials in silos, on belts, stockpiles or in crushers. Also for flow measurement in open channels and at weirs. Used in measurements in low structural heights.
Process connections: Thread, Tri-Clamp
Temperature: -40 to +105°C (-40 to +221°F)
Pressure: 0.7 to 4bar (10 to 58psi)
Max. measuring range: Liquids 10m (33ft), solids 5m (16ft)
Blocking distance: 0.3m (1ft)
International explosion protection certificates, hygienic certificates
Avantajlar
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Hermetically welded sensors (316L, 1.4404, 1.4435) for highest chemical resistance
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90/FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
Hygienic process connections available
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
İngilizce versiyonu - 01/2018
Ultrasonic measuring technology
EN TR 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/01/2018
Dosya boyutu:
1013 KB
Dosya adı:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
FAU40 hizalama ünitesi
Kablo bağlantısına sahip ultrasonik ve mikrodalga sensörleri için
kurulum aksesuarıEN TR 01/03/202106/09/200501/07/2003Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/03/2021
Dosya boyutu:
448.2 KB
Dosya adı:
TI00179FTR_1021.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 to QV316
Flow measurement
EN TR 27/08/202418/05/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/08/2024
Dosya boyutu:
496.2 KB
Dosya adı:
TI01681FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuring technology
EN TR 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/01/2018
Dosya boyutu:
1013 KB
Dosya adı:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Prosonic S FDU91F
Ultrasonik ölçüm teknolojisi
EN TR 14/09/2020Dil:
Türkçe
Versiyon:
14/09/2020
Dosya boyutu:
736 KB
Dosya adı:
TI01471FTR_0120-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN TR 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/06/2021
Dosya boyutu:
403.2 KB
Dosya adı:
XA00321FEN_1521.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbDil:
İngilizce
Versiyon:
20/12/2021
Dosya boyutu:
401.3 KB
Dosya adı:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbDil:
İngilizce
Versiyon:
20/12/2021
Dosya boyutu:
416.7 KB
Dosya adı:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN TR 27/06/202222/01/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/06/2022
Dosya boyutu:
429.4 KB
Dosya adı:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN TR 27/06/202222/01/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/06/2022
Dosya boyutu:
413.2 KB
Dosya adı:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-