Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Micropilot FMR57 - Radar

Radar measurement
Time-of-Flight
Micropilot FMR57

The standard sensor for highest demands in bulk solids level measurement

FMR57
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Accuracy

    +/- 3 mm (0.12 in)

  • Process temperature

    -40...+400 °C
    (-40...+752 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...16 bar
    (Vacuum...232 psi)

  • Max. measurement distance

    70 m (230 ft)

  • Main wetted parts

    316L, PEEK, PTFE, Polyamid

Uygulama alanı

Micropilot FMR57 is the sensor for the highest demands in bulk solids and best suited for measurements in high silos, bunkers or stockpiles. The parabolic antenna facilitates very small emitting angles and thus the measurement in slim silos. Micropilot free space radar is used for continuous, non-contact level measurement in powdery to granular bulk solids. Dust, filling noises, temperature layers and gas layers do not affect the measurement.

Horn or parabolic antenna. Thanks to the additional air purge connection even strongly dusting and build-up forming media do not present any problem.

  • Process connections: Thread or flange

  • Temperature: -40 to +400°C (–40 to 752°F)

  • Pressure: -1 to +16bar (-14.5 to +232psi)

  • Maximum measuring range: 70m (230ft)

  • K-band: 26GHz

  • International explosion protection certificates, SIL, 5-point linearity protocol

Avantajlar

  • Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy)

  • HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics

  • Highest reliability even in the presence of obstructions in the vessel due to new Multi-Echo Tracking evaluation

  • Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle

  • Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)

  • Reliable measurement even for changing product and process conditions

  • World's easiest proof test concept for SIL and WHG saves time and cost

Videolar

Extended seçim

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products