Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe <= 15 m (49ft):
+/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe > 15 m (49ft):
+/- 10 mm (0,39 in) -
Process temperature
-40...+150 °C
(-40...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar
(Vacuum...232 psi) -
Max. measurement distance
Rod:
4 m (13 ft) Min DK>1.4
Rope:
20 m...25 m (66 ft...82 ft) Min DK >1.4;
25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK >1.6;
30 m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 -
Main wetted parts
Rod probe:
316Ti, 316L, PEEK, PPS
Rope probe:
304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Uygulama alanı
Levelflex FMP57 is the sensor for the highest demands in bulk solids and best suited for measurements in high silos, bunkers or stockpiles. Providing rope probes up to a length of 45m the FMP57 is also suited to measurements in high silos. Levelflex FMP57 guided radar is used for continuous level measurement in powdery to granular bulk solids. Dust, filling noises, temperature layers and gas layers do not affect the measurement.
Version with rod or rope probe.
Process connections: Thread or flange
Temperature: -40 to +150°C (-40 to +302°F)
Pressure: -1 to +16bar (-14.5 to +232psi)
Maximum measuring range: Rod 4m (13ft), rope 45m (148ft)
Accuracy: ±2mm (0.08")
International explosion protection certificates, SIL, marine approval, 5-point linearity protocol
Avantajlar
Reliable measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Levelflex FMP56, FMP57
Guided-wave radar
EN TR 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/10/2024
Dosya boyutu:
3.6 MB
Dosya adı:
TI01004FEN_2724-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Guided-wave radar
EN TR 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/10/2024
Dosya boyutu:
5.4 MB
Dosya adı:
BA01055FEN_0924-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 HART
Guided-wave radar
EN TR 01/10/202421/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/10/2024
Dosya boyutu:
4.7 MB
Dosya adı:
BA01004FEN_2424-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN TR 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/10/2024
Dosya boyutu:
4.2 MB
Dosya adı:
BA01009FEN_2024-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN TR 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/04/2016
Dosya boyutu:
3.3 MB
Dosya adı:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN TR 30/10/201404/08/2011Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/10/2014
Dosya boyutu:
4.7 MB
Dosya adı:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN TR 09/06/201527/04/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/06/2015
Dosya boyutu:
3.5 MB
Dosya adı:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Kılavuzlu radar
EN TR 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Dil:
Türkçe
Versiyon:
05/04/2022
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
KA01073FTR_1722-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN TR 15/04/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/04/2021
Dosya boyutu:
532.2 KB
Dosya adı:
KA00512F00_A2.pdf
-