Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Elektromanyetik akış ölçer Proline Promag P 500 / 5P5B'nin farklı uzaktan vericilerle resmi

Proline Promag P 500
elektromanyeti̇k akış ölçer

Proses uygulamaları için 4 I/O'ya kadar uzak versiyon olarak yüksek sıcaklık akış ölçer

5P5B
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Measuring range

    4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)

  • Medium temperature range

    Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
    Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
    Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Liner: PFA; PTFE
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum;
    Titanium; Duplex 1.4462 (UNS S31803)

Uygulama alanı

Promag P, aşındırıcı sıvıların ve en yüksek ortam sıcaklıklarının bulunduğu kimyasal ve proses uygulamalarına yöneliktir. Yenilikçi uzaktan vericisi ile Promag P 500, zorlu ortamlarda kurulum esnekliğini ve operasyonel güvenliği en üst düzeye çıkarır. Heartbeat Technology her zaman uyumluluk ve proses güvenliği sağlar.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures


Cihaz özellikleri

  • Nominal çap: maks. DN 600 (24")

  • Tüm yaygın Ex onayları

  • PTFE veya PFA'dan yapılmış astar

  • En fazla 4 I/O'lu uzak versiyon

  • Dokunmatik kontrollü ve WLAN erişimli arkadan aydınlatmalı ekran

  • Sensör ve verici arasında standart kablo

Avantajlar

  • Çeşitli uygulamalar - çok çeşitli ıslak malzemeler

  • Enerji tasarruflu akış ölçümü - kesit daralması nedeniyle basınç kaybı yok

  • Bakım gerektirmez - hareketli parça yoktur

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videolar

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technology ile akıllı enstrümantasyon

    Tesisinizin kullanılabilirliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak mı istiyorsunuz? Heartbeat Technology proses kesintileri olmadan uygun maliyetli ve güvenli tesis çalışmasını garanti eder.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Extended seçim

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products