
Özelliklere genel bakış
-
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
-
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA; PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium
Uygulama alanı
Promag P, korozif sıvıların ve yüksek ortam sıcaklıklarının bulunduğu kimyasal ve proses uygulamalarına yöneliktir. Promag P 10, sade donanım ve yazılım tasarımıyla mühendislikten servise kadar yaşam döngüsündeki her adımı Endress+Hauser kalitesiyle kolaylaştırır. Heartbeat Technology güvenli prosesler sağlar.
Çift yönlü ölçüm prensibi basınç, yoğunluk, sıcaklık ve viskoziteden neredeyse bağımsızdır.
Aşındırıcı sıvıların bulunduğu kimyasal ve proses uygulamalarına özeldir.
Device properties
Nominal çap: maks. DN 600 (24")
Tüm yaygın Ex onayları
PTFE veya PFA'dan yapılmış astar
HART, Modbus RS485 ile sistem entegrasyonu
Uygulama ve isteğe bağlı ekran ile esnek çalışma
Avantajlar
Çeşitli uygulamalar - çok çeşitli ıslak malzemeler
Enerji tasarruflu akış ölçümü - kesit daralması nedeniyle basınç kaybı yok
Bakım gerektirmez - hareketli parça yoktur
Optimum kullanılabilirlik - mobil cihazlar ve SmartBlue uygulaması veya dokunmatik ekranlı ekran ile çalışma
Kolay, zaman kazandıran devreye alma - önceden ve sahada yönlendirmeli parametrelendirme
Entegre doğrulama – Heartbeat Technology
Videolar
Lean seçim
-
Standart ürünler
- Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag P 10
İngilizce versiyonu - 10/2022
Electromagnetic flowmeter Modbus RS485
EN TR 03/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
3.9 MB
Dosya adı:
BA02072DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Proline Promag P 10
İngilizce versiyonu - 10/2022
Electromagnetic flowmeter
EN TR 03/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
3.8 MB
Dosya adı:
TI01579DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Proline Promag P 10
Electromagnetic flowmeter
EN TR 03/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
3.8 MB
Dosya adı:
TI01579DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag P 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN TR 03/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
4.5 MB
Dosya adı:
BA02069DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag P 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN TR 03/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
3.9 MB
Dosya adı:
BA02072DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN TR 03/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN TR 03/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Akış ölçer Proline 10
HART transmiter
elektromanyetik sensöre sahipEN TR 03/10/202201/07/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
3.2 MB
Dosya adı:
KA01497DTR_0322-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Akış ölçer Proline 10
Modbus RS485 transmiter
elektromanyetik sensöre sahipEN TR 03/10/202201/08/202101/07/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
2.6 MB
Dosya adı:
KA01499DTR_0322-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Akış ölçer Proline Promag P
Elektromanyetik sensör
EN TR 01/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/08/2022
Dosya boyutu:
857.8 KB
Dosya adı:
KA01290DTR_0422-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN TR 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/01/2024
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Replacing the electronics parts Exde
Proline 10
EN TR 06/12/202415/03/202304/04/202201/05/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
EA01344DA2_0424-00.pdf
-