Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Yardımcı işletmelerde çok değişkenli ölçüm için Coriolis akış ölçer Proline Promass K 10'un resmi

Proline Promass K 10
Coriolis akış ölçer

Kullanımı kolay çalışma konsepti ile toplam sahip olma maliyeti en aza indirilmiş akış ölçer

8KBB
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.5 % (standard), ±0.15 % (option)
    Mass flow (gas): ±0.75%

  • Measuring range

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)

  • Medium temperature range

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 40K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Uygulama alanı

Promass K, temel kütlesel akış ölçüm görevleri için uygun maliyetli Coriolis çözümüdür. Hava, gaz, yakıt ve su içeren temel uygulamalarda güvenilir ölçüm sağlar. Promass K 10, basit donanım ve yazılım tasarımıyla mühendislikten servise kadar yaşam döngüsündeki her adımı olağan Endress+Hauser kalitesinde basitleştirir. Heartbeat Technology, ölçüm güvenilirliği ve yeniden kalibrasyon döngülerinin uzatılmasını sağlar.

  • Ölçüm prensibi viskozite veya yoğunluk gibi fiziksel akışkan özelliklerinden bağımsız olarak çalışır

  • Yardımcı işletmelerde sıvı ve gazların ölçümü ve temel uygulamalar

Cihaz özellikleri

  • Kompakt çift tüplü sensör

  • 150°C'ye (+302°F) kadar orta sıcaklık

  • Proses basıncı 100 bar'a (1450 psi) kadar

  • HART, IO-Link, Modbus RS485 ile sistem entegrasyonu

  • Uygulama ve isteğe bağlı ekran ile esnek çalışma

Avantajlar

  • IO-link ile tesis altyapınıza kolay entegrasyon

  • Temel proses ve hijyenik uygulamalar için uygun maliyetli cihaz (3-A ve cGMP, EHEDG)

  • Daha az proses ölçüm noktası - çok değişkenli ölçüm (akış, yoğunluk, sıcaklık)

  • Yer tasarrufu sağlayan kurulum - giriş/çıkış gerektirmez

  • Optimum kullanılabilirlik - dokunmatik ekranlı (yalnızca HART ve MODBUS RS485 iletişimi) veya mobil cihazlar ve SmartBlue uygulaması ile çalıştırma

  • Kolay, zaman kazandıran devreye alma - önceden ve sahada yönlendirmeli parametrelendirme

  • Entegre doğrulama - Heartbeat Technology

Videolar

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technology ile akıllı enstrümantasyon

    Tesisinizin kullanılabilirliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak mı istiyorsunuz? Heartbeat Technology proses kesintileri olmadan uygun maliyetli ve güvenli tesis çalışmasını garanti eder.

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Lean seçim

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Önceki seri