Standartlaştırılmış kullanım sağlayan İnsan Makine Arayüzü (HMI)
Standartlaştırılmış İnsan Makine Arayüzümüz HMI ile ölçüm noktalarınızı hızlı ve kolay şekilde devreye alın
Standardizasyonun sağladığı kolaylık - Prosesinizde farklı ölçüm teknolojilerine sahip birçok cihazın kurulu olması devreye alma, kullanım veya bakım aşamalarında zorluk yaratabilir. Standartlaştırılmış İnsan Makine Arayüzü (HMI) kullanım konseptimiz sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmenize yardım edebiliriz. Bütün cihazlarımız birbiriyle aynı kullanıcı arayüzüne sahip olduğundan günlük yaşamınız kolaylaşır. Cihazı öğrenmek için daha az zaman harcayarak eğitime ayrılan süreyi ve işleri yapmak için harcadığınız zamanı azaltabilirsiniz.

Hızlı ve güvenilir temel ayar yapma olanağı sağlayan “çalıştır” sihirbazlarıyla parametre girişi aracılığıyla güvenli devreye alma
Avantajlar
Temel ayarları hızlı ve güvenilir şekilde yapmanızı sağlayan “çalıştır” sihirbazlarıyla parametre girişi sayesinde kullandığınız ölçüm teknolojisinden (akış, seviye, basınç, analiz veya sıcaklık) bağımsız kolay cihaz kullanımı ve hızlı devreye alma
Anlaşılır hata teşhisi bilgileri, uluslararası standartlara uygun bakım simgeleri ve metinleri sayesinde daha emniyetli prosesler ve Türkçe yardım metinleri ile güvenilir ayarlama
Kullanıcı ve bakım için sunulan görev odaklı işlemlerle günlük işleriniz artık daha kolay. Yapılan iş her ne olursa olsun, kullanıcı odaklı HMI aracılığıyla işi yapabileceğinizden emin olabilirsiniz.
Eyleminizin sonucundan emin değil misiniz? Entegre yardım fonksiyonu, eylem hakkında ayrıntılı bilgi sağlayarak yanlış yorumlamaları ortadan kaldırır. Saklanan verilere erişim kodlarına sahip olan herkes erişebilir.
Standartlaştırılmış kullanım sağlayan İnsan Makine Arayüzü (HMI)
Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın
BT ve iletişim dünyasında yazılımlardan veya elektronik cihazlardan en iyi şekilde yararlanmak ve bunları anlayıp uygulamaya geçirebilmek için tutarlı bir arayüzün son derece önemli olduğu gösterilmiştir. Müşterilerimizin beklentilerini belirlemek için dünya çapında yürütülen ayrıntılı bir çalışma sonucunda benzersiz HMI konseptimizi geliştirdik. İster cihazın yanında, ister kontrol odasında olun; veriler her zaman aynı şekilde sunulur. Cihaz üzerindeki simgeler, bilgisayarınızdaki simgelerle aynıdır.