Yenilikçi sıcaklık sensörü - iTHERM QuickSens
Örneğin gıda endüstrisinde olduğu gibi yüksek enstrümantasyon özelliklerine sahip tesisler için
Yeni iTHERM QuickSens, pazardaki en kısa yanıt sürelerine (t90 = 0.75 s) sahiptir. Hassaslık, hızlılık ve istikrarlılık gibi ölçüm özelliklerinin birleşimi sıcaklık ölçümünde en yüksek proses kalitesini ve güvenilir ürün kalitesini sağlar. Diğer bir avantajı ise minimum daldırma derinliğinin >%70 azaltılmış olmasıdır.
20 ila 30 mm'lik daldırma derinlikleri sayesinde en katı gereklilikleri bile karşılayabilirsiniz.
Hızlı QuickSens, -50 °C ile 200 °C arasında ölçüm yapabilir. 60g'ye kadar titreşime dayanıklıdır.
Avantajlar
Daha az maliyet
Bakım süreleri ve tesis duruşlarında azalma
Garantili ürün kalitesi
Maksimum proses güvenliği
Proses optimizasyonu
Yenilikçi sıcaklık sensörü - iTHERM QuickSens
Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın
Üretim verimliliğinin önemi gittikçe artmaktadır. Proses otomasyonunda en sık ölçülen parametre olarak sıcaklık, proses optimizasyonu açısından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Benzersiz teknolojisi sayesinde bu enstrüman ailesi, üretim tesisi bakım süresinden tasarruf, daha kaliteli ürün üretme olanağı ve maksimum proses güvenliği gibi çok sayıda katma değer sağlamaktadır.