Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Proline – simply clever

Proline üstün ölçüm performansı sayesinde hassas ve güvenilir proses bilgileri sağlar

Endress+Hauser, uzun yıllara dayanan araştırma ve uygulama deneyimi sayesinde proses endüstrisine yönelik en son teknolojiye göre üretilen Proline ürün serisini geliştirmiştir. 1977 yılından beri Proline cihazların güvenilirliği dünya çapında 2,6 milyondan fazla uygulamada kanıtlanmıştır. En son nesil Proline cihazlar, standart bir cihaz konsepti halinde bir araya getirilmiş olan endüstriye özel çözümler sağlamaktadır. Çok sayıda avantajı aynı anda sunar: zamandan ve maliyetlerden tasarruf ve ürün kalitesinde, güvenliğinde ve tesis kullanılabilirliğinde artış.

Alman İnovasyon Ödülü 2018 Kazananı

Alman İnovasyon Ödülü katma değerleri sayesinde mevcut çözümlerden kendisini ayıran endüstri genelinde ürünleri ödüllendirir.

Akış ölçümü artık daha kolay

Proline 300/500 – Geleceğin akış ölçüm teknolojisi

Film: Proline web sunucusu

Film: HistoROM veri depolama konsepti

Film: Heartbeat Teknolojisinin basit açıklaması (3'14")

Film: Heartbeat doğrulama

Avantajlar

  • Kusursuz sistem entegrasyonu

    Fieldbus teknolojisinden bağımsız cihaz entegrasyonu

    Daha az mühendislik çalışmasının yanında doğrudan ve şeffaf cihaz entegrasyonu

  • Web sunucu

    Cihaz operasyonu ve veri erişimi artık çok kolay

    Herhangi bir ilave yazılım veya arayüze gerek kalmadan tüm ölçüm cihazları için zamandan tasarruf sağlayan akış ölçer operasyonu ve veri erişimi

  • Operasyon konsepti (HMI)

    Standardizasyonun sağladığı kolaylık

    Standartlaştırılmış kullanıcı arayüzleri sayesinde daha hızlı devreye alma, kolay operasyon ve bakım sırasında zamandan tasarruf

  • HistoROM Veri depolama konsepti

    Asla unutulmaz

    Cihaz verilerini kaydederken, belgelerken ve geri yüklerken tam destek

  • Heartbeat Teknolojisi™

    Tüm Proline ölçüm teknolojileri için güvenilir kendi kendini izleme

    Heartbeat Teknolojisi™ tesis güvenliğinde ve kullanılabilirliğinde artış sağlarken aynı zamanda elektronik kalite raporlaması da sağlar (örn. ISO 9001)

Tutarlı ve standart
Proline, hızlı ayar yapma olanağı sağlayan standart kullanıcı arayüzleri, kolay kullanım ve bakım olanağı ve kolaylaştırılmış yedek parça envanteri sayesinde karmaşıklığı azaltır ve güvenliği artırır. Proline tesis operasyonunuzun güvenli ve ekonomik olmasını sağlar.

En iyi uygulama çözümleri
Proline sensörler ölçüm performansını en üst düzeye çıkarmak ve uygunluk gerekliliklerini karşılayan ilgili onayları sağlayabilmek için belirli uygulamalara göre optimize edilmiştir.
Proline ile rekabette bir adım öne geçin.

İndir

    Proline 300/500 - İnovasyon broşürü

    Geleceğin akış ölçüm teknolojisi

    Endüstride Proline - tüm endüstriler için en ideal cihaz

    eBook: Yeni Proline’ın avantajlarını ve endüstriye göre optimize edilmiş ürün portföyümüzü inceleyin, videolar ve indirilebilir broşürlerden yararlanarak daha fazla bilgi alın.