Gıda ve İçecek üretimi için buhar ve su analiz sistemleri (SWAS)
Buhar jeneratörlerinizi tortu ve korozyondan uzak tutan SWAS çözümleri ile koruyun
Buhar uygulamaları gıda üretiminin bir parçasıdır. Minimum enerji tüketimi ile sorunsuz çalışma sağlamak ve ekipmanları korumak için besleme suyunun saflığı ölçülmeli ve belgelenmelidir. Yetersiz kontrol; hasarlara, proses kesintilerine ve garantilerin kaybedilmesine neden olabilir. Endress+Hauser'in yerden tasarruf sağlayan SWAS Compact sistemi gibi akıllı çözümleri, kritik parametreler için yüksek teknolojili ölçümler sunar ve çok düşük soğutma ve numune suyu tüketimi sayesinde işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar.
SWAS Compact, su tüketiminde %70'e varan tasarruf sağlar
Geleneksel SWAS sistemleriyle karşılaştırıldığında
Gıda ve İçecek endüstrisi için ideal uygunlukta olan üstün SWAS Compact sistemi, en düşük numune ve soğutma suyu tüketimi ile en yüksek güvenilirliği, kullanılabilirliği ve izlenebilirliği sunar. Bu, sofistike bir sensör düzenlemesine sahip patentli akış armatürü ile sağlanır. Maliyet ve kaynak tasarruflu gıda üretimi için verimli buhar ve su izleme sistemidir.
Saf su, gıda ve içecek endüstrisinde ürün güvenliği ve OPEX için ön koşuldur. Yalnızca gıda üretimi için değil, aynı zamanda endüstriyel buhar üretimi gibi üretimdeki yardımcı proseslerde de kullanılır. Su kalitesi, gıda işlemeye yönelik katı standartlara ve türbin, kazan ve boru üreticisi garantilerine - eksiksiz dokümantasyon ile birlikte - sürekli olarak uygunluk göstermelidir. Anahtar teslim SWAS çözümlerimiz, bakım maliyetlerinden tasarruf etmenize, proses kesintilerini en aza indirmenize ve buhar jeneratörünüzün ömrünü uzatmanıza yardımcı olur.
Destek alın ve çalıştırması ve bakımı kolay, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan kompakt bir sistemle çalışma süresinden tasarruf sağlayın. Tüm SWAS panellerimiz, son derece verimli ve aynı zamanda CE işareti sayesinde, sıkı bir şekilde uyumlu izleme sağlar.
Tek bir panel çözümünde pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik ve asit iletkenliğini analiz eden eksiksiz, anahtar teslim SWAS Compact sisteminden yararlanın. Üretiminizi kesintiye uğratmadan kritik proses noktalarınızdan gerçek zamanlı, doğru veriler elde edin.
SWAS Compact panelindeki patentli ölçüm düzenlememiz sayesinde sadece 10 l/h numune hacmi ve benzer sistemlere göre %70 daha az soğutma suyu ve enerji tüketimi ile hammadde tasarrufu yapabilirsiniz.
Analog, dijital veya IIoT bağlantısı gibi çeşitli arayüz seçeneklerini kullanarak tüm SWAS çözümlerini mevcut PLC'lerinize rahat ve sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.
Buhar ve su analiz sistemlerimizle, su kalitenizin her an kanıtlanmasını sağlayan güvenli veri yönetiminden faydalanırsınız. Tak ve çalıştır prensibiyle basit bağlantı, tesisinizde hızlı kullanım sağlar.
SWAS Compact Panel ile peynir üretiminde pH ve iletkenlik gibi kalite parametrelerinin sürekli izlenmesi otomatikleştirilebilir ve basitleştirilebilir.
With the SWAS Compact solution from Endress+Hauser, we have been able to significantly increase operational reliability and meet our verification obligations with less effort.
Simon Gutensohn, Managing Director
Milchverwertung Ostallgäu eG
Sunduklarımız
Endress+Hauser'in buhar jeneratörleri için SWAS Compact panelleri gibi akıllı izleme çözümleri, tek bir merkezi konumda tüm kritik parametreler için son teknoloji ölçümler sağlar. Bu, bileşenlerinizin korozyona ve birikmeye karşı korunmasını sağlar....
Endress+Hauser'in buhar jeneratörleri için SWAS Compact panelleri gibi akıllı izleme çözümleri, tek bir merkezi konumda tüm kritik parametreler için son teknoloji ölçümler sağlar. Bu, bileşenlerinizin korozyona ve birikmeye karşı korunmasını sağlar. Endress+Hauser'in SWAS çözümleri, uzun yıllardır çok sayıda uygulamada kendini kanıtlamıştır. Yalnızca, mevcut proses bağlantılarınıza monte edeceğiniz anahtar teslim bir çözüm alırsınız ve sonrasında kullanım için hazırsınız.
Su analizindeki; pH/ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik (toplam, katyonik/asit, diferansiyel), bulanıklık ve TOK gibi tüm yaygın temel parametrelerin ölçümü. Ek olarak isteğe bağlı parametreler ve üçüncü taraf sensörlerden de talep üzerine ölçüm...
Su analizindeki; pH/ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik (toplam, katyonik/asit, diferansiyel), bulanıklık ve TOK gibi tüm yaygın temel parametrelerin ölçümü. Ek olarak isteğe bağlı parametreler ve üçüncü taraf sensörlerden de talep üzerine ölçüm sağlanabilir.
Bir adet Liquiline transmiter ile sekiz parametreye kadar ölçüm.
Tek bir cihazda 50 bar/725 psi ve 240 °C/460 °F'ye kadar toplam iletkenlik, asit/katyonik ve diferansiyel iletkenlik, çözünmüş oksijen, pH ölçümü için anahtar teslim SWAS Compact sistemi.
Sıcaklık ve basınç düşürme sistemi ile 320 bar/4.640 psi ve 575°C/1.060 °F'ye kadar numune hazırlamak mümkündür.
Diferansiyel iletkenlik kullanarak entegre pH değeri hesaplaması.
Kalan katyon değişim kapasitesinin hesaplanması.
Kondensat sıcaklığının güvenlik limitlerini aştığı durumda otomatik sistem kapatma.
The Oxymax COS22D safeguards your products, process and plant equipment from oxygen influences. It's reliable and stable measurement helps you to better monitor and control your applications.
Endress+Hauser bakım servisleriyle operasyonel verimliliği ortaya çıkarın, saha ölçüm güvenilirliğini artırın ve kalite, güvenlik ve çevreyle ilgili riskleri azaltın.
Endress+Hauser'in cihaz devreye alma servisleriyle en baştan itibaren ölçüm noktasına güveni ve yüksek proses performansını sağlayın.
İndir
Reliable water quality in steam circuits
Want to protect boilers, turbines and heat exchangers from corrosion and deposit buildup? Check out our SWAS Compact and get a reliable water quality in your steam circuits.
Gıda ve İçecek endüstrisi için proses suyu izleme sistemleri
Gıda ve İçecek endüstrisi için proses suyu izleme sistemleri
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle gıda ve içecek üretimi için verimli, uyumlu ve uygun maliyetli proses suyu kalitesi izleme sağlayın.
Gıda ve İçecek endüstrisinde akıllı atık su çıkışı izleme
Gıda ve İçecek endüstrisinde akıllı atık su çıkışı izleme
Endress+Hauser'in atık su çıkışı izlemeye yönelik çözümlerinin, Gıda ve İçecek endüstrisinin bugün ve gelecekte uyumluluğu korurken maliyet etkinliklerini ortaya çıkarmasını nasıl sağladığını görün.
Gıda ve İçecek endüstrisi için içme suyu izleme sistemleri
Gıda ve İçecek endüstrisi için içme suyu izleme sistemleri
Gıda ve İçecek endüstrisinde güvenilir, uygun maliyetli içme suyu kalitesi ölçümü için Endress+Hauser su kalitesi izleme sistemlerini keşfedin.
Gıda ve İçecek endüstrisinde dolum ve boşaltım skidleri
Gıda ve İçecek endüstrisinde dolum ve boşaltım skidleri
Endress+Hauser çözümlerinin Gıda ve İçecek endüstrisine sıvıların kamyonlara ve vagonlara yüklenmesi ve boşaltılmasında nasıl daha yüksek verim, maliyet tasarrufu ve ölçüm doğruluğu sağladığını görün.
Gıda ve İçecek endüstrisi için tank gauging sistemleri
Gıda ve İçecek endüstrisi için tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümlerinin, Gıda ve İçecek endüstrisi için sürdürülebilir uyumlulukla performans kazanımlarını nasıl ortaya çıkardığını keşfedin.
Gıda ve İçecek endüstrisinde sıvı envanterinin izlenmesi
Gıda ve İçecek endüstrisinde sıvı envanterinin izlenmesi
Endress+Hauser envanter izleme çözümlerinin birden fazla tesisteki ham madde veya son ürün stoklarını yönetmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin
Gıda endüstrisi için birinci sınıf envanter yönetimi
Gıda endüstrisi için birinci sınıf envanter yönetimi
Yiyecek ve içecek endüstrisinde envanter yönetimine yönelik birinci sınıf çözümlerimiz ve Endress+Hauser'ın birden fazla tesiste stoklarınızı nasıl yönetebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Gıda endüstrisinde tanklarda ve silolarda sıcaklık izleme
Gıda endüstrisinde tanklarda ve silolarda sıcaklık izleme
Büyük depolama tanklarında ve silolarda gıda bozunmasını önlemek için sıcaklık izleme çözümümüzü keşfedin. Doğru sıcaklık profili, ürün kalitesinin ve tesis güvenliğinin her zaman korunmasını sağlar.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .