Havalandırma prosesi, atık su arıtma tesislerindeki toplam enerji tüketiminin yaklaşık %60'ından sorumludur.
Enerji tüketimi, atık su arıtmada ana maliyet faktörüdür ve optimizasyonu, her zamankinden daha zorlu güvenlik mevzuatlarına uygunluğu sağlamak zorunda kalan tesis operatörlerinin karşılaştığı birçok zorluktan biridir. Online oksijen ve nütrient ölçüm çözümlerimiz yalnızca havalandırma kontrolünde enerji tasarrufunun önünü açmakla kalmaz, aynı zamanda biyolojik proseslerde kanıtlanabilir iyileştirmeler sağlar.
Önemli gerçekler
Up to 30%
of the energy costs
in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.
Atık su arıtımında havalandırma sürecini keşfedin.

Basitleştirilmiş havalandırma izleme
Güvenilir havalandırma; oksijen, amonyum, nitrat, pH ve askıda katı madde gibi optimum bakteriyolojik prosesler için gerekli olan çeşitli çevresel parametrelerin doğru izlenmesini gerektirir. Bu tür bir izleme, modern atık su arıtma tesisinin yönetiminde karmaşıklığı büyük ölçüde artırır.
Sahadaki uzmanlığımız
Kapsamlı enstrümanlar, hizmetler ve çözüm portföyümüz, havalandırma sürecini optimize etmeye yardımcı olarak güvenilir ve verimli tesis yönetimi sağlar.
- Tüm önemli parametreleri kapsayan sıvı analiz sensörü portföyümüzü keşfedin
- Sıcaklık ölçümü için termometrelerimize ve vericilerimize daha yakından bakın
- Çok kanallı vericimiz Liquiline CM448 ile 8 adede kadar benzer veya farklı parametre ölçüm noktasını yönetin. Açık iletişim arayüzleri, sistem entegrasyonunu, sorunsuz işlemleri ve zahmetsiz bakım ve kalibrasyonu sürdürür.
- Liquiline Control ile nitrojeni atık sudan güvenle çıkarın.

İndirgenmiş amonyum seviyeleri
Azot gideriminde ilk adım olan nitrifikasyon, amonyumun indirgenmesi süresince hassas izleme gerektirir. Bu tür sıvı analizleri genellikle ölçümleri mümkün kılmak için başka maddelerin eklenmesini de gerektirdiğinden önemli bir maliyet faktörüdür.
Sahadaki uzmanlığımız
Nitrifikasyon boyunca amonyum konsantrasyonunu ölçmek için geliştirilen güvenilir, kullanımı kolay ve dayanıklı teknolojilerimiz, operatörün amonyum seviyesi sapmalara erken tepki vermesini sağlar.
- Dijital amonyum ve nitrat Memosens sensörümüz gibi güvenilir sensörlerin entegrasyonu ISEmax CAS40D
- Liquiline System CA80AM kullanarak tüm kritik kontrol noktalarında yüksek hassasiyetli amonyum ölçümüne güvenin.
- Arıtma süreçlerinde daha az bakım ve daha az sarf malzemesi nedeniyle daha fazla optimize edilmiş yaşam döngüsü maliyetleri.

Esnek ve doğru oksijen kontrolü
Güvenilir bir havalandırma prosesi için hayati önem taşıyan oksijen seviyelerinin izlenmesi ve sürdürülmesi, atık su arıtma tesisi için önemli enerji maliyetlerine yol açabilir. Tesis operatörleri, hızlı cevap sürelerine ve düşük ekipman bakımına ihtiyaç duyar.
Sahadaki uzmanlığımız
Oksijen seviyeleri, ölçülen konsantrasyon ve ayar noktası karşılaştırılarak kontrol edilir. Oksijen izleme çözümlerimiz, gereksinimlerinize esnek bir şekilde uyarlanabilir ve hızlı bir şekilde güvenilir ve doğru sonuçlar verir.
- Dijital amperometrik oksijen sensörü COS51E veya dijital optik oksijen sensörü Oxymax COS61D ile çözünmüş oksijen konsantrasyonunu doğru bir şekilde ölçün.
- Memosens 2.0 sensörleri ile proses güvenliğini artırın.
- Daha az enerji tüketimi için optimize edilmiş blower kullanımı
Avantajlar
Çok sayıda müşteriyle birlikte çalışan endüstri ve uygulama uzmanlarımız, atık su arıtma tesislerinde havalandırma sürecini optimize etmede çarpıcı sonuçlar elde etti. Endress+Hauser'in enstrümantasyon, hizmetler ve çözümlerle ilgili eksiksiz portföyü, en başından itibaren başarıyı garanti eder. Amacımız, atık su arıtmanın her alanında güvenilir bir ortak olmaktır.
Önemli gerçekler
%30
havalandırma kontrolü çözümümüz ile enerji maliyetlerinden sağlanabilecek tasarruf oranı
Önemli gerçekler
40%
Memosens teknolojisi ile daha uzun analitik sensör ömrü
Önemli gerçekler
300.000
dünya çapında kurulu cihaz sayısı
Nasıl destek olabiliriz
Gelişmiş izleme çözümlerimiz, yürürlükteki mevzuatların tamamına uygunluğu devam ettirirken, havalandırma prosesinin optimum kontrolünü sağlayarak enerji ve kimyasal tüketimini azaltır.
- Güvenilir bakteriyolojik prosesler için çevresel parametrelerin gelişmiş izlenmesi
- İndirgenmiş amonyum kullanımı için iyileştirilmiş nitrifikasyon prosesi kontrolü
- Blowerda optimum enerji tüketimi için hassas oksijen ölçümü