Yardımcı tesisler yönetimindeki hedefler genellikle, ana prosesler için gerekli olan buhar üretimi ve dağıtımının verimli şekilde yönetilmesini içerir. Operasyonel zorluklar arasında kazan ekipmanı, kontrol sistemleri ve altyapının bütünlüğünün korunmasının yanı sıra dağıtımdaki ısı kaybının azaltılması ve yakıt tüketiminin ve ısı eşanjörlerinin optimize edilmesi yer alır. Doğru ve güvenilir ölçüm ve izleme, bu tür zorlukların üstesinden gelinmesine ve hem operasyonda hem de bakım faaliyetlerinde verimliliklerin açığa çıkarılmasına olanak tanır.
Önemli gerçekler
4,5 EUR
milyon
- 10 yıllık tipik bir çalışma süresi boyunca kazan verimliliğinin yanlış anlaşılması nedeniyle kaybedilen potansiyel tasarrufların miktarı.
Daha verimli bir proses için nerede ölçüm yapmanız gerektiğini öğrenin
Buhar uygulaması parametreleri


Besleme suyu hazırlama
En yüksek kalitede besleme suyunun düzenli olarak tedarikini sağlamak, yalnızca optimum kazan verimliliği için hayati önem taşımaz, aynı zamanda erken ekipman arızalarını, maliyetli blöf uygulamalarını ve korozyonu önlemeye yardımcı olur.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser Prowirl F 200 akış ölçer ve iTHERM TM131 termometre, besleme suyu hazırlama prosesini optimize etmek ve işletme maliyetlerini düşürmek için gerekli bilgileri ve içgörüleri sağlar. Buhar/Su Analiz Sistemimiz besleme suyunuzun kalitesini sürekli kontrol etmenize yardımcı olur.
- Verimli buhar üretimi için besleme suyu kalitesini en üst düzeye çıkarın
- Maliyet tasarrufu için su hazırlamada kullanılan sarf malzemelerini optimize edin
- Altyapıyı koruyun ve kazan ömrünü uzatın

Yakıt yakma ve egzoz
Bir yakıtın ısı içeriğinin kullanılabilir enerjiye ne kadar etkili bir şekilde dönüştürüldüğünün doğru ölçümü, optimum kazan performansını sağlamak için gerekli bir uygulamadır. Bununla birlikte; akışı, basıncı, gelen yanma havası sıcaklığını ve egzoz sıcaklığını kontrol etmek karmaşık bir iştir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser portföyü, akış, basınç ve yanma havası (sıcaklık ve akış) için kazanınızın performansını en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan güvenilir, emniyetli ve verimli ölçüm ve izleme çözümleri sunar.
- Kazan verimliliğini artırmak için temel parametreleri izleyin
Kritik hataları zamanında tespit edin- ASME Performans Testi Kodlarına (PTC 4-1998) ve düzenleyici standartlara uyun

Buhar üretimi
Etkili yardımcı tesisler operasyonları için sürekli hazır ve verimli buhar tedariki, uygun kazan kontrolleri gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, buhar üretimi sırasında sürekli akışı doğru bir şekilde ölçmek için Vorteks gibi denenmiş ve test edilmiş teknolojiler sunarak önemli verimlilik kazanımlarının önünü açar. Akış ölçüm ürünlerimiz ve çözümlerimiz toplam kullanılabilirliği ve verimliliği artırmak üzere tasarlanmıştır. Kazan suyunda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye uygulamaları için çözümlerimiz, IEC 61511 gibi standartlara uymanıza ve güvenliği artırmanıza yardımcı olur.
- Verimli buhar üretimi için doğru kazan kontrollerini sağlayın
- Maliyet tasarrufu için yakıt potansiyelini en üst düzeye çıkarın
- Yenilikçi Heartbeat Teknolojisi ile duruş sürelerini en aza indirmek için kalibrasyon aralıklarını uzatın

Buhar dağıtımı
Buharın kazan dairesinden farklı son kullanım noktalarına ulaştırılmasındaki başlıca zorluklar, aktarım sırasında enerji kaybını en aza indirmek ve temel altyapıyı korumaktır.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, bu ihtiyacı karşılamaya yardımcı olmak için Enerji Ölçümü Doğrulama Servisini oluşturdu. Teknik uzmanlarımız saha kalibrasyonları gerçekleştirerek ve buhar enerjisi ölçümünüzü doğrulayarak buhar dağıtım sistemlerinizin verimliliğini artırmanıza ve sürdürülebilir kılmanıza olanak tanır.
- Boru hatlarında yeterli yalıtımı sağlayın
- Buhar kapanlarını ve enerji kayıplarını izleyin
- Altyapıyı korumak için su çekici risklerini en aza indirin

Buhar tüketimi
Buhar, ısı eşanjörüne kızgın buhar olarak veya değişken ıslaklık derecelerinde ulaşır, ancak verimli enerji transferi için ideal olarak buhar %100 kuru doymuş olmalıdır. Ayrıca ıslak buhar, su çekici riskinin artmasına ve bununla bağlantılı olarak altyapı aşınmasına neden olabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser enstrümantasyonu, ıslak ve kuru buharın doğrudan ölçülmesini sağlayarak verimli ısı eşanjörü performansı için en iyi koşulların sağlanmasına yardımcı olur. Çok değişkenli Vorteks akış ölçerimiz Prowirl F 200, buharı basınç, sıcaklık ve kuruluk derecesine göre kompanze etmenize ve kütle, enerji ve buhar kalitesi verilerini çıkış olarak almanıza olanak tanır.
- Endüstri standartlarıyla uyumlu enstrümantasyondan yararlanın (IAPWS-IF97/ASME)
- Buhar ölçümlerinize güvenin
- Buhar tüketiminizi optimize edin
Avantajlar
İster tek bir enstrüman için olsun isterse farklı ürün, yazılım ve çözüm kombinasyonlarını kapsayan bir yönetilen servis sözleşmesi için olsun her türlü destek ihtiyacınızda bize güvenebilirsiniz. Güvenli, verimli ve kullanılabilir buhar tedarikini hedefliyor ve Enerji ve Yardımcı Tesisler Yöneticileri olarak günlük olarak karşılaştığınız sorunları biliyoruz. Kurucumuzun "Hizmet, kazançtan önce gelir" prensibi, firmamızı bugüne gelene kadar şekillendirmiştir.
Önemli gerçekler
%5 ile 15 arası
enerji yönetimi çözümleriyle sağlanan tahmini enerji tasarrufu oranı
Önemli gerçekler
20.000 Euro
yıllık 1 milyon Euro yakıt maliyetine karşılık gelen ekonomizer kullanımıyla her yıl tasarruf edilen tutar.
Önemli gerçekler
%2
ekonomizer kullanılarak besleme suyu sıcaklığında sağlanan her 10°C artışta kazan verimliliğindeki tipik iyileşme oranı.
Nasıl destek olabiliriz
Endress+Hauser, enerji ve yardımcı tesisler yönetimiyle ilgili derin bilgilerini geniş bir enstrümantasyon, servis ve çözüm portföyüyle birleştirerek, optimum verimlilik ve güvenlik ile buhar yönetimi sağlar. Bir kazanın verimliliği ve kullanım ömrü için esas olan besleme suyunun kalitesini ve tedarikini sağlamada, ölçüm sonuçlarının doğruluğunu belirlemede ve buhar sistemindeki kayıpları saptamada ve ölçmede, işletme ve bakım maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı oluyoruz.
- Sınıfında lider kalite ve güvenilirliğin yanı sıra şirket içi uzmanlığa ve endüstriyel teknik bilgiye doğrudan erişim imkânından yararlanın
- Günlük zorluklarınız için yerel destekle bakımı optimize edin
- Çevre koruma, enerji yönetimi ve kazan ve boru tesisatı ile ilgili standartlara uyun