Enerji santralleri; insanları, işletmeyi ve çevreyi riske atan potansiyel tehditler barındıran, genellikle tehlikeli ortamlardır. Zorunlu bir kesintiden kaynaklı hasar veya üretim kaybı yüksek maliyetler anlamına gelebilir. Mekanik ölçüm cihazlarının ve diğer eski teknolojilerin daha güvenilir ve verimli sistemlerle değiştirilmesi gibi önleyici tedbirler, maksimum proses güvenliği ve performans sağlamak için anahtardır.
Önemli gerçekler
50.000
ABD Doları pompa
Bazen enstrümantasyona harcanan birkaç yüz veya birkaç bin dolar, 50.000 dolarlık bir pompanın ciddi zarar görmesini veya daha büyük bir operasyonel kaybı engelleyebilir.

Gaz türbini girişinde doğrudan ve doğru akış ölçümü
Yakıt tüketimi, bir tesisin verimliliği ve kârlılığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir; bu da doğal gaz akış hızının doğru bir şekilde ölçülmesini gerekli kılar. Geleneksel türbin akış ölçerler sadece hacmi ölçer; bu, kütle veya düzeltilmiş hacimsel akış hızını belirlemek için diğer ölçüm cihazlarına ihtiyaç olduğu anlamına gelir. Aşınmaya maruz kaldığında, bu ölçüm cihazlarının doğruluğu zamanla azalır ve cihazlar periyodik yağlama gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Türbin akış ölçerlerinin Promass Coriolis ile değiştirilmesi, gaz kütle akışının doğrudan belirlenmesine imkân verir.
- Heartbeat yerinde dahili hata teşhisi ve doğrulama sayesinde geliştirilmiş güvenilirlik ve güvenlik
- Promass Coriolis çok değişkenlidir: basınç, sıcaklık ve yoğunluğu ölçmek ve düzeltmek için ek ölçüm cihazlarına gerek yoktur
- +/- %0,35'lik daha iyi bir hassasiyet, büyük gaz tasarrufu anlamına gelir

Dedektörü değiştirin ve Gamma radyometrik kaynağınızı muhafaza edin
Fosil yakıt, biyokütle ve Atıktan Enerji tesislerinde birçok zorlu uygulama, Gamma radyometrik yöntem ile seviye, limit seviye ve yoğunluk ölçümüne güvenmeye devam ediyor. Ancak Geiger Müller tüplü alıcılarla yapılan tipik kurulumlarda, azalan kaynak etkinliği ve alıcıların göreceli duyarsızlığı nedeniyle ölçüm performansı zamanla bozulur.
Sahadaki uzmanlığımız
Daha yeni sintilatör tarzı dedektörlere geçiş yaparak mevcut radyoaktif kaynağınızın ömrünü uzatabilirsiniz.
- Gammapilot FMG50 gibi daha yüksek duyarlıklı dedektörler, düşük radyasyon alanları ile çalışarak mevcut kaynağınızı uzun yıllar boyunca kullanımda tutmanızı sağlar
- Değiştirme ve bertaraf maliyetlerinden, evrak işlerinden kaçının ve riski azaltın

Kükürt gidermede otomatik, az bakım gerektiren pH izleme
Düzgün çalışan bir baca gazı temizlik sistemi için pH değerinin kontrolü çok önemlidir. Ancak, gaz yıkayıcıdaki zorlu ve aşındırıcı koşullar pH sensörleri için hayatı çok zorlaştırır. Standart kurulumlar, sık temizlik ve manuel kalibrasyon ve düzenli sensör değişimi gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Neyse ki artık, Liquiline Control CDC90 pH ölçüm sistemi gibi akıllı sistemler sensörlerin temizliğini ve kalibrasyonunu otomatik hale getirebiliyor.
- Güvenilir ve tutarlı bir kesinlikte pH ölçümü ve düşük bakım maliyetleri sağlamak için tamamen otomatik temizleme ve kalibrasyon
- Güvenilir ölçüm değerleri ve pH sensörleri için daha uzun kullanım ömrü sağlar
- Tehlikeli çevre koşullarında bakım çalışmalarını en aza indirerek daha iyi çalışma güvenliği

Baca gazı kükürt gidermede (FGD) çamur yoğunluğu ölçümü
Baca gazı temizleme prosesinin verimliliği açısından enjeksiyon yerinde kireç çamuru yoğunluğu ölçümü son derece önemlidir. Belirli bir konsantrasyon elde edildiğinde, alçıtaşı prosesten çıkar. Aşındırıcı ortam, bunu radyometrik ölçüm gibi sağlam bir çözüm gerektiren zorlu bir ölçüm yapar. Ancak, yüksek enerji kaynakları ve eski transmiter teknolojisi kullanan yaşlanmış birçok sistem de hâlâ mevcuttur. Güvenlik ve sertifikasyon kaygıları alternatiflere olan ihtiyacınızı artırır.
Sahadaki uzmanlığımız
Yoğunluk ölçümü, hassas ve güvenli yeni nesil radyometrik radyometrik Gammapilot ile yapılabilir. Radyometrik ölçüm kullanmamayı tercih eden müşteriler için Promass Coriolis aynı anda yoğunluğu, kütlesel akışı ve sıcaklığı ölçebilir.
- Yeni nesil radyometrik Gammapilot mümkün olan en yüksek ölçüm kullanılabilirliğini sağlamak için hassas, güvenli ve dayanıklıdır
- Promass Coriolis bir nükleer kaynağın tesisinizden kaldırılmasını sağlayarak sertifikasyon, evrak işi ve eğitim sorunlarını azaltabilir

Yeni nesil tablet PC, HART® El Terminali'nin yerini alıyor
Cihaz konfigürasyonu bir bakım mühendisinin günlük çalışmalarının büyük bir parçasıdır. Ancak el terminallerinin çoğu, tek bir protokolle (örneğin HART) ve yalnızca konfigürasyon ile sınırlıdır.
Sahadaki uzmanlığımız
Tüm enstrümanları güçlü ve elverişli bir şekilde parmaklarınızın ucuyla yönetmenize olanak sağlayan yeni, dayanıklı Field Xpert tablet PC ile saha verimliliğini ve güvenliğini artırın. Kolay cihaz konfigürasyonu ve doğrulaması ve gelişmiş bağlantı özellikleri ile zorlu ortamlarda zamandan ve maliyetten tasarruf edin.
- Kullanımı kolay, dokunmatik olarak optimize edilmiş modern kullanıcı deneyimi ile zaman kazanın
- PROFIBUS, Modbus ve Endress+Hauser'e özgü servis arayüzleri için tek bir cihaz kullanarak maliyeti düşürün. Otomatik donanım algılama sayesinde cihazlara tek tıklamayla hızlı bağlantı sağlayın
- Uyumluluğu geliştirin: konfigürasyon ve Heartbeat doğrulama raporları oluşturun, sinyal eğrisini ve daha fazlasını gösterin

Nükleer kaynak ve alıcı olmadan uçucu kül seviyesinin ölçülmesi
Partiküllerin baca gazlarından çıkarılması, Elektrostatik Çöktürücüler'deki (ESP'ler) ve Torba Filtre Muhafazaları'ndaki uçucu kül haznelerinin dolu olduğunu belirtmek için limit seviye siviçleri gerektirir. Radyometrik (Gamma) ölçüm, bunun için özellikle de düşük kaliteli kömürler söz konusu olduğunda iyi bilinen bir çözümdür. Ancak radyometrik ölçüm kullanmak istemiyorsanız hangi seçeneklere sahipsiniz?
Sahadaki uzmanlığımız
Radyometrik ölçüm kullanmamayı tercih eden müşteriler Solicap FTI77 gibi bir kapasitif limit seviye sivicine geçiş yapabilirler.
- Nükleer bir kaynağı tesisinizden kaldırarak yasal yükümlülüklerden kurtulabilir, evrak işlerini ve eğitim sorunlarını azaltabilirsiniz. Daha düşük bakım maliyeti
- Piyasadaki en sağlam ve güvenilir kapasitans sensörü Solicap FTI77, sıcak ve aşındırıcı çevre koşullarına mükemmel şekilde uyar
- Geniş aktif alan sayesinde ölçümlerdeki istikrar oldukça yüksektir (yanlış yol yok)
Avantajlar
Enerji santralinizin tasarımında, inşaatında, operasyonunda ve bakımındaki birinci öncelik güvenliktir. Genellikle kaynağı yıllar boyunca kullanımın ve bakımın yanlış yapılmasına kadar uzanabilen ekipman arızaları ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle uygulamanızın gereksinimlerini tümüyle karşılayan komple bir teknoloji, çözüm ve servis portföyü sunuyoruz. Sürekli performans ve uygunluğu sağlamak için en yüksek kalite standartlarına göre üretim yapıyoruz.
Önemli gerçekler
x10
dijital cihazlarda mekanik ölçüm cihazlarına göre daha yüksek güvenilirlik
Önemli gerçekler
Sıfır
hareketli parça sayısıdır ve yoğunluk değişikliklerinden etkilenmez
Önemli gerçekler
17+
IEC 61508 (kalite, emniyet ve güvenilirlik) fonksiyonel güvenlik standardı uygulaması yıl sayısı
Nasıl destek olabiliriz
Termal buharlı-elektrikli, kombine çevrim gaz türbini, hidroelektrik, içten yanmalı motor veya kojenerasyon tesisi gibi proseslerinizi güvenli bir şekilde iyileştirmek amacıyla mevcut mekanik ölçüm cihazlarınız ve diğer eski teknolojileriniz için endüstri uzmanlığımızı kullanıyor ve size en iyi teknolojiyi sağlıyoruz. Daha az bakım gerektiren enstrümantasyon, daha az hata riski taşır ve bu da iş hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırır.
- ATEX, FM, TIIS gibi uluslararası standartlara uygun bir güvenlik ölçüm portföyü
- Güvenlik enstrümanlı sistemlerde SIL 3'e kadar homojen yedekli uygulamaya olanak sağlayan IEC 61508 SIL 2'ye uygun yeni teknoloji
- Entegre hata teşhisi, doğrulama ve izleme; Heartbeat teknolojisi ile güvenli prosesler ve tesis işletimi
- Basitlik sağlayan ve böylece daha güvenli çalışma yönetimi sunan tek tip işletme konseptleri
- Kapsamlı hizmet yelpazemiz ve endüstri uzmanlığımızla, dünya çapında tüm tesis yaşam döngüsü boyunca sizi destekliyoruz. Ve personelinizin uzmanlığını geliştirmenize yardım etmek için güvenlik ve standartlar konusunda seminerler ve eğitimler sunuyoruz