Isı transferi ortamı olarak buhar kullanmanın sağladığı en önemli avantajlar buharın zehirli olmaması, yanıcı olmaması, ekipmanlarının ucuz olması ve az bakım gerektirmesidir. Bununla birlikte; ön ısıtıcılarda su çekiçleri, titreşim, korozyon ve aşınma, buhar ısıtıcılarında kapasite düşüşü ve buhar kapanlarında aşırı yüklenme gibi durumlar oluşabilir. Sonuç olarak; buhar borularında ve vanalarında oluşabilecek hasarların yanı sıra sistem güvenliği sorunları, erken ekipman arızaları, zayıf buhar sistemi verimliliği ve sık kazan duruşları yaşayabilirsiniz.
Önemli gerçekler
60 Milyon $
500 MW'lık bir buhar türbininin maliyeti olabilir. Türbini revizyondan geçirmek gerekirse, karşılaşılan maliyetler ilk maliyet kadar yüksek olabilir.
Su/buhar çevriminin verimliliğini artırın
Kondenser hotwell
Buhar kondenserinin temel kullanım amacı, düşük basınç türbininden gelen egzoz buharını yoğunlaştırarak su haline getirmek ve kazanın besleme suyu olarak tekrar kullanılabilmesini sağlamaktır. Hotwell'deki soğutma suyu ile buhar arasındaki vakum ve sıcaklık farkı, daha fazla güç üretmenin anahtarıdır, ancak aynı zamanda hem kullanıcı dostu izleme ve servis hem de her zaman güvenilir seviye ölçümü gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Vakum sorunlarını ve seviye ölçer bakımını ele almak için, geleneksel fark basınç seviye transmiterleri ve displacer tip seviye ölçerlere alternatif olarak Levelflex kılavuzlu radar sensörlerimizi deneyin.
- Basit devreye alma ve sorunsuz kullanım ile zamandan ve paradan tasarruf sağlayın
- Vakum koşullarında bile seviyeyi doğru şekilde ölçmek için Levelflex FMP51 cihazımızı kullanın
Buhar (kazan) dramı ve ön ısıtıcılar
Su seviyesi çok düşükse, çeper borularının aşırı ısınması kazalara neden olabilir, bu da pahalı onarımlara, duruş sürelerine ve personelin yaralanmasına neden olabilir. Seviye aşırı yüksekse, kızdırıcıya veya türbine taşınan kazan suyu, bakım maliyetlerinin artmasına, türbin veya kazanın devre dışı kalmasına veya verimliliğin azalmasına neden olur.
Sahadaki uzmanlığımız
Seviye ölçümünün doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kontrol sistemine aktarılması gerektiğinden seviye kontrolü, kılavuzlu radar gibi gelişmiş tekniklerin kullanımını gerektirir. Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç gibi aşırı proses koşullarında seviyeyi doğru bir şekilde ölçmek için Levelflex FMP54 cihazımızı kullanın.
- Kazan duruşu riskini azaltarak güvenliği artırın
- Gelişmiş seviye kontrolü ile kullanılabilirliği artırın
- Cihazın iyi durumda olduğundan emin olmak için Heartbeat teknolojisinin kendi kendini doğrulama fonksiyonuna güvenin
Bölgesel ısıtma ve soğutma
Bölgesel ısıtma ağlarında, endüstriyel tesislerde veya büyük bina komplekslerinde - kazanlar, tanklar ve boru sistemleri her yerde ısıtılır veya soğutulur. Bunun için gereken soğutma ve ısıtma sistemleri genelde sürekli olarak çalışır ve inanılmaz miktarda enerji tüketir.
Sahadaki uzmanlığımız
Bir sistem içerisinde enerjinin ne kadar ve nerede tüketildiği konusunda tam şeffaflık sağlayan bir enerji paketi sunuyoruz.
- Modüler sensörlerimizle sıcaklık ölçümünün doğruluğunu ve güvenilirliğini artırın
- Ultrasonik ve elektromanyetik akış ölçerlerimizle akışı kontrol edin
- Sıcaklık problarının termal enerji hesaplayıcıları EngyCal RH33 ve EngyCal RS33 ile elektronik olarak eşleştirilmesi sayesinde CAPEX'i azaltın
Avantajlar
Su/buhar çevrimleri alanında 60 yılı aşkın uygulama deneyimimiz ile müşterilerimizin yaşam döngüsü maliyetlerini optimize etmelerine ve planlama ve tedarik sürelerini kısaltmalarına yardımcı oluyoruz. Tesis proseslerinize sürekli fayda sağlayan daha basit, güvenli ve doğru mühendislik çözümleri sağlamayı hedefliyoruz.
Önemli gerçekler
%25
tankın bypass bölmelerine seviye ölçümü için yüksek kaliteli bir kılavuzlu radar (GWR) takıldığında elde edilen maliyet tasarrufu
Önemli gerçekler
Tek durak noktası
tüm montaj ihtiyaçları için tek bir tedarikçi
Önemli gerçekler
100.000
dünya çapında kurulu Levelflex bypass çözümleri sayısı
Nasıl destek olabiliriz
Su-buhar çevriminizin güvenli ve verimli çalışmasını sağlıyor ve seviye ölçümünü etkileyen vakum ve yoğunluk problemlerinin üstesinden geliyoruz. Farklı proses parametreleri için gereksinimlerinizi karşılayan eksiksiz bir teknoloji, çözüm ve servis yelpazesi sunuyoruz. İstikrarlı performansı ve uygunluğu garanti etmek için ölçüm enstrümanlarımız en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde üretilir.
- İyileştirilmiş seviye kontrolleri ile tesisinizin verimliliğinde ve kullanılabilirliğinde artış
- Bakım çabalarında ve yaşam döngüsü maliyetlerinde azalma
- Planlama ve tedarik sürelerinde azalma
- En aza indirilmiş yükleme ve montaj maliyetleri (Kılavuzlu radar ile bypass çözümleri)
- Enerji santralleri için güvenlik standartlarına tam uygunluk (örn. SIL, PED, ASME)