Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Endress+Hauser Flow - Amerika

Akış ölçüm enstrümanlarının müşteriye özel üretimi, kalibrasyonu ve lojistik servisleri

Endress+Hauser Flow, Greenwood tesisi aracılığıyla ABD, Kanada, Meksika, Şili ve diğer Latin Amerika ülkelerine hizmet vermektedir. Greenwood tesisinin üretim ve montaj kapasitesi elektromanyetik, coriolis, vortex, ultrasonik, termal kütlesel akış gibi ölçüm prensiplerinin yanı sıra özel ürünler, kalibrasyon ve lojistik servislerini de içermektedir. Bu tesis ABD'nin en büyük ve en hassas üretim kalibrasyon tesislerinden birini barındırmaktadır.

Endress+Hauser Flow ABD ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow ABD ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow ABD ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow ABD ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow ABD ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow ABD ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow ABD ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow ABD ©Endress+Hauser
  • Genel Müdür

    Stefan Grotzer

  • Kuruluş yılı

    1996

  • Ekibimiz

    122

ABD'deki akış ölçümü üretim merkeziniz

  • Endress+Hauser Flowtec AG Division ABD, yüzde yüz Endress+Hauser Flowtec AG İsviçre iştirakidir

  • Premium calibration – 1/12" ile 48" (2 ile 1200 mm) arasında kalibrasyon kapasitesi ile ABD'deki en büyük ve en hassas üretim kalibrasyon tesislerinden biridir

  • Müşteriye özel fabrika tanıkık testi

  • Kalite sistemleri: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 akreditasyonlu (kalibrasyon laboratuvarı)

    Çevre sistemi: ISO 14001:2015

    Güvenlik sistemi: OSHAS 18001:2015

  • Üretim

İletişim

  • Endress+Hauser Flow (USA), Inc.

    Endress+Hauser Flow (USA), Inc.

    2330 Endress Place

    Greenwood, IN 46143

    Birleşik Devletler

İndir

    Bilgi Formu: Endress+Hauser Flow ABD

    ABD'de akış ölçümü için üretim merkeziniz

    Sıvılar, gazlar ve buhar için akış ölçüm teknolojileri

    Sıvılar, gazlar ve buhar için akış ölçüm teknolojilerimizin kullanıldığı ürün ve servislere genel bakış