Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Endress+Hauser Flow - Brezilya

Müşteriye özel akış ölçüm enstrümanları üretim ve kalibrasyon servisleri

Endress+Hauser Brezilya pazarında 35 yıldan uzun bir süredir faaliyet göstermektedir. Endress+Hauser, Itatiba'daki üretim tesisiyle Güney Amerika'nın en büyük ülkesindeki konumunu güçlendirmektedir. Bu modern tesis en son teknoloji ürünü üretim ve üretim kalibrasyonu ekipmanlarıyla donatılmıştır. Buradaki 19 çalışan Brezilya, Arjantin, Şili ve Kolombiya pazarları için akışölçer üretmekte ve tedarik etmektedir.

Endress+Hauser Flow Brezilya ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brezilya ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brezilya ©Endress+Hauser
  • Genel Müdür

    André Nucci Riesemberg

  • Kuruluş yılı

    2012

  • Ekibimiz

    19

Brazilya'daki akış ölçümü üretim merkeziniz.

  • Endress+Hauser Flowtec (Brezilya) Fluxômetros Ltda., Division Itatiba yüzde yüz Endress+Hauser Flowtec AG İsviçre iştirakidir

  • Kalibrasyon kapasitesi: 8 ile 150 mm arasında kalibrasyon olanağına sahip 1 adet gravimetrik ve hacimsel kalibrasyonu ekipmanı

  • Onaylar: ATEX, INMETRO, IECEX, FM, CSA C/US

  • ISO 9001, ISO/IEC 17025 akredite edilmiş (kalibrasyon laboratuarı), RBC'nin parçası (Rede Brasileira de Calibração).

    Çevre sistemi: ISO 14001,

    Emniyet sistemi: ISO 45001

  • Üretim

İletişim

  • Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

    Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

    Estrada Municipal Antonio Sesti

    600 Bairro Recreio Costa Verde

    Itatiba, SP - 13254-085 / Brasil

    Brezilya

İndir

    Bilgi Formu: Endress+Hauser Flow Brezilya

    Brezilya'da akış ölçüm teknolojileri üretim merkeziniz

    Sıvılar, gazlar ve buhar için akış ölçüm teknolojileri

    Sıvılar, gazlar ve buhar için akış ölçüm teknolojilerimizin kullanıldığı ürün ve servislere genel bakış