Maliyet tasarrufu sağlayan bir geliştirme
Yataklarda oluşan hasarın tespiti için kablosuz sıcaklık takibi
Bütün şirketler proseslerinin optimum seviyede çalıştığından emin olmak ister. Sistemin durmasına yol açabilecek olaylar yüksek maliyetli onarımların yanı sıra önemli kayıplara da neden olabilir. Ilsenburger Grobblech GmbH, rulman yataklarının sıcaklıklarını ölçerek ve WirelessHART aracılığıyla doğrudan müdahale sağlayarak tesis kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkardı.

Sonuçlar
Sürtünmeli yatak hasarının tespiti
Kestirimci bakım müdahalesi
Yüksek maliyetli sürtünmeli yatakların korunması

Firmanın karşılaştığı zorluklar
Ilsenburger Grobblech’de bulunan dört yüksek haddeleme ayağı, çelik levhaları doğrudan şekillendiren iki iş silindirinden ve silindir basıncını iş silindirlerine aktaran iki destek silindirinden oluşmaktadır. Dört yüksek ayağın maksimum silindir gücü 80,000 kilonewtondur. Bu durum, rulman yatakları için bile oldukça zorlayıcıdır. Rulman yatakları, üst ve alt destek silindirlerinin iş ve tahrik taraflarında bulunmaktadır. Bunlar Morgoil® sürtünmeli yatakları olarak bilinmektedir.
Bir yağlama sistemi Morgoil yataklarının ihtiyaç duyduğu kayganlaştırmayı sağlamaktadır. Bu sistemde sıcaklığın giriş ve çıkış hatlarında takip edilmesi gerekmektedir. Sıcaklık değişimindeki artış, yataklar içinde hasara neden olabilecek yüksek sürtünmenin bir işaretidir. Ancak haddeleme ayağında hakim olan ortam koşulları, gerekli sıcaklık sensörlerinin kablo bağlantılarının güvenli bir biçimde yapılmasını çok zor hale getirmektedir
Çözüm
Sıcaklık ölçümünde kaynaklı termovelli ve değiştirilebilir insertli TR15 rezistanslı termometreler kullanılmıştır. Bunlar, zorlu endüstriyel uygulamalarda binlerce kez kendilerini kanıtlamıştır. Her bir sıcaklık sensörüne WirelessHART standardını kullanarak kablosuz veri aktarımı sağlayan birer adaptör takılır. Yerin ve muhtemelen radyo iletişiminin de kısıtlı olması nedeniyle adaptörün doğrudan sıcaklık sensörünün üzerine takılması tavsiye edilmez.
Adaptör veri aktarımını sağlarken, diğer yandan adaptöre entegre batarya aracılığıyla bağlı cihaza enerji de sağlar.
Çözümün ayrıntıları
Bütün adaptörler birer alıcı ve verici olarak çalışarak, doğrudan radyo iletişiminin mümkün olmadığı durumlarda dahi verilerin WirelessHART ağ geçidine aktarılmasını sağlar. WirelessHART ağ geçidi, WirelessHART ağının merkezi erişim noktasını oluşturur ve iletişimi yönetir. Ağ geçidi, veri paketlerinin zamanlamasının yanı sıra ağdaki iletişim yollarınının atamasını da otomatik olarak yapar.
Bu sayede yeni ölçüm noktalarını kolayca uyarlamak mümkün olur. Modbus RTU ile ağ geçidinden alınan ölçüm değerleri, Memograph RSG40 grafiksel görüntü kaydedici üzerinde görüntülenir. İstenirsa bu bilgiler daha sonra kontrol sistemlerine de aktarılabilir. Sekiz ölçüm değeri sürekli olarak takip edilir. Önceden ayarlı bir eşik aşıldığında, kontrol sistemi aracılığıyla bir alarm tetiklenir.
Size faydası
Bu çözüm, kurulum ve devreye alma sırasında harcanan çok az bir çabayla sürtünmeli rulmanların hasar görme riskinin önceden tespit edilmesini ve bakım müdahalesinin kestirimci şekilde yapılmasını sağlar.Sökme ve kurulumun yanı sıra üretim kaybının da getirdiği maliyetler nedeniyle bu tür bir sürtünmeli rulman arızası son derece yüksek maliyetlidir.