Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Hidrojen üretiminde yüksek tesis kullanılabilirliği

Messer Industriegase'de buhar reformerindeki basınç ölçümü neden güvenilir ve kolay bir şekilde çalışıyor?

Messer bir buhar reformerinde hidrojen üretmektedir. Tesiste basınç değerlerinin önemli bir rol oynadığı çok sayıda koruma ve güvenlik cihazı bulunmaktadır. Endress+Hauser ölçüm cihazları, diğer özelliklerinin yanı sıra altın kaplamalı membranı sayesinde hidrojen üretiminin tüm zorluklarını karşılıyor. Güvenilir olmaları ve kullanıcı dostu fonksiyonlar sunmaları Messer ekibinin işini kolaylaştırıyor.

Messer'in hidrojen üretim sahasında: Tesis müdürü Guido Kniepper ve üretim müdürü Florian Wagner Endress+Hauser ile çalışma deneyimleri hakkında konuşuyor.

Buhar reformerindeki basınç ölçümü Messer Industriegase'de güvenilir ve kolay bir şekilde çalışır. ©Endress+Hauser

Fabrika müdürü Guido Kniepper, Messer Industriegase'in hidrojen üretim tesisinde Endress+Hauser'den bir çalışanla birlikte.

Faydalar

  • Yüksek tesis kullanılabilirliği

  • Çok küçük basınç aralıklarında bile doğru ve güvenilir ölçüm

  • Cihazların kullanımı kolay olduğu için zaman tasarrufu

  • Gerekli minimum eğitim

  • Uzatılmış bakım aralıkları

Guido Kniepper, plant manager at Messer Industriegase GmbH

"Endress+Hauser'in basınç ölçüm cihazları küçük basınç ölçüm aralıkları için bile doğru ve güvenilirdir. Dijital asistanlar sayesinde kullanımı pratik ve güvenlidir."

Guido Kniepper, Plant manager
Messer Industriegase GmbH

Müşteri mücadelesi

Buhar reformasyon prosesinde basınç ölçümü zorludur. Gereksinimler arasında üretim sırasında 900 °C'ye varan sıcaklıklar ve dolum sırasında 200 bar'a varan basınçlar yer alır. Reformer fırınındaki basınç genellikle milibar aralığındadır. Hidrojen difüzyonu zor bir sorun teşkil eder. Hidrojen atomları yağ dolu sensörlerin metalik membranına nüfuz edebilir. Daha sonra dolum sıvısında kabarcıklar oluşur. Bu da sıfır noktası kaymasına neden olur ve sonunda arızaya yol açar.

Our solution

Messer'in hidrojen üretiminde kullanılan basınç ve fark basınç sensörleri arasında Cerabar PMP71B ve Deltabar PMD75B bulunmaktadır. Endress+Hauser, Messer'in buhar reformerine hidrojen üretiminin özel gereksinimlerini karşılayan basınç göstergeleri monte etti:

  • 25µ kalınlığındaki altın kaplama, membran üzerinden basınç hücresine hidrojen difüzyonunu güvenilir bir şekilde önler.

  • Cihazlar, tesisin çalışmasını kesintiye uğratmadan kendilerini otomatik olarak izler.

  • Dijital bir asistan, kullanıcılara devreye alma, bakım ve SIL kanıt testi boyunca adım adım rehberlik eder.

  • Bluetooth bağlantısı cihaza kolay erişimi kolaylaştırır.