Enerji dönüşümünü mümkün kılan ana etkenlerden biri, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için operasyonların, değer zincirinin ve uygulamaların karbonsuz hale getirilmesidir. CO2 emisyonlarını azaltmak için benimsenecek önemli bir itici güç, karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerinin kullanılmasıdır. Endüstrinin standartları, hem düzenlemelere hem de devlet teşviklerine uyumlu bir şekilde halen geliştirilme aşamasındadır. Çoğu karbon giderme teknolojisinde, proses ölçüm ekipmanlarının çok özel gereksinimleri karşılaması beklenir.
Önemli gerçekler
321 Mt CO2
operational and planned annual capture capacity by 2030 (IEA)
Petrol ve Gaz sektöründeki CCUS ekosistemi
Karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) endüstriyel faaliyetlerden yayılan yüksek konsantrasyonlardaki CO₂'yi yakalayan ve kullanan teknolojileri içerir. CCUS, karbon gidermede ve küresel iklim değişikliği mücadelesinde kilit bir role sahiptir. CO2 yanma öncesinde, yanma sonrasında veya DAC yoluyla yakalanabilir. Veri güvenliği de dahil olmak üzere miktar ve kalite ölçümlerinin doğru yapılması, yakalama prosesini, boru hattı bütünlüğünü, güvenli depolamayı, çevre emniyetini ve çalışma verimliliğini optimize etmek için çok önemlidir.

Amin bazlı karbon yakalama proseslerinin optimizasyonu
Karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS), endüstriyel tesislerden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını azaltmak için tercih edilen bir çözüm olarak giderek daha fazla ilgi görmektedir. Amin solventlere dayalı kimyasal absorpsiyon, karbon yakalama için en oturmuş teknolojilerden biri olarak kabul görmektedir. Burada, CO2 yakalama maliyetinin optimizasyonu ve ayrıca solvent yönetimi, hem tesis operatörü hem de teknoloji geliştiricisi için çok önemlidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Raman spektroskopisi hassas bir şekilde in-line proses izleme olanağı sağlar. Operatörler, bu teknolojinin uygulanması sayesinde değişen proses koşullarında toplam CO2 ve amin konsantrasyonlarını güvenilir bir şekilde tahmin edebilir ve kalite değişimlerini yakından izleyerek solvent kaybını en aza indirebilir.
Amin prosesinden çıkan artık saflaştırılmış gazdaki H2S ve CO2 gibi eser safsızlıklar TDLAS teknolojisi kullanılarak ölçülebilir.
Endress+Hauser Raman Rxn5 proses analizörü yardımıyla şunları yapabilirsiniz:
- NMR veya titrasyon gibi çevrim dışı analizleri, insan müdahalesi olmayan in-line izleme ve gerçek zamanlı bilgilerle değiştirin
- Absorber, rejeneratör ve reboiler performansını ölçün
- Karbon yakalama tesisinin duruş süresini en aza indirin
- Genel tesis operasyon kararlarını optimize edin
- Amin kayıplarını azaltarak işletme maliyetini düşürün

Kritik üstü veya yoğun faz CO2 için akış ölçümü çözümü
Yoğun, kritik üstü fazdaki CO2 akış hızının doğru bir şekilde ölçülmesi, uzun mesafeli boru hattı taşımacılığında önemli bir uygulamadır. Bu fazdaki CO2 gaza benzer bir viskoziteye, ancak sıvıya daha yakın bir yoğunluğa sahiptir ve bu durum akış ölçümünü zorlaştırır. Bu yoğun fazdaki CO2'nin ısıl fiziksel özelliklerindeki olağandışı değişiklik nedeniyle, boru hattındaki sıcaklığın ve basıncın korunması için özel dikkat sarf edilmelidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Tasarımdan yerinde kuruluma kadar, miktar ve kalite yönünden düzenleyici parametreleri yerine getirirken bu karmaşık CO2 akış ölçümlerini gerçekleştirecek deneyim ve uzmanlığa sahibiz. Dünyanın dört bir yanına yayılmış proje mühendisliği merkezlerimiz ve ihtiyaca uygun akış, basınç, sıcaklık ve gaz analizörleri portföyümüzle, sorunsuz proje yönetimi ve uygulaması sağlıyoruz.
- Coriolis kütlesel akış ölçer cihazları yoğun ve kritik üstü fazda CO2 ölçümü için güvenilir ve kanıtlanmış bir teknolojiye sahiptir ve en yüksek doğruluğu ve tekrarlanabilirliği sağlar
- Genellikle 250 bar seviyesindeki yüksek basınçta sürekli çalışmaya uygun komple ölçüm skid'i. Bu sisteme, ASME CL 2500'e göre derecelendirilmiş komple boru tesisatı, boru bağlantı parçaları, valfler ve diğer ilgili proses ekipmanları dahildir
- Tavsiye edilen alım satım standartlarına ve onaylarına uygun tasarım, doğru ıslak parça seçimi
- Safsızlıkları ölçerek CO2 kalitesini güvence altına almak için lazer tabanlı analizör (TDLAS)

Kalite uyumluluğunu sağlamak için CO2'de nem ölçümü
CO2 yer altında depolanabilir (sekestrasyon) veya Gelişmiş Petrol Geri Kazanımı (EOR) ve diğer endüstriyel alanlarda kullanılabilir (ör. sentetik yakıtlar). Boru hattına enjeksiyondan önce, korozyon ve buz/hidrat oluşumunu önlemek için CO2 dehidre edilmelidir. Dehidrasyondan sonra, gaz halindeki CO2 nakliye için sıkıştırılır ve sıvılaştırılır. Doğru nem ölçümü, kurutucunun verimliliğini optimize eder ve böylece CO2'nin tedarikçi ve nakliyeci tarafından kararlaştırılan spesifikasyonlara uygun olmasını sağlar.
Sahadaki uzmanlığımız
Yüksek konsantrasyonlu CO2 akışlarında kullanılan nem analizörleri konusunda çok sayıda kurulu sisteme sahip olan Endress+Hauser, karbondioksit kalitesini garantileyen gaz analizörü teknolojileri konusunda önemli bir deneyime sahiptir. J22 TDLAS lazer tabanlı gaz analizörlerimizle, hem CO2'deki nemin doğru ölçümü için güvenilir bir standart seçenek sunuyor hem de dehidrasyon verimliliği, çalışma süresi ve kullanılabilirlik sağlıyoruz. Ayarlanabilir diyot lazer absorpsiyon spektroskopisi (TDLAS) şu anlama gelir:
- Ölçümlerin her saniye güncellenmesi, sahada kalibrasyona ihtiyaç olmaması ve çok az bakım gerekmesi
- Katı hal algılama elemanları kullanan çok güvenilir yapısı sayesinde tesiste kullanılabilirliği garanti eder
- Kolay kurulum ve sistem durumu izleme ile devreye alma, yıllarca eller serbest çalışma olanağı sunar
- Arıza süresini en aza indirmek üzere elektronik, optik ve numune şartlandırma bileşenleri için sahada kolay servis olanağı

Doğrudan hava yakalama (DAC) enstrümantasyonu
Ağır endüstrilerdeki emisyon noktasında CO2 yakalama işleminin aksine, doğrudan hava yakalama (DAC) CO2'yi atmosferden çekerek net sıfır emisyon hedefine ulaşmaya yardımcı olur. Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu geleneksel baca gazında bulunan CO2'ye kıyasla çok daha düşük olduğundan, proses enerji yoğundur ve uzun vadeli yatırımlar gerektirir. Ayrıca, CO2 ayrıştırma prosesi zorlu bir prosestir.
Sahadaki uzmanlığımız
Yakalanan yüksek konsantrasyonlu CO2 daha sonra işlenerek jeolojik oluşumlarda depolanır, sentetik yakıt üretmek için veya hammadde olarak kullanılır. Bu nedenle kalitesinin yakından izlenmesi gerekir. Endress+Hauser cihazlarını kullanmanın faydaları arasında geliştirilmiş proses güvenliği, kontrol ve kilit ölçüm noktalarında kalite doğrulama yer alır.
- Thermal Proline t-mass I 500 kütlesel akış ölçer büyük devrilme oranıyla, yakalanan CO2'nin sürekli izlenmesini sağlayarak tükenmiş membranları belirleme olanağı sunar
- Cerabar PMC51B basınç transmiteri ile basınç ölçümü ve ısı transferi ve filtre ekipmanında kendinden emniyetli sıcaklık sensörü TM131 ile sıcaklık ölçümü ünitenin en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlar
- Isı transfer akışkanının üstün kalitesinin korunması, dijital pH Memosens CPS11E sensörü ve Condumax CLS15D iletkenlik sensörü kullanılarak pH'ın ve iletkenliğin izlenmesiyle sağlanır
- J22 TDLAS nem analizörü ve OXY5500 oksijen analizörü gibi kendi sınıflarındaki en iyi gaz analizörleri CO2'nin kalitesini garanti eder
Avantajlar
CCUS teknolojileri, Petrol ve Gaz endüstrisinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmesi ve net sıfır karbon emisyonuna ulaşmaya bir adım daha yaklaşması için hayati önem taşımaktadır. Endress+Hauser, karbon yakalama tesisinin duruş süresini azaltma ve emniyetli çalışmasını sağlama konularında yardımcı olur. Raman spektroskopisi, gerçek zamanlı izleme için kullanılır ve çevrimdışı analiz için harcanan zaman ve kaynakları azaltır. TDLAS gaz analizörleri, safsızlıkları güvenilir bir şekilde ölçerek örneğin kurutucular gibi saflaştırma ekipmanlarında maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
Önemli gerçekler
Gerçek zamanlı veriler
Raman analizörleri, değişen proses koşullarında toplam CO2 ve amin konsantrasyonlarının güvenilir bir şekilde tahmin edilmesine yardımcı olabilir
Önemli gerçekler
Maliyet tasarrufu
Toplam sahip olma maliyetlerinin ve güvenlik risklerinin azaltılması
Önemli gerçekler
< 30 ppb
Milyarda bir birim ölçüm seviyelerinde nem geçişi tespiti sayesinde kurutucu arıza süresinde azalma
Nasıl yardımcı olabiliriz
CO2'nin yakalanıp nakledilmesi, yeraltı saklama tesislerinde depolanması veya Gelişmiş Petrol Geri Kazanımı (EOR) ya da diğer endüstriyel alanlar için kullanılması gerekir. CCUS değer zincirindeki proseslerde en yüksek düzeyde ölçüm doğruluğu, güvenilirlik ve gerçek zamanlı izleme gerekir. Ölçüm zorlukları arasında, zorlayıcı koşullarda çalışma ve düzenleyici standartların hala geliştiriliyor olması da yer almaktadır. Deneyimli bir ortakla işbirliği yapmak, bu dinamik ortamda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanızı kolaylaştırır.
- Geniş portföy ve uzman desteği: tek bir tedarikçiden sağlanan yüksek performanslı ölçüm ekipmanları ve proje geliştirme yaşam döngüsü boyunca sürekli destek
- Geliştirilmiş güvenlik, proses kontrolü ve kilit ölçüm noktalarında kalite doğrulama
- Hassas ve güvenilir bir şekilde kalite, miktar ve bileşim ölçümü sağlama konusunda rakipsizdir
- Kolay kurulum ve sistem durumu izleme ile devreye alma, hem eller serbest çalışma hem de maliyeti ve arıza süresini azaltma olanağı sunar
- Kestirimci bakımı bir üst seviyeye taşıma: Endress+Hauser Heartbeat Teknolojisi enstrümanlarda eksiksiz hata teşhisi, izleme ve doğrulama sağlarken, Netilion IIoT ekosistemi en yüksek verimlilik sunmak için saha enstrümantasyonunun tüm potansiyelini ortaya çıkarır