Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), −162 °C'ye soğutulmuş doğal gazdır. Doğal gazın bir sıvılaştırma tesisinde sıvıya dönüştürülme süreci genellikle dört ana prosesten oluşur: ön arıtma, asit gazı giderimi ve dehidrasyon, ağır hidrokarbonları ayırma ve sıvılaştırma. Bu LNG işleme operasyonlarının her biri, sıvılaştırılmış doğal gazın zamanında yüklenmesi ve taşınması için gereken kesintisiz operasyonu sağlamak için hassas ve güvenilir proses kontrolü gerektirir.
Önemli gerçekler
>200 bin dolar
bir doğal gaz tesisinde moleküler eleğin 2 gün kapalı kalması durumundaki olası maliyet. Bu tutar, bir LNG tesisi için, kapasitesine bağlı olarak, 1 milyon doların üzerine kadar çıkabilir.

Gaz içeren uygulamalarda yüksek hassasiyetli akış ölçümü
LNG sıvılaştırma tesisinde kriyojenik akış ölçümleri, çift faz durumundan ötürü ölçüm zorlukları doğurur. Sıcaklık değişimleri ve basınç düşüşleri sonucu oluşan buharlaşma ve sıvı içerisindeki gaz, yüksek veya düşük okuma değerlerine veya ölçümün tamamen durmasına neden olur.
Sahadaki uzmanlığımız
Yenilikçi Coriolis kütlesel akış ölçerlerimiz gaz içeren sıvı uygulamaları için eşsiz bir çözüm sunar. Patentli çoklu frekans teknolojisi güvenilir ve sürekli ölçümü, gerçek zamanlı veriyi ve yüksek kullanılabilirliği garanti eder.
- Gaz içeren sıvılarda dâhi yüksek hassasiyetli kütlesel ve hacimsel akış ve yoğunluk ölçümü
- LNG alım-satım onayları OIML R117 ve MI-005
- Montaj esnekliği sağlayan bakım gerektirmeme özelliği ve kompakt tasarım
- Heartbeat teknolojisi, prosesi bölmeden hat üzerinde doğrulama imkânı sağlar

Vorteks akış ölçerler ile iyileştirilmiş düşük akış ölçümü
LNG tesislerinde vorteks akış ölçerler, hem sıvı hem de gaz uygulamaları için en yaygın kullanılan ölçüm ekipmanı konumuna gelmiştir ama birçok vorteks akış ölçer düşük akışlarda sinyali kaybeder veya Reynolds sayısının 20.000'in altında olduğu durumlarda yanlış ölçüm yapar.
Sahadaki uzmanlığımız
Bu zorlukların aşılmasına ve daha fazlasına yardım ediyoruz.Endress+Hauser’in Vorteks akış ölçeri, düşük akışlardaki performansı, sıcaklık şoklarına ve titreşimlere karşı sağlamlığı ve çok parametreli (basınç ve sıcaklık) seçenekleri ile mükemmel bir tercihtir. Gazlar, sıvılar ve buhar için.
- İyileştirilmiş sinyal işleme sayesinde optimum ayarlanabilirlik: Piyasadaki diğer vorteks akış ölçerlere kıyasla %16 daha düşük, kendiliğinden iki çapa kadar redüksiyonlu modellerde ise %76 daha düşük Reynolds değerinden itibaren ölçüm yapar
- Reynolds sayısı 10000'e düşene kadar aynı hassasiyeti koruyan en doğrusal vorteks gövdesi
- PremiumCal mükemmel ölçüm hassasiyetini garanti eder (+/- %0,65 (sıvı) / +/- %0,9 (gaz)) ve böylece LNG tesisinizin, düşük akış değerlerinde, kullanılabilirliğini maksimuma çıkarır

Gaz işlemede sıcaklık ölçümü
Doğru sıcaklık ölçümü, gaz işleme tesisleri için hayati bir rol oynar. Gaz tatlandırıcı ve dehidrasyon ünitelerinde kontaktöre giren doğal gaz ile amin / glikol arasında öngörülen limitlerden daha yüksek sıcaklık farkları; gaz yoğuşması, köpüklenme ve kayıplarla sonuçlanır. Ayrıca, birikmeyi tespit etmek için eşanjör duvarlarında sıcaklığın güvenilir şekilde izlenmesi gerekir.
Sahadaki uzmanlığımız
Dayanıklı sıcaklık transmiterlerimiz, yenilikçi ve öncülük eden teknolojisi ile tesisin arızadan kaynaklı duruş süresini en aza indirir.
- Arıza durumlarında, ölçüm değerinde kesinti olmadan sensör yedeklemesi
- Sensör sapması ve korozyon tespiti
- Küresel standartlara uygun geniş çeşitlilikte termovel portföyü
- Hatların ve boru duvarlarının yüzey sıcaklıklarının ölçümü
- Şok ve titreşim dayanımı > 60g olan yenilikçi StrongSens

Gaz tatlandırmada hat üzerinde H2S ve CO2 takibi
Gaz tatlandırma işlemi, kriyojenik sıvılaştırma spesifikasyonlarını karşılamak için doğal gazda bulunan asit gazlarını (H2S ve CO2) uzaklaştırır. Amin işleme ünitesinin girişindeki doğal gaz ve çıkışındaki tatlandırılmış gazın H2S ve CO2 konsantrasyonlarının ölçülmesi, LNG besleme gazının kalitesinin sağlanması ve sıvılaştırma sırasında tesis ekipmanlarının muhtemel zararlara karşı korunması noktasında, işleme prosesinin kontrolü ve optimizasyonu için önemlidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Ayarlanabilir Diyot Lazer Absorpsiyonu Spektroskopisi (TDLAS) analizörlerinin bu kritik ölçümlerde etkili olduğu kanıtlanmıştır.
- H2S ve CO2 konsantrasyonunun değişimine son derece hızlı tepki, amin işleme ünitelerinin kontrolünde önemli bir performans özelliğidir
- Patentli Diferansiyel Spektroskopi tekniği, ppm altı seviyelerde H2S ölçümü yapar
- Ölçümlerin gerçekleştirilmesi için taşıyıcı gaz ve yanma gazı silindirleri veya kurşun asetat bandı gerekmediği için, düşük bakım ihtiyacı ve işletme maliyeti
- Temassız lazer ölçümü sayesinde birikme ve korozyon önlenerek, LNG tesisinizin güvenilir ve uzun süreli operasyonu sağlanır

Cihazların hata teşhisi, doğrulaması ve izlenmesi
Petrol ve Gaz endüstrisi zorlu ortamlarda çalışır. Yüksek maliyetli planlanmamış bakım ve duruş sürelerinden kaçınmak, bakım maliyetlerini azaltmak ve sistem kullanılabilirliğini artırmak için proses ekipmanlarınızın durumunu daha net görmek istersiniz.
Sahadaki uzmanlığımız
Akıllı saha cihazlarımızın bir kısmı, benzersiz entegre hata teşhisi, doğrulama ve izleme yetenekleriyle tesis kullanılabilirliğini artıran ve yüksek proses güvenliği sağlayan Heartbeat Teknolojisi'ne sahiptir.
- Enstrümanların kalıcı olarak kendi kendine hata teşhisi yapması, cihazlarınızın ve proseslerinizin sürekli sağlık kontrolünü sağlar ve bir sorun olması durumunda ne yapmanız gerektiği ile ilgili açık bir şekilde yönlendirilirsiniz
- Cihazlarınızın doğru çalıştığını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, prosesi kesintiye uğratmadan doğrulayın
- Heartbeat’in izleme fonksiyonu, trend analizi yapmaya ve kestirimci bakıma olanak sağlayan detaylı enstrüman ve proses verisi sunar
- IIoT ekosistemimiz ve akıllı uygulama platformumuz Netilion, Heartbeat verilerine dayanarak size daha fazla bilgi ve fayda sağlar
Avantajlar
Cihazlarımız, doğal gaz sıvılaştırma proseslerinizin sürekliliğini garanti etmek için ihtiyacınız olan ölçüm hassasiyeti ve gelişmiş proses kontrolünü sağlar. Son teknoloji ile geliştirilen saha enstrümanları start-up süresini azaltır, öngörülmeyen duruşları engeller ve en yüksek tesis kullanılabilirliğini garanti eder. Gelişmiş hata teşhisi, doğrulama ve izleme fonksiyonları bulunan akıllı saha cihazları doğru bakım kararlarını alabilmeniz için ihtiyacınız olan bilgileri sunar.
Önemli gerçekler
>30 milyon
dünya çapında kurulan saha enstrümanı sayısı
Önemli gerçekler
>800000
Coriolis akış ölçer çok çeşitli endüstrilerde başarıyla kuruldu
Önemli gerçekler
>40 ülkede
Endress+Hauser Satış ve Servis Merkezleri bulunuyor. Dünya çapında 1000'den fazla uzmanın yer aldığı servis gücümüz ile size hizmet sağlamaya ve doğal gaz sıvılaştırma proseslerinizi optimize etmeye hazırız
Nasıl destek olabiliriz
Kritik ölçümler ve gaz ön arıtmadan sıvılaştırmaya kadar bütün LNG işleme operasyonlarınızın güvenilir proses kontrolü için doğru saha enstrümanlarının seçiminde sizinle beraber çalışıyoruz. Bu; gaz içeren ve düşük akışlı uygulamalarda yüksek hassasiyetli akış ölçümünü, sıvılaştırılmış doğal gaz için işlenen gazdan eser miktarlara kadar kontaminant gideriminin takibini; güvenilir sıcaklık sensörlerini ve yüksek sistem kullanılabilirliği sağlayan akıllı saha cihazlarını kapsar.
- Coriolis teknolojisi gaz içeren sıvılar için optimize edilmiş performansı ile çok değişkenli ölçüm sağlar – MFT (Çoklu Frekans Teknolojisi)
- Düşük akışlarda mükemmel ölçüm hassasiyeti sağlayan çok değişkenli vorteks akış ölçer
- Gazın, LNG kriyojenik sıvılaştırma spesifikasyonlarını karşıladığından emin olun: Ayarlanabilir Diyot Lazer Absorbsiyon Spektroskopi (TDLAS) analizörleri, amin işleme ünitelerinde su (H20) ve karbon dioksitin (CO2) hat üzerinde hızlı ve hassas ölçümünü sağlar
- Güvenilir sıcaklık sensör teknolojisi ile en yüksek tesis kullanılabilirliği ve güvenlik
- Heartbeat Teknolojisi: Az çaba ile yüksek sistem kullanılabilirliğini ve güvenliği garanti eden hata teşhisi, doğrulama ve izleme fonksiyonları