Özelliklere genel bakış
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl -
Process temperature
+0 to 55 °C (32 to 130°F), non-freezing
-
Process pressure
1 bar (14.5 psi)
-
Measuring method
- Closed, membrane covered measuring cell
- Reduction of free chlorine at the cathode
Uygulama alanı
CCS51, serbest klor için sağlam, az bakım gerektiren bir sensördür. İçme suyu, havuz ve proses suyunda uzun süreli stabilite ile yüksek hassasiyetli ölçüm sağlar ve düşük su hacimlerinde bile tutarlı dezenfeksiyon izleme sağlar. Analog serbest klor sensörü, verimli proses kontrolü ve güvenli prosesleri garanti eden son derece hızlı tepki sürelerine sahiptir. CCS51, analog serbest klor ölçüm noktalarının kurulu tabanı için süreklilik sağlar.
CCS51, kızak üreticileri ve son müşteriler için analog bir serbest klor sensörüdür. Güvenilir bir şekilde ölçüm yapar:
İçme suyu - güvenilir dezenfeksiyon sağlamak için
Proses suyu - ürünlerin hijyenik ve güvenli bir şekilde paketlenmesi ve şişelenmesi için
Kamu hizmetleri - serbest klorun yokluğunu veya varlığını tespit etmek için
Havuz suyu - dezenfektanı verimli bir şekilde dozlamak için
Avantajlar
-
Hızlı tepki süresi (t90 < 25 sn) doğru süreç görünümü sağlar ve süreç değişikliklerine hızlı tepki vermenin yanı sıra verimli süreç kontrolü sağlar.
Artırılmış proses güvenliği: hassas ve uzun süreli stabil ölçüm, tutarlı proses izleme sağlar ve bireysel olarak uyarlanmış dezenfektan dozajına izin verir.
Az bakım gerektiren amperometrik sensör, özellikle kolorimetrik ölçüm sistemlerine kıyasla ölçüm noktasının sahip olma maliyetini azaltır.
Liquisys klor transmitterine bağlantı, kurulu analog serbest klor ölçüm noktaları tabanı için süreklilik sağlar.
Önceki seri
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
CCS51 Technical Information
Sensor for determining free chlorine
EN TR 20/09/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/09/2018
Dosya boyutu:
662.7 KB
Dosya adı:
TI01424CEN_0118.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
CCS51
Serbest kloru ölçmek için sensör
EN TR 05/08/202016/12/201920/09/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
05/08/2020
Dosya boyutu:
838.5 KB
Dosya adı:
BA01905CTR_0320.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Dil:
İngilizce
Versiyon:
24/09/2024
Dosya boyutu:
4.2 MB
Dosya adı:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Dil:
Almanca
Versiyon:
24/09/2024
Dosya boyutu:
4.1 MB
Dosya adı:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-50x_51x (Türkiye)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Dil:
Türkçe
Versiyon:
17/10/2023
Dosya boyutu:
185.9 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-50x_51x_(TR).pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-50x_51x (France)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Dil:
French
Versiyon:
29/04/2022
Dosya boyutu:
42.9 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-50x_51x_(F).pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-50x_51x (Estonia)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Dil:
Estonca
Versiyon:
29/04/2022
Dosya boyutu:
40.4 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-50x_51x_(EST).pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-50x_51x (Malta)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/04/2022
Dosya boyutu:
40.1 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-50x_51x_(M).pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-50x_51x (Belgium (Dutch))
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Dil:
Flemenkçe
Versiyon:
29/04/2022
Dosya boyutu:
42.1 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-50x_51x_(BNL).pdf
-
-
-
Elektrolitler
CCV05-50x_51x (Saudi Arabien)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Dil:
Arapça
Versiyon:
29/04/2022
Dosya boyutu:
168.8 KB
Dosya adı:
MSDS_CCV05-50x_51x_(SAA).pdf
-