Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Tankvision Multi Scan NXA83B – product picture

Tankvision Multi Scan NXA83B

Gateway component for Tank Gauging systems

NXA83B
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin
Ölçüm görevini/uygulama görevini filtrele
Ölçüm / Uygulama görevi

Bu ürünün CAD çizimlerini indirmek için yapılandır

  • Measuring principle

    Communication Interface

  • Function

    Device for the data acquisition of data for up to 250 tanks and provision to Tankvision Professional NXA85 or other host systems (PLC or DCS)

  • Input

    Modbus RS485
    Modbus RS232
    Modbus TCP
    Sakura V1
    Whessoe WM550
    Enraf GPU/ BPM
    Saab TRL/2
    Varec Mark/Space
    SI6280/6290
    Tokyo Keiso FW9000

  • Output

    OPC classic
    Modbus RS485
    Modbus RS232
    Modbus TCP
    Tankvision Professional NXA85
    Tankvision LMS NXA86B
    Enraf GPU RS232

  • Power supply

    100 - 240 V AC (50/60 Hz)

  • Dimensions (WxHxD)

    483 mm x 176 mm x 260 mm

  • Communication interface

    Ethernet,
    Seriell RS232/ RS485

  • Operation

    Display
    Web server

  • Configuration

    Remote Desktop

  • Certificates

    PTB